• パワークランパー(空気圧クランプ式)

CLLS-50

クランプジョー用レベリングシム

Leveling Shims for Clamping Jaws

CLLS-50の形状図

CLLSクランプジョー用レベリングシム寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 B d t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CLLS-50 50 30 20 13.2 0.1・0.2・0.3・0.5・1 2 6,380 7,018 CAD カート 実働15日目出荷

CLLS-50の材質・仕上げ

CLLS
本体 スティール

CLLS-50の特長

  • パワークランパー用クランプジョーCLJAのクランプ位置を調整するためのシムです。
  • CLLSを使うことで、クランプジョーの位置を最適化でき、最適なクランプ力が得られます。
  • 各サイズごとに異なる厚さのシム5枚がセットになっています。

使用例

CLLSクランプジョー用レベリングシム


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

CLLSにはこのような商品があります

パワークランパー(空気圧クランプ式)にはこのような商品があります