寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
| CLSA | |
|---|---|
| 本体 | プラスティック |
| 六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 空気圧クランプ式のパワークランパーのクランプアームの位置を検出します。
- クランプアームの状態を本体のLEDに表示します。
| LED | 点灯条件 |
|---|---|
| 緑 | 電源接続 |
| 赤 | クランプ |
| 黄 | クランプ解除 |
- CLSAは空気圧クランプ式のパワークランパーに直接ねじで取りつけます。
- 空気圧クランプ式のパワークランパーの側面の両側どちらでも取りつけ可能です。
- CLSA-1のみケーブルがあります。
- プラスティック製の中間プレートと2本の六角穴付きボルトが付属しています。
仕様
| 電源電圧 | DC10V-30V |
| 出力方式 | PNPオープンコレクタ出力 |
| 負荷電流 | 100mA以下 |
| 内部電圧降下 | 2V以下 |
| 使用可能温度 | 0℃~50℃ |
| IP保護等級 | IP65 |
回路

コネクタピン配列

使用例