寸法・CAD・価格
単位 : mm
CLSA-3の材質・仕上げ
CLSA | |
---|---|
本体 | プラスティック |
六角穴付きボルト | スティール 四三酸化鉄被膜(黒) |
CLSA-3の特長
- 空気圧クランプ式のパワークランパーのクランプアームの位置を検出します。
- クランプアームの状態を本体のLEDに表示します。
LED | 点灯条件 |
---|---|
緑 | 電源接続 |
赤 | クランプ |
黄 | クランプ解除 |
- CLSAは空気圧クランプ式のパワークランパーに直接ねじで取りつけます。
- 空気圧クランプ式のパワークランパーの側面の両側どちらでも取りつけ可能です。
- CLSA-1のみケーブルがあります。
- プラスティック製の中間プレートと2本の六角穴付きボルトが付属しています。
仕様
電源電圧 | DC10V-30V |
出力方式 | PNPオープンコレクタ出力 |
負荷電流 | 100mA以下 |
内部電圧降下 | 2V以下 |
使用可能温度 | 0℃~50℃ |
IP保護等級 | IP65 |