寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | B | L(m) | L1 | L2 | L3 | コネクタサイズ | 極数 | コネクタ形状 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USCA-M8-3-S-2 | 4 | 9.6 | 2 | 35 | - | - | M8×1 | 3 | ストレート | 45 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M8-3-S-5 | 4 | 9.6 | 5 | 35 | - | - | M8×1 | 3 | ストレート | 105 | 5,840 | 6,424 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M8-4-S-2 | 4.3 | 9.6 | 2 | 35 | - | - | M8×1 | 4 | ストレート | 50 | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M8-4-S-5 | 4.3 | 9.6 | 5 | 35 | - | - | M8×1 | 4 | ストレート | 110 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M12-4-S-5 | 6 | 15 | 5 | 42 | - | - | M12×1 | 4 | ストレート | 160 | 8,160 | 8,976 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M12-4-S-10 | 6 | 15 | 10 | 42 | - | - | M12×1 | 4 | ストレート | 300 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M12-5-S-5 | 5 | 15 | 5 | 42 | - | - | M12×1 | 5 | ストレート | 189 | 9,400 | 10,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M12-5-S-10 | 5 | 15 | 10 | 42 | - | - | M12×1 | 5 | ストレート | 372 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M12-8-S-5 | 6 | 15 | 5 | 42 | - | - | M12×1 | 8 | ストレート | 236 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M12-8-S-10 | 6 | 15 | 10 | 42 | - | - | M12×1 | 8 | ストレート | 429 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M12-8-L-5 | 6 | 15 | 5 | - | 31.5 | 26.5 | M12×1 | 8 | L型 | 242 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M12-8-L-10 | 6 | 15 | 10 | - | 31.5 | 26.5 | M12×1 | 8 | L型 | 435 | 19,900 | 21,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M12-12-S-5 | 6 | 15 | 5 | 42 | - | - | M12×1 | 12 | ストレート | 196 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M12-12-S-10 | 6 | 15 | 10 | 42 | - | - | M12×1 | 12 | ストレート | 389 | 23,900 | 26,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M12-12-L-5 | 6 | 15 | 5 | - | 31.5 | 26.5 | M12×1 | 12 | L型 | 202 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| USCA-M12-12-L-10 | 6 | 15 | 10 | - | 31.5 | 26.5 | M12×1 | 12 | L型 | 395 | 25,300 | 27,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| USCA | |
|---|---|
| ハウジング | TPU |
| ケーブル | ポリウレタン(黒) |
| コネクタナット | 黄銅 ニッケルメッキ |
特長
- スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。
- ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
仕様
| USCA-M8-3 | USCA-M8-4 | USCA-M12-4 | USCA-M12-5 | USCA-M12-8 | USCA-M12-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コネクタ | M8 Aコード 3極 メス | M8 Aコード 4極 メス | M12 Aコード 4極 メス | M12 Aコード 5極 メス | M12 Aコード 8極 メス | M12 Aコード 12極 メス |
| 導体断面積 | 0.25mm2 | 0.25mm2 | 0.34mm2 | 0.34mm2 | 0.25mm2 | 0.14mm2 |
| 動作電圧 | max. 60V | max. 60V | max. 60V | max. 60V | max. 30V | max. 30V |
| 定格電流 | 4A | 4A | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 絶縁抵抗 | 108Ω以上 | 108Ω以上 | 108Ω以上 | 108Ω以上 | 108Ω以上 | 108Ω以上 |
| 使用温度範囲 | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ | -40℃~90℃ |
| IP保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
コネクタピン配列