使用可能な地域
日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、中国、韓国、台湾、欧州EOCA-200-A-2の特長
- ハンドル自動化ユニットEPU-210 、EPU-220とリピータハブを接続する専用ケーブルです。
- ユニット・機器によって接続するコネクタの形状が異なるため、配線を間違える心配はありません。
- ケーブルの長さは2mと5mの2サイズ。ご使用場所に応じて選択してください。
| 品番 | 用途 | ケーブル長さ(m) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOCA-200-A-2 | ホストまたは送受信機とリピータハブの接続用 | 2 | 108 | 10,300 | 11,330 | カート | 在庫品 |
EOCA-200-A-2の材質・仕上げ
| EOCA-200-A | EOCA-200-B/EOCA-200-C | ||
|---|---|---|---|
| ケーブル | シールド | アルミコーティングフォイル 編み組みシールド(スズメッキ銅) |
アルミコーティングフォイル 編み組みシールド(スズメッキ銅) |
| シース(外被) | PUR(ポリウレタン) | PUR(ポリウレタン) | |
| コネクタ各種 | 亜鉛合金 ニッケルメッキ |
亜鉛合金 ニッケルメッキ |
|
| フェルール | りん脱酸銅 スズメッキ |
- | |
使用例

性能
| EOCA-200-A | EOCA-200-B | EOCA-200-C | ||
|---|---|---|---|---|
| CN1 | バラ線 3線(端末処理:フェルール端子) | M12 Dコード 4極 オス シールドつき | M12 Aコード 4極 オス シールドつき | |
| CN2 | M12 Dコード 4極 メス シールドつき | M12 Dコード 4極 メス シールドつき | M12 Aコード 4極 メス シールドつき | |
| 定格電圧 | DC 60V | DC 60V | DC 60V | |
| 定格電流 | 4A(40℃時) | 4A(40℃時) | 4A(40℃時) | |
| ケーブル構造 | 導体断面積 | 2×2×0.14mm2 (AWG26相当) |
2×2×0.14mm2 (AWG26相当) |
2×2×0.14mm2 (AWG26相当) |
| 芯線の直径 (絶縁部を含む) |
0.98mm | 0.98mm | 0.98mm | |
| 外径 | 6.4mm±0.2mm | 6.4mm±0.2mm | 6.4mm±0.2mm | |
| 最小曲げ半径 | 固定取りつけ | 26mm | 26mm | 26mm |
| 可動取りつけ | 52mm | 52mm | 52mm | |
リピータハブ用ケーブルの延長
EOCA-200-Aの延長
EOCA-200-Aを延長する場合は、EOCA-200-Bを使用します。
EOCA-200-Bの延長
EOCA-200-Bを延長する場合は、EOCA-200-Bを使用します。
EOCA-200-Cの延長
EOCA-200-Cを延長する場合は、EOCA-200-Cを使用します。
リピータハブ用ケーブルは最大延長30m未満でご使用ください。