• ハンドル自動化ユニット

EOCL-200-15

カラー

Collars

使用可能な地域

日本、アメリカ、カナダ、メキシコ、中国、韓国、台湾、欧州

EOCL-200-15の特長

  • EPU-210EPU-210EPU-220EPU-220)用カラー。
  • EPU-210 EPU-220の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。

サンプル貸し出しいたします!

ハンドル自動化ユニットを無料で貸し出しいたします。
サンプルご希望の場合は、お申し込みフォームからご連絡ください。当社担当者より、内容のご確認および出荷日をご連絡いたします。
>>お申し込みフォーム
  • ご返却日
    貸し出しから2週間後までに、同梱の送り状にてご返却ください。
    貸し出し期間の延長も承ります。ご希望の場合は、ご連絡ください。

EOCL-200-15の形状図

EOCL-200カラー寸法図

単位 : mm

品番 d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
EOCL-200-15 15 23 1,410 1,551 カート 在庫品

EOCL-200-15の材質・仕上げ

EOCL-200
本体 SUS304
六角穴付き止めねじ SUSXM7

取りつけ

EPU-210またはEPU-220の出力軸にEOCL-200を挿入してください。

EOCL-200カラー

EPU-210またはEPU-220の出力軸のねじ穴とEOCL-200のねじ通し穴の位相を合わせ、EOCL-200に付属の六角穴付き止めねじを取りつけてください。

EOCL-200カラー

EOCL-200を取りつけた状態でEPU-210またはEPU-220の出力軸に回転軸を通し、六角穴付き止めねじで固定してください。(推奨締めつけトルク:2.8N・m)

EOCL-200カラー


使用上の注意

EOCL-200を使用する際は、EOCL-200に付属の六角穴付き止めねじを使用してください。EPU-210またはEPU-220に付属のねじを使用するとねじ長さが不足し、出力軸を適正に固定できない場合があります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

EOCL-200にはこのような商品があります