使用可能な地域
日本、アメリカ、カナダ、中国特長
- EPU-100(EPU-100)と組み合わせて使用する、位置保持(ロック)用のオプション部品です。
- EPU-100による位置決め後、装置側の振動・外力または垂直使用時の自重による位置ずれの防止に適しています。
- 入力と出力の速度比は1:1です。
材質・仕上げ
| EPL | |
|---|---|
| 本体 | A6061 アルマイト処理 |
| 出力軸 | SUS440C (硬度52-58HRC) |
機能

取りつけ
①EPU-100の出力軸と、ロックアダプタEPLの入力側にある穴のDカット面の位相を合わせて挿入してください。②インロー部を合わせて、EPLとEPU-100を平行に組み合わせてください。

*六角穴付きボルトは付属していません。


性能
| 保持トルク *1 | 5N・m |
| 損失トルク *2 | 0.05N・m |
| 速度比 | 等速(1:1) |
*1: EPLが保持可能な出力側からの負荷トルク
*2: 入力側から出力側にトルク伝達する際に損失するトルク
廃止のご案内
ハンドル自動化ユニット 「EPU-100」 シリーズを、下記の通り廃止いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、下記をご確認ください。
https://www.nbk1560.com/news/2024/20240612_EPU-100/