| 品番 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBR-C-SUS | 22 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
GOBR-C-SUSの材質・仕上げ
| GOBR-C-SUS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 小頭皿小ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
GOBR-C-SUSの特長
- スイッチボックスGBOXGBOXS用のフックブラケット。
- フック形状でスイッチボックスを安全柵などにかけることが可能です。
- ブラケットの取りつけ方向はスイッチボックス底面に加工されたねじ穴により、90°ごとに調整可能です。

- 1セットにブラケット1個、スイッチボックスに固定するための小頭皿小ねじ(M4×5)2本が同梱されています。
取りつけ
①付属の皿小ねじを使い、ブラケットをスイッチボックス底面のねじ穴部に固定してください。