• スイッチボックス

スイッチボックス用ブラケット - 1列固定タイプ

One Line Bracket for Switch Box

GOBR-F1-SUS

GOBR-F1-SUSの形状図

GOBR-F1-SUSスイッチボックス用ブラケット - 1列固定タイプ寸法図

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GOBR-F1-SUS 44 2,000 2,200 CAD カート 在庫品

GOBR-F1-SUSの材質・仕上げ

GOBR-F1-SUS
本体 SUS304
小頭皿小ねじ スティール
三価クロメート処理

GOBR-F1-SUSの特長

  • スイッチボックスGBOXGBOXS用の1列固定ブラケット。
  • 本体には取りつけ用の通し穴とだるま穴が加工されています。
  • 通し穴で機器・装置の外装面や1列幅のアルミフレームへのねじ固定、だるま穴を使用した壁掛けなど用途に応じた取りつけ方法を選択できます。
  • ブラケットの取りつけ方向はスイッチボックス底面に加工されたねじ穴により、90°ごとに調整可能です。

GOBR-F1-SUS

  • 1セットにブラケット2個、スイッチボックスに固定するための小頭皿小ねじ(M4×5)4本が同梱されています。

取りつけ

ねじ固定

①付属の皿小ねじを使い、ブラケットをスイッチボックス底面のねじ穴部に固定します。

GOBR-F1-SUS

②ブラケットの取りつけ穴を利用し、六角穴付きボルト(M4)*1で固定してください。
ケーブル側はだるま穴を利用し、斜めから工具を入れてねじを締めてください。

GOBR-F1-SUS

*1: 六角穴付きボルトは付属していません。別途ご用意ください。

六角穴付きボルトを使用した壁掛け

①付属の皿小ねじを使い、ブラケットをスイッチボックス底面のねじ穴部に固定します。

GOBR-F1-SUS

②スイッチボックスを設置したい位置に六角穴付きボルト(M4)*1を取りつけてください。

GOBR-F1-SUS

*1: 六角穴付きボルトは付属していません。別途ご用意ください。

③ブラケットのだるま穴を利用して、壁掛けが可能です。

GOBR-F1-SUSスイッチボックス用ブラケット - 1列固定タイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スイッチボックスにはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります

switchbox-banner