• スイッチボックス

スイッチボックス用ブラケット - 2列固定タイプ

Two Line Bracket for Switch Box

GOBR-F2-SUS

GOBR-F2-SUSの形状図

GOBR-F2-SUSスイッチボックス用ブラケット - 2列固定タイプ寸法図

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GOBR-F2-SUS 52 2,400 2,640 CAD カート 在庫品

GOBR-F2-SUSの材質・仕上げ

GOBR-F2-SUS
本体 SUS304
小頭皿小ねじ スティール
三価クロメート処理

GOBR-F2-SUSの特長

  • スイッチボックスGBOXGBOXS用の2列固定ブラケット。
  • 本体の長穴により、機器・装置の外装面や2列溝のアルミフレームにねじ固定することが可能です。
  • ブラケットの取りつけ方向はスイッチボックス底面に加工されたねじ穴により、90°ごとに調整可能です。

GOBR-F2-SUSスイッチボックス用ブラケット - 2列固定タイプ

  • 1セットにブラケット2個、スイッチボックスに固定するための小頭皿小ねじ(M4×5)4本が同梱されています。

取りつけ

①付属の皿小ねじを使い、ブラケットをスイッチボックス底面のねじ穴部に固定します。

GOBR-F2-SUS

②ブラケットの長穴を利用し、六角穴付きボルト(M4)*1で固定してください。

GOBR-F2-SUS

*1: 六角穴付きボルトは付属していません。別途ご用意ください。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スイッチボックスにはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります

switchbox-banner