単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N)*1 |
D | H | d1 | d2 | h | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMG-ND-31 | 178 | 31 | 6 | 6 | 9 | 3.5 | 42 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | 在庫品 |
*1:マグネット2個分の吸着力です。
GOMG-NDの材質・仕上げ
| GOMG-ND | |
|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
| ゴムジャケット | TPE(黒) |
| ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| フランジ付きボタンボルト | SUSXM7(SUS304相当) |
GOMG-NDの特長
- スイッチボックスGBOX用の強力マグネットセット。マグネットはゴムジャケットでカバーされています。
マグネットのため、機器・装置への取りつけが容易です。
ゴムジャケットにより、すべり方向への位置ずれを防ぎます。また、取りつけ面の傷つきも防止できます。
1セットにマグネットJRB-ND-312個、スイッチボックスに固定するためのフランジ付きボタンボルトSFBS-M4-62本が同梱されています。
使用上の注意
取りつけ相手の機器・装置にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。使用環境や取りつけ相手側の条件によって磁力が低下することがあります。「安全上の注意」、「用語説明」、「取りつけ・メンテナンス」をご参照ください。
取りつけ
①付属のボタンボルトを使い、マグネットをスイッチボックス底面のねじ穴部に固定してください。
スイッチボックス底面に4か所、取りつけ用のねじ穴(M4 深さmin.4)が加工されています。