寸法・CAD・価格
| 品番 | アイドラー | ベアリング | 適用アイドラー軸 | 質量 (kg) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Df | De | Da | Db | W | w1 | s2 | 呼び番号 | d | D | B | 標準アイドラー軸
[[Z]] |
|||||||
| VFF4015-6200 | 48 | 40 | 27 | - | 21 | 15 | 6 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | Z6200-10・Z6200-12 | 0.06 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF4020-6201 | 48 | 40 | 29 | - | 26 | 20 | 8 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | Z6201-16・Z6201-22 | 0.06 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF4035-6201W | 48 | 40 | 29 | - | 40 | 34.5 | 10 | 6201×2 | 12 | 32 | 20 | Z6201W-22 | 0.1 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF4520-6202 | 53 | 45 | 32 | - | 26 | 20 | 7.5 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | Z6202-16・Z6202-22 | 0.08 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF5025-6201 | 58 | 50 | 29 | 38 | 31 | 25 | 10.5 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | Z6201-22 | 0.08 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF5030-6202W | 58 | 50 | 32 | - | 36 | 30 | 7 | 6202×2 | 15 | 35 | 22 | Z6202W-17・Z6202W-26 | 0.15 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF5045-6202W | 58 | 50 | 32 | - | 51 | 45 | 14.5 | 6202×2 | 15 | 35 | 22 | Z6202W-17・Z6202W-26 | 0.16 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF5065-6203W | 58 | 50 | 37 | - | 71 | 65 | 23.5 | 6203×2 | 17 | 40 | 24 | Z6203W-35 | 0.19 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF6030-6202W | 68 | 60 | 32 | 41 | 36 | 30 | 7 | 6202×2 | 15 | 35 | 22 | Z6202W-17・Z6202W-26 | 0.16 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF6515-6201 | 73 | 65 | 29 | 38 | 21 | 15 | 5.5 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | Z6201-16・Z6201-22 | 0.09 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF7020-6202 | 80 | 70 | 32 | 42 | 27 | 20 | 8 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | Z6202-22 | 0.11 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF7030-6202 | 80 | 70 | 32 | 42 | 37 | 30 | 13 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | Z6202-22 | 0.13 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF7050-6202W | 80 | 70 | 32 | 42 | 57 | 50 | 17.5 | 6202×2 | 15 | 35 | 22 | Z6202W-26 | 0.21 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF7050-6203W | 80 | 70 | 37 | 47 | 57 | 50 | 16.5 | 6203×2 | 17 | 40 | 24 | Z6203W-27・Z6203W-35 | 0.24 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| VFF7530-6204 | 85 | 75 | 44 | 54 | 37 | 30 | 11.5 | 6204×1 | 20 | 47 | 14 | Z6204-22 | 0.19 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| VFF | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化ナイロン6 |
| ベアリング | スティール ゴムシール |