| 品番 | アイドラー | ベアリング | 軸 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | W | L | s1 | s2 | 呼び番号 | D | B | M | l | |||||||
| VFJA-30035 | 30 | 35 | 9 | 3 | 6 | 608×2 | 22 | 7 | M8×45 | 13 | 0.09 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 在庫品 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
VFJA-30035の材質・仕上げ
| VFJA | |
|---|---|
| 本体 | A5052 アルマイト処理 |
| 軸受 | スティール |
| カラー | SUS303 |
| ボルト・ナット・座金 | SUS304 |
VFJA-30035の特長
- 重荷重にも対応できるフラットアイドラー。
- フレックスホルダーYSBとセットでのご使用を推奨します。
- ナットおよびワッシャが付属しています。






