寸法・CAD・価格
| 品番 | アイドラー | ベアリング | 適用アイドラー軸 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝形状 | De | Da | Db | W | w1 | s2 | θ (°) |
r | h | 呼び番号 | d | D | B | 標準アイドラー軸
[[Z]] |
|||||||
| VME63M1-6200 | M1 | 63 | 27 | 36 | 15 | 9.7 | 3 | 34 | 1 | 9 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | Z6200-10・Z6200-15・Z6200-20 | 0.07 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| VME63A1-6200 | A1 | 63 | 27 | 36 | 19 | 12 | 5 | 34 | 2 | 12.5 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | Z6200-15・Z6200-20 | 0.06 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| VME70A1-6202 | A1 | 70 | 32 | 41 | 19 | 12 | 4 | 34 | 1 | 12.5 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | Z6202-16・Z6202-22 | 0.09 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| VME80B1-6202 | B1 | 80 | 32 | 41 | 21 | 16 | 5 | 35 | 4.5 | 15 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | Z6202-16・Z6202-22 | 0.1 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| VME85B1-6203 | B1 | 85 | 37 | 46 | 22 | 15.9 | 5 | 34 | 1 | 15 | 6203×1 | 17 | 40 | 12 | Z6203-15・Z6203-20 | 0.12 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| VME120B1-6202 | B1 | 120 | 32 | 41 | 22 | 15.9 | 5.5 | 34 | 1 | 15 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | Z6202-16・Z6202-22 | 0.16 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 在庫品 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| VME | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化ナイロン6 |
| ベアリング | スティール ゴムシール |