寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | アイドラー | ベアリング | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプロケット 呼び | 歯数 | Dp | De | T | 呼び番号 | d | D | B | |||||||
| VSA-315 | 35 | 15 | 45.81 | 51 | 4.3 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | 0.08 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSA-317 | 35 | 17 | 51.84 | 57 | 4.3 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.08 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSA-415A | 40 | 15 | 61.08 | 67 | 7.2 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | 0.14 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSA-415B | 40 | 15 | 61.08 | 67 | 7.2 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.14 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSA-415C | 40 | 15 | 61.08 | 67 | 7.2 | 6301×1 | 12 | 37 | 12 | 0.15 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSA-513 | 50 | 13 | 66.34 | 74 | 8.7 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.19 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSA-515A | 50 | 15 | 76.35 | 83 | 8.7 | 6301×1 | 12 | 37 | 12 | 0.27 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSA-515B | 50 | 15 | 76.35 | 83 | 8.7 | 6304×1 | 20 | 52 | 15 | 0.29 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSA-612 | 60 | 12 | 73.6 | 83 | 11.7 | 6203×1 | 17 | 40 | 12 | 0.3 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSA-615A | 60 | 15 | 91.62 | 99 | 11.7 | 6301×1 | 12 | 37 | 12 | 0.55 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSA-811 | 80 | 11 | 90.16 | 102 | 14.6 | 6204×1 | 20 | 47 | 14 | 0.54 | 4,820 | 5,302 | CAD | カート | 在庫品 |
| 品番 | 適用アイドラー軸 | |
|---|---|---|
| 標準アイドラー軸 | アジャストホルダー専用アイドラー軸 | |
| VSA-315 | Z6200-10・Z6200-15 | ZA6200-15 |
| VSA-317 | Z6201-12・Z6201-16・Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VSA-415A | Z6200-10・Z6200-15 | ZA6200-15 |
| VSA-415B | Z6201-12・Z6201-16・Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VSA-415C | Z6301-20 | - |
| VSA-513 | Z6202-11・Z6202-16・Z6202-22 | ZA6202-8・ZA6202-15 |
| VSA-515A | Z6301-20 | - |
| VSA-515B | - | - |
| VSA-612 | Z6203-15・Z6203-20 | ZA6203-10 |
| VSA-615A | Z6301-20 | - |
| VSA-811 | Z6204-17・Z6204-22 | ZA6204-12 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| VSA | |
|---|---|
| 本体 | S35C 歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ベアリング | スティール |
特長
-
VSA----スティール製
VSAS----オールステンレス製
使用例