寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | アイドラー | ベアリング | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプロケット 呼び | 歯数 | Dp | De | Da | Db | T | M | L | s2 | 呼び番号 | d | D | B | |||||||
| VSB-223 | 25 | 23 | 46.63 | 50 | 25 | 39 | 2.8 | - | 18 | 4.5 | 6200×1 | 10 | 30 | 9 | 0.12 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSB-317 | 35 | 17 | 51.84 | 57 | 28 | 41 | 4.3 | - | 20 | 5 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.15 | 3,960 | 4,356 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSB-318 | 35 | 18 | 54.85 | 60 | 28 | 44 | 4.3 | - | 20 | 5 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.19 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSB-415 | 40 | 15 | 61.08 | 67 | 28 | 46 | 7.2 | - | 22 | 6 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.25 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSB-417 | 40 | 17 | 69.12 | 75 | 28 | 54 | 7.2 | - | 22 | 6 | 6201×1 | 12 | 32 | 10 | 0.36 | 4,180 | 4,598 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSB-513 | 50 | 13 | 66.34 | 73 | 31 | 51 | 8.7 | - | 25 | 7 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.32 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSB-514 | 50 | 14 | 71.34 | 79 | 31 | 52 | 8.7 | - | 25 | 7 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.39 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSB-613 | 60 | 13 | 79.6 | 88 | 31 | 57 | 11.7 | - | 32 | 10.5 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.45 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSB-615 | 60 | 15 | 91.62 | 99 | 31 | 68 | 11.7 | - | 32 | 10.5 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.95 | 5,600 | 6,160 | CAD | カート | 在庫品 |
| VSB-813 | 80 | 13 | 106.14 | 118 | 42 | 77 | 14.6 | - | 40 | 15 | 6204×1 | 20 | 47 | 14 | 1.43 | 8,030 | 8,833 | CAD | カート | 在庫品 |
| 品番 | 適用アイドラー軸 | |
|---|---|---|
| 標準アイドラー軸 | アジャストホルダー専用アイドラー軸 | |
| VSB-223 | Z6200-15・Z6200-20 | ZA6200-15 |
| VSB-317 | Z6201-16・Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VSB-318 | Z6201-16・Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VSB-415 | Z6201-16・Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VSB-417 | Z6201-16・Z6201-22 | ZA6201-15 |
| VSB-513 | Z6202-16・Z6202-22 | ZA6202-8・ZA6202-15 |
| VSB-514 | Z6202-16・Z6202-22 | ZA6202-8・ZA6202-15 |
| VSB-613 | Z6202-22 | ZA6202-15 |
| VSB-615 | Z6202-22 | ZA6202-15 |
| VSB-813 | Z6204-22 | ZA6204-12 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| VSB | |
|---|---|
| 本体 | S25C-S35C 歯先高周波焼入れ |
| ベアリング | スティール |
| 止め輪 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
-
VSB----スティール製・単列
VSB2----スティール製・2列
使用例