寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | 適用ホルダー | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSBM-9 | 46 | 50 | 30 | 4 | 30 | 10 | 27 | 35 | 12 | 13 | 10 | 6.5 | 5.5 | 7 | YSB-9 | 0.09 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 在庫品 |
| YSBM-14 | 58 | 60 | 32 | 6 | 40 | 10 | 34 | 44 | 14 | 13 | 12 | 8.5 | 6.5 | 7 | YSB-14 | 0.17 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 在庫品 |
| YSBM-32 | 75 | 70 | 38 | 6 | 50 | 10 | 45 | 55 | 16 | 16 | 20 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | YSB-32 | 0.3 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | 在庫品 |
| YSBM-82 | 98 | 90 | 52 | 8 | 65 | 12.5 | 57 | 75 | 21 | 22 | 25 | 12.5 | 10.5 | 11.5 | YSB-82 | 0.7 | 5,490 | 6,039 | CAD | カート | 在庫品 |
| YSBM-150 | 116 | 110 | 55 | 8 | 80 | 15 | 66 | 85 | 21 | 24 | 35 | 16.5 | 12.5 | 14 | YSB-150 | 0.9 | 9,330 | 10,263 | CAD | カート | 在庫品 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| YSBM | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- フレックスホルダーYSBの専用マウントです。