寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | タイプ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSI-35N | R | 15.8 | 28.5 | - | 25.4 | 63.5 | 3.2 | 19.1 | 304.8 | - | - | - | 0.16 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| YSI-40N | R | 23.8 | 38.7 | 43.0 | 25.4 | 76.2 | 3.2 | 19.1 | 304.8 | - | - | - | 0.22 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | 在庫品 |
| YSI-50N | R | 28.5 | 43.7 | 48.5 | 25.4 | 88.9 | 3.2 | 19.1 | 304.8 | - | - | - | 0.28 | 20,400 | 22,440 | CAD | カート | 在庫品 |
| YSI-60 | BS | 34.9 | 50.8 | 82.6 | 25.4 | 101.6 | 4.7 | 25.4 | 304.8 | 12.7 | 7.4 | 1/4-20UNC | 0.45 | 23,100 | 25,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| YSI-80 | BS | 44.4 | 60.2 | 95.0 | 25.4 | 114.3 | 6.4 | 38.1 | 406.4 | 12.7 | 7.4 | 1/4-20UNC | 0.56 | 31,400 | 34,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| YSI-100 | BS | 52.3 | 68.2 | 106.3 | 31.8 | 127 | 6.4 | 38.1 | 406.4 | 12.7 | 7.4 | 1/4-20UNC | 0.84 | 42,200 | 46,420 | CAD | カート | 在庫品 |
●YSI-60YSI-80YSI-100にはナットが付属しています。
| 品番 | 適用チェーン呼び番号 | |
|---|---|---|
| ローラチェーン(JIS B 1801) | コンベアチェーン | |
| YSI-35N | 35 | - |
| YSI-40N | 40・(41)・25-2 | C2040 |
| YSI-50N | 50 | C2050 |
| YSI-60 | 60・35-2 | C2060H |
| YSI-80 | 80・35-3・40-2 | C2080H |
| YSI-100 | 100・50-2 | C2100H |
●アタッチメント付きチェーンには適用できません。
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| YSI | |
|---|---|
| キャリア・ストラップ | 超高分子量ポリエチレン |
| ワッシャ・ナット | ステンレス |
特長
- 取りつけはチェーンにマウントするだけ。テンション調整もストラップの位置合わせだけでよく、わずか数分でセットできます。特別の工具も不要です。
- 取りつけ位置は自由自在。
- 軽量・コンパクト。アイドラーはもちろん、ホルダーや取りつけベースが不要。省スペースです。
- 超高分子量ポリエチレン製のキャリアにより、チェーンの摩耗が少なく、また振動・騒音のないスムーズな伝動が得られます。
- 最高使用温度:80℃
-
チェーン最高速度
無給油----150m/min.
滴下油----300m/min.
オイルバス----450m/min.
使用上の注意
- 砂・粉塵などのない環境でご使用ください。
- スナップアイドルはストラップの面が地面に対して、水平になる方向では使用できません。
-
スナップアイドルはキャリアの厚さが
0 になったときには1セットまとめて取り換えてください。 - スナップアイドルの取りつけやテンション調整の際には、運転はストップしてください。
使用方法