単位 : mm
品番 | タイプ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSI-80 | BS | 44.4 | 60.2 | 95.0 | 25.4 | 114.3 | 6.4 | 38.1 | 406.4 | 12.7 | 7.4 | 1/4-20UNC | 0.56 | 31,400 | 34,540 | CAD | カート | 在庫品 |
●YSI-60YSI-80YSI-100にはナットが付属しています。
品番 | 適用チェーン呼び番号 | |
---|---|---|
ローラチェーン(JIS B 1801) | コンベアチェーン | |
YSI-80 | 80・35-3・40-2 | C2080H |
●アタッチメント付きチェーンには適用できません。
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
---|---|---|---|---|---|
φ |
加工記号 |
|
加工タイプ | |
加工記号 |
![]() |
BNN | |
加工タイプ | |
軸穴のみ |
加工記号 |
![]() |
BNS | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴1カ所 |
加工記号 |
![]() |
BNW | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
加工記号 |
![]() |
BNT | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
加工記号 |
![]() |
BKN | |
加工タイプ | |
軸穴+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BKS | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BKW | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BKT | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BCN | |
加工タイプ | |
軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
追加工品番 |
---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
---|---|---|
カート |
加工記号の選択
軸穴
軸穴のみ |
---|
軸穴+キー溝
軸穴 + 平行キー溝 |
---|
軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
---|
軸穴+押しねじ穴
押しねじ穴の数・配置 | |||
---|---|---|---|
1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
YSI-80の材質・仕上げ
YSI | |
---|---|
キャリア・ストラップ | 超高分子量ポリエチレン |
ワッシャ・ナット | ステンレス |
YSI-80の特長
- 取りつけはチェーンにマウントするだけ。テンション調整もストラップの位置合わせだけでよく、わずか数分でセットできます。特別の工具も不要です。
- 取りつけ位置は自由自在。
- 軽量・コンパクト。アイドラーはもちろん、ホルダーや取りつけベースが不要。省スペースです。
- 超高分子量ポリエチレン製のキャリアにより、チェーンの摩耗が少なく、また振動・騒音のないスムーズな伝動が得られます。
- 最高使用温度:80℃
-
チェーン最高速度
無給油----150m/min.
滴下油----300m/min.
オイルバス----450m/min.
使用上の注意
- 砂・粉塵などのない環境でご使用ください。
- スナップアイドルはストラップの面が地面に対して、水平になる方向では使用できません。
-
スナップアイドルはキャリアの厚さが
0 になったときには1セットまとめて取り換えてください。 - スナップアイドルの取りつけやテンション調整の際には、運転はストップしてください。