寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用ベアリング | D | A | b1 | M1 | K | b2 | M2 | s | L | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6200-10 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 10 | 17 | M10×1.5 | 14 | 47.5 | 0.05 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6200-12 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 12 | 16 | M8×1.25 | 14 | 48.5 | 0.05 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6200-15 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 15 | 17 | M10×1.5 | 14 | 52.5 | 0.06 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6200-20 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 20 | 17 | M10×1.5 | 14 | 57.5 | 0.06 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6900-14 | 6900×1 | 10 | 5.5 | 12 | M8×1.25 | 14 | 17 | M10×1.5 | 14 | 48.5 | 0.05 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6201-12 | 6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 12 | 20 | M10×1.5 | 14 | 55.5 | 0.07 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6201-16 | 6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 16 | 20 | M10×1.5 | 14 | 59.5 | 0.07 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6201-22 | 6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 22 | 20 | M10×1.5 | 14 | 65.5 | 0.08 | 740 | 814 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6301-20 | 6301×1 | 12 | 11.5 | 14 | M10×1.5 | 20 | 20 | M10×1.5 | 17 | 65.5 | 0.09 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6002-12 | 6002×1 | 15 | 8.5 | 14 | M10×1.5 | 12 | 16 | M8×1.25 | 17 | 50.5 | 0.07 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6002-15 | 6002×1 | 15 | 8.5 | 14 | M10×1.5 | 15 | 20 | M10×1.5 | 17 | 57.5 | 0.08 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6202-11 | 6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 11 | 20 | M10×1.5 | 17 | 55.5 | 0.08 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6202-16 | 6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 16 | 20 | M10×1.5 | 17 | 60.5 | 0.09 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6202-22 | 6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 22 | 20 | M10×1.5 | 17 | 66.5 | 0.1 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6203-15 | 6203×1 | 17 | 11.5 | 16 | M14×2 | 15 | 20 | M10×1.5 | 19 | 62.5 | 0.13 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6203-20 | 6203×1 | 17 | 11.5 | 16 | M14×2 | 20 | 20 | M10×1.5 | 19 | 67.5 | 0.14 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6204-17 | 6204×1 | 20 | 13.5 | 16 | M14×2 | 17 | 20 | M10×1.5 | 22 | 66.5 | 0.16 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6204-22 | 6204×1 | 20 | 13.5 | 16 | M14×2 | 22 | 20 | M10×1.5 | 22 | 71.5 | 0.17 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6201W-22 | 6201×2 | 12 | 19.5 | 14 | M10×1.5 | 22 | 20 | M10×1.5 | 17 | 75.5 | 0.1 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6202W-17 | 6202×2 | 15 | 21.5 | 14 | M10×1.5 | 17 | 20 | M10×1.5 | 17 | 72.5 | 0.11 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6202W-26 | 6202×2 | 15 | 21.5 | 14 | M10×1.5 | 26 | 20 | M10×1.5 | 17 | 81.5 | 0.12 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6203W-27 | 6203×2 | 17 | 23.5 | 16 | M14×2 | 27 | 20 | M10×1.5 | 19 | 86.5 | 0.18 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| Z6203W-35 | 6203×2 | 17 | 23.5 | 16 | M14×2 | 35 | 20 | M10×1.5 | 19 | 94.5 | 0.2 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| Z | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ナット | スティール 三価クロメート処理 |
| ばね座金 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- アイドラーと組み合わせてご使用ください。
- ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。
使用例