寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用ベアリング | D | A | b1 | M1 | K | C | b2 | M2 | E | B | s | L | 質量 (kg) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA6200-15 | 6200×1 | 10 | 8.5 | 14 | M10×1.5 | 15 | 20 | 14 | M10×1.5 | 14 | 7.5 | 12 | 59 | 0.09 | - |
| ZA6201-15 | 6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 15 | 20 | 14 | M10×1.5 | 14 | 7.5 | 12 | 60 | 0.09 | - |
| ZA6202-8 | 6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 8 | 20 | 14 | M10×1.5 | 14 | 7.5 | 12 | 54 | 0.08 | - |
| ZA6202-15 | 6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 15 | 20 | 14 | M10×1.5 | 14 | 7.5 | 12 | 61 | 0.1 | - |
| ZA6203-10 | 6203×1 | 17 | 11.5 | 16 | M14×2 | 10 | 24 | 14 | M10×1.5 | 14 | 7.5 | 12 | 59 | 0.13 | - |
| ZA6204-12 | 6204×1 | 20 | 13.5 | 16 | M14×2 | 12 | 24 | 14 | M10×1.5 | 14 | 7.5 | 12 | 63 | 0.15 | - |
| ZA6201W-15 | 6201×2 | 12 | 19.5 | 14 | M10×1.5 | 15 | 20 | 14 | M10×1.5 | 14 | 7.5 | 12 | 70 | 0.1 | - |
| ZA6202W-10 | 6202×2 | 15 | 21.5 | 14 | M10×1.5 | 10 | 20 | 14 | M10×1.5 | 14 | 7.5 | 12 | 67 | 0.11 | - |
| ZA6202W-18 | 6202×2 | 15 | 21.5 | 14 | M10×1.5 | 18 | 20 | 14 | M10×1.5 | 14 | 7.5 | 12 | 75 | 0.12 | - |
| ZA6203W-18 | 6203×2 | 17 | 23.5 | 16 | M14×2 | 18 | 24 | 14 | M10×1.5 | 14 | 7.5 | 12 | 79 | 0.18 | - |
| ZA6203W-25 | 6203×2 | 17 | 23.5 | 16 | M14×2 | 25 | 24 | 14 | M10×1.5 | 14 | 7.5 | 12 | 86 | 0.21 | - |
| ZA6203W-33 | 6203×2 | 17 | 23.5 | 16 | M14×2 | 33 | 24 | 14 | M10×1.5 | 14 | 7.5 | 12 | 94 | 0.24 | - |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| ZA | |
|---|---|
| 本体 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ナット・ばね座金 | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- アジャストホルダーYADYAFと組み合わせてご使用ください。
- ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。
- ねじ呼び・ねじ長さ・全長・材質・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。お問い合わせください。
使用例