寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用ベアリング | D | A | b1 | M1 | K | b2 | M2 | s | L | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS6200-15 | SS6200×1 | 10 | 8.5 | 12 | M8×1.25 | 15 | 17 | M10×1.5 | 14 | 52.5 | 0.06 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
| ZS6900-14 | SS6900×1 | 10 | 5.5 | 12 | M8×1.25 | 14 | 17 | M10×1.5 | 14 | 48.5 | 0.05 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| ZS6201-12 | SS6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 12 | 20 | M10×1.5 | 14 | 55.5 | 0.07 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| ZS6201-15 | SS6201×1 | 12 | 9.5 | 14 | M10×1.5 | 15 | 20 | M10×1.5 | 14 | 58.5 | 0.07 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| ZS6202-11 | SS6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 11 | 20 | M10×1.5 | 17 | 55.5 | 0.08 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| ZS6202-16 | SS6202×1 | 15 | 10.5 | 14 | M10×1.5 | 16 | 20 | M10×1.5 | 17 | 60.5 | 0.09 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| ZS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| ナット | SUS304 |
| ばね座金 | SUS304 |
特長
- アイドラーと組み合わせてご使用ください。
- ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。
使用例