寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 歯数 | Dp | De | Db | E | Df | W | A | I | L | F | G | M | ねじ締めつけトルク (N・m) |
標準軸穴径 D | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P27-2GT-BLP-4C | 27 | 17.2 | 16.7 | 10 | 13 | 22 | 8.3 | 5 | 1.65 | 6 | 2.25 | 3 | M1.6 | 0.25 | 4,080 | 4,488 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P28-2GT-BLP-4C | 28 | 17.8 | 17.3 | 10 | 14 | 23 | 8.3 | 5 | 1.65 | 6 | 2.25 | 3 | M1.6 | 0.25 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P29-2GT-BLP-4C | 29 | 18.5 | 18 | 10 | 14 | 23 | 8.3 | 5 | 1.65 | 6 | 2.25 | 3 | M1.6 | 0.25 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P30-2GT-BLP-4C | 30 | 19.1 | 18.6 | 12 | 15 | 24 | 8.3 | 5 | 1.65 | 7 | 2.75 | 4 | M2 | 0.5 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P32-2GT-BLP-4C | 32 | 20.4 | 19.9 | 12 | 17 | 25 | 8.3 | 5 | 1.65 | 7 | 2.75 | 4 | M2 | 0.5 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P34-2GT-BLP-4C | 34 | 21.7 | 21.1 | 14 | 18 | 27 | 8.3 | 5 | 1.65 | 7 | 2.75 | 5 | M2 | 0.5 | 4,650 | 5,115 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P36-2GT-BLP-4C | 36 | 22.9 | 22.4 | 14 | 18 | 27 | 8.3 | 5 | 1.65 | 7 | 2.75 | 5 | M2 | 0.5 | 4,740 | 5,214 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P38-2GT-BLP-4C | 38 | 24.2 | 23.7 | 18 | 20 | 29 | 8.3 | 5 | 1.65 | 7.5 | 2.75 | 6.5 | M2 | 0.5 | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P40-2GT-BLP-4C | 40 | 25.5 | 25 | 18 | 21 | 30 | 8.3 | 5 | 1.65 | 7.5 | 2.75 | 6.5 | M2 | 0.5 | 5,200 | 5,720 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P44-2GT-BLP-4C | 44 | 28 | 27.5 | 20 | 23 | 32 | 8.3 | 5 | 1.65 | 7.5 | 2.75 | 7.5 | M2 | 0.5 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P48-2GT-BLP-4C | 48 | 30.6 | 30.1 | 20 | 26 | 35 | 8.3 | 5 | 1.65 | 7.5 | 2.75 | 7.5 | M2 | 0.5 | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P50-2GT-BLP-4C | 50 | 31.8 | 31.3 | 20 | 27 | 36 | 8.3 | 5 | 1.65 | 7.5 | 2.75 | 7.5 | M2 | 0.5 | 6,210 | 6,831 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P60-2GT-BLP-4C | 60 | 38.2 | 37.7 | 30 | 33 | 42 | 8.3 | 5 | 1.65 | 11 | 4 | 11 | M3 | 1.5 | 7,440 | 8,184 | CAD | カート | 在庫品 | |
| P72-2GT-BLP-4C | 72 | 45.8 | 45.3 | 38 | 42 | 51 | 8.3 | 5 | 1.65 | 14.3 | 5.25 | 14.5 | M4 | 2.5 | 9,470 | 10,417 | CAD | カート | 在庫品 |
| 品番 | 標準軸穴径 D | 慣性モーメント*1(kg・m2) | 質量*1 (g) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |||
| P27-2GT-BLP-4C | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9×10-7 | 9.4 |
| P28-2GT-BLP-4C | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6×10-7 | 10 |
| P29-2GT-BLP-4C | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9×10-7 | 11 |
| P30-2GT-BLP-4C | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9×10-7 | 12 |
| P32-2GT-BLP-4C | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3×10-7 | 13 |
| P34-2GT-BLP-4C | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.7×10-7 | 15 |
| P36-2GT-BLP-4C | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1×10-6 | 16 |
| P38-2GT-BLP-4C | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5×10-6 | 19 |
| P40-2GT-BLP-4C | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7×10-6 | 20 |
| P44-2GT-BLP-4C | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5×10-6 | 23 |
| P48-2GT-BLP-4C | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4×10-6 | 27 |
| P50-2GT-BLP-4C | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9×10-6 | 29 |
| P60-2GT-BLP-4C | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 9.5×10-6 | 50 |
| P72-2GT-BLP-4C | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.2×10-5 | 78 |
*1: 最大軸穴径での値です。
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
材質・仕上げ
| 2GT-BLP-4C プーリー | |
|---|---|
| 本体 | A2017 |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 歯ピッチ:2mm。
-
BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用。
1歯あたりのバックラッシュは0 です。 - 特殊コーティングの低発塵ベルト。ゴム粉を撒き散らしません。
- 小型精密機器向けに最適です。
ベルトの選定

基準許容伝達トルク TTr
単位 : N・m
| 歯数 z | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | 72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ径(mm) Dp | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 20.4 | 21.7 | 22.9 | 24.2 | 25.5 | 28 | 30.6 | 31.8 | 38.2 | 45.8 | |
| 小プーリー 回転速度 (min-1) |
20 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.8 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.18 | 1.24 | 1.61 | 1.93 |
| 40 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.97 | 1.09 | 1.16 | 1.5 | 1.8 | |
| 60 | 0.48 | 0.5 | 0.53 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.81 | 0.92 | 1.04 | 1.11 | 1.44 | 1.73 | |
| 100 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.87 | 0.98 | 1.04 | 1.36 | 1.64 | |
| 200 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.5 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.79 | 0.9 | 0.95 | 1.26 | 1.51 | |
| 300 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.74 | 0.85 | 0.9 | 1.2 | 1.44 | |
| 400 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.87 | 1.15 | 1.38 | |
| 500 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.84 | 1.12 | 1.34 | |
| 600 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.67 | 0.76 | 0.81 | 1.09 | 1.31 | |
| 700 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 0.8 | 1.07 | 1.28 | |
| 800 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.78 | 1.05 | 1.26 | |
| 870 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.77 | 1.03 | 1.24 | |
| 900 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.62 | 0.72 | 0.76 | 1.03 | 1.24 | |
| 1000 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.7 | 0.75 | 1.01 | 1.22 | |
| 1160 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 0.99 | 1.19 | |
| 1200 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 0.99 | 1.18 | |
| 1400 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.57 | 0.66 | 0.71 | 0.96 | 1.16 | |
| 1450 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.57 | 0.66 | 0.7 | 0.96 | 1.15 | |
| 1600 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.69 | 0.94 | 1.13 | |
| 1750 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.68 | 0.93 | 1.12 | |
| 1800 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.68 | 0.92 | 1.11 | |
| 2000 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.91 | 1.09 | |
| 2400 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.44 | 0.51 | 0.6 | 0.64 | 0.88 | 1.06 | |
| 2800 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.5 | 0.58 | 0.62 | 0.86 | 1.03 | |
| 3200 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.6 | 0.84 | 1.01 | |
| 3600 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.4 | 0.47 | 0.55 | 0.59 | 0.82 | 0.99 | |
| 4000 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | 0.8 | 0.97 | |
| 5000 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.77 | 0.93 | |
| 6000 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.74 | 0.89 | |
| 7000 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | 0.51 | 0.72 | 0.86 | |
| 8000 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.49 | 0.7 | 0.84 | |
| 10000 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.67 | 0.8 | |
| 12000 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.4 | 0.44 | 0.64 | 0.77 | |
| 14000 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.61 | 0.74 | |
ベルトはゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社製を使用しています。選定の最新情報はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のウェブサイトをご確認ください。
ベルト長さ補正係数 KL
| ベルト長さ(mm) | 130以下 | 131~182 | 183~280 | 281~419 | 420以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ補正係数(KL) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 |
ベルト長さ補正係数KLは通常ベルト全周長に対して適用します。正逆(往復)運動などに使用の場合、運動ストローク量がベルトの周長より短くなることがあります。その場合は、ストローク量に対して長さ補正係数KLを適用します。
かみ合い補正係数 Km
| かみ合い歯数 | 6以上 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|
| かみ合い補正係数(Km) | 1 | 0.8 | 0.6 |
許容伝達トルク T

サーボモータ・ステッピングモータの場合は瞬時最大トルク・励磁最大静止トルクが許容伝達トルクを超えないようにしてください。その他のモータ使用時はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のウェブサイトをご確認ください。









