寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 歯数 | Dp | De | Db | E | Df | W | A | I | L | F | G | M | ねじ締めつけトルク(N・m) | 標準軸穴径 D | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P20-3GT-BLP-9C | 20 | 19.1 | 18.3 | 10 | 14 | 23 | 14 | 10.3 | 1.85 | 6 | 2.25 | 3 | M1.6 | 0.25 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 在庫品 | |
P21-3GT-BLP-9C | 21 | 20.1 | 19.3 | 12 | 15 | 24 | 14 | 10.3 | 1.85 | 7 | 2.75 | 4 | M2 | 0.5 | 4,690 | 5,159 | CAD | カート | 在庫品 | |
P22-3GT-BLP-9C | 22 | 21 | 20.3 | 12 | 16 | 24 | 14 | 10.3 | 1.85 | 7 | 2.75 | 4 | M2 | 0.5 | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 在庫品 | |
P24-3GT-BLP-9C | 24 | 22.9 | 22.2 | 14 | 18 | 26 | 14 | 10.3 | 1.85 | 7 | 2.75 | 5 | M2 | 0.5 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | 在庫品 | |
P25-3GT-BLP-9C | 25 | 23.9 | 23.1 | 14 | 18 | 27 | 14 | 10.3 | 1.85 | 7 | 2.75 | 5 | M2 | 0.5 | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | 在庫品 | |
P26-3GT-BLP-9C | 26 | 24.8 | 24.1 | 14 | 19 | 28 | 14 | 10.3 | 1.85 | 7 | 2.75 | 5 | M2 | 0.5 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 在庫品 | |
P28-3GT-BLP-9C | 28 | 26.7 | 26 | 14 | 21 | 30 | 14 | 10.3 | 1.85 | 7 | 2.75 | 5 | M2 | 0.5 | 5,720 | 6,292 | CAD | カート | 在庫品 | |
P30-3GT-BLP-9C | 30 | 28.7 | 27.9 | 20 | 23 | 32 | 14 | 10.3 | 1.85 | 7.5 | 2.75 | 7.5 | M2 | 0.5 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 在庫品 | |
P32-3GT-BLP-9C | 32 | 30.6 | 29.8 | 20 | 25 | 34 | 14 | 10.3 | 1.85 | 7.5 | 2.75 | 7.5 | M2 | 0.5 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 在庫品 | |
P36-3GT-BLP-9C | 36 | 34.4 | 33.6 | 20 | 29 | 38 | 14 | 10.3 | 1.85 | 7.5 | 2.75 | 7.5 | M2 | 0.5 | 6,830 | 7,513 | CAD | カート | 在庫品 | |
P40-3GT-BLP-9C | 40 | 38.2 | 37.4 | 30 | 33 | 42 | 14 | 10.3 | 1.85 | 11 | 4 | 11 | M3 | 1.5 | 7,380 | 8,118 | CAD | カート | 在庫品 | |
P44-3GT-BLP-9C | 44 | 42 | 41.3 | 30 | 36 | 46 | 14 | 10.3 | 1.85 | 11 | 4 | 11 | M3 | 1.5 | 8,470 | 9,317 | CAD | カート | 在庫品 | |
P48-3GT-BLP-9C | 48 | 45.8 | 45.1 | 38 | 40 | 49 | 14 | 10.3 | 1.85 | 14.3 | 5.25 | 14.5 | M4 | 2.5 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 在庫品 | |
P50-3GT-BLP-9C | 50 | 47.8 | 47 | 38 | 42 | 51 | 14 | 10.3 | 1.85 | 14.3 | 5.25 | 14.5 | M4 | 2.5 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 在庫品 | |
P60-3GT-BLP-9C | 60 | 57.3 | 56.5 | 50 | 52 | 61 | 14 | 10.3 | 1.85 | 16 | 6 | 18 | M5 | 4 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | 標準軸穴径 D | 慣性モーメント*1(kg・m2) | 質量*1 (g) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |||
P20-3GT-BLP-9C | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9×10-7 | 15 |
P21-3GT-BLP-9C | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5×10-7 | 16 |
P22-3GT-BLP-9C | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6×10-7 | 17 |
P24-3GT-BLP-9C | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4×10-6 | 21 |
P25-3GT-BLP-9C | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6×10-6 | 23 |
P26-3GT-BLP-9C | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9×10-6 | 24 |
P28-3GT-BLP-9C | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5×10-6 | 28 |
P30-3GT-BLP-9C | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5×10-6 | 32 |
P32-3GT-BLP-9C | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4×10-6 | 37 |
P36-3GT-BLP-9C | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9×10-6 | 46 |
P40-3GT-BLP-9C | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2×10-5 | 65 |
P44-3GT-BLP-9C | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7×10-5 | 77 |
P48-3GT-BLP-9C | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 2.8×10-5 | 102 |
P50-3GT-BLP-9C | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 3.2×10-5 | 109 |
P60-3GT-BLP-9C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7.5×10-5 | 166 |
*1: 最大軸穴径での値です。
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
材質・仕上げ
3GT-BLP-9C プーリー | |
---|---|
本体 | A2017 |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 歯ピッチ:3mm。
-
BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用。
1歯あたりのバックラッシュは0 です。 - 小型精密機器向けに最適です。
ベルトの選定
基準許容伝達トルク TTr
単位 : N・m
歯数 z | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ径(mm) Dp | 19.1 | 20.1 | 21 | 22.9 | 23.9 | 24.8 | 26.7 | 28.7 | 30.6 | 34.4 | 38.2 | 42 | 45.8 | 47.8 | 57.3 | |
小プーリー 回転速度 (min-1) |
20 | 3.17 | 3.36 | 3.56 | 3.93 | 4.13 | 4.32 | 4.69 | 5.07 | 5.44 | 6.18 | 6.9 | 7.61 | 8.32 | 8.67 | 10.41 |
40 | 2.88 | 3.07 | 3.25 | 3.6 | 3.78 | 3.95 | 4.3 | 4.65 | 4.99 | 5.67 | 6.34 | 6.99 | 7.64 | 7.97 | 9.57 | |
60 | 2.72 | 2.9 | 3.07 | 3.4 | 3.57 | 3.74 | 4.07 | 4.41 | 4.73 | 5.38 | 6.01 | 6.63 | 7.25 | 7.55 | 9.08 | |
100 | 2.51 | 2.68 | 2.84 | 3.15 | 3.31 | 3.47 | 3.78 | 4.1 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6.18 | 6.75 | 7.04 | 8.46 | |
200 | 2.23 | 2.38 | 2.53 | 2.82 | 2.96 | 3.11 | 3.39 | 3.68 | 3.95 | 4.5 | 5.04 | 5.56 | 6.08 | 6.34 | 7.61 | |
300 | 2.07 | 2.21 | 2.35 | 2.62 | 2.76 | 2.89 | 3.16 | 3.43 | 3.68 | 4.2 | 4.71 | 5.2 | 5.69 | 5.92 | 7.12 | |
400 | 1.95 | 2.09 | 2.22 | 2.48 | 2.61 | 2.74 | 2.99 | 3.25 | 3.5 | 3.99 | 4.48 | 4.94 | 5.41 | 5.63 | 6.77 | |
500 | 1.86 | 1.99 | 2.12 | 2.37 | 2.5 | 2.62 | 2.87 | 3.12 | 3.35 | 3.83 | 4.29 | 4.74 | 5.19 | 5.41 | 6.5 | |
600 | 1.79 | 1.92 | 2.04 | 2.28 | 2.4 | 2.53 | 2.76 | 3.01 | 3.23 | 3.7 | 4.15 | 4.58 | 5.01 | 5.22 | 6.28 | |
700 | 1.73 | 1.85 | 1.97 | 2.21 | 2.33 | 2.45 | 2.68 | 2.91 | 3.13 | 3.58 | 4.02 | 4.44 | 4.86 | 5.07 | 6.09 | |
800 | 1.67 | 1.79 | 1.92 | 2.14 | 2.26 | 2.38 | 2.6 | 2.83 | 3.05 | 3.49 | 3.91 | 4.32 | 4.73 | 4.93 | 5.93 | |
870 | 1.64 | 1.76 | 1.88 | 2.1 | 2.22 | 2.33 | 2.55 | 2.78 | 2.99 | 3.43 | 3.84 | 4.25 | 4.65 | 4.84 | 5.82 | |
900 | 1.62 | 1.74 | 1.86 | 2.08 | 2.2 | 2.31 | 2.53 | 2.76 | 2.97 | 3.4 | 3.82 | 4.22 | 4.62 | 4.81 | 5.78 | |
1000 | 1.58 | 1.7 | 1.82 | 2.03 | 2.15 | 2.26 | 2.47 | 2.7 | 2.9 | 3.32 | 3.73 | 4.12 | 4.51 | 4.7 | 5.65 | |
1160 | 1.52 | 1.63 | 1.75 | 1.96 | 2.07 | 2.18 | 2.39 | 2.61 | 2.81 | 3.21 | 3.61 | 3.99 | 4.37 | 4.55 | 5.47 | |
1200 | 1.51 | 1.62 | 1.73 | 1.94 | 2.05 | 2.16 | 2.37 | 2.59 | 2.78 | 3.19 | 3.58 | 3.96 | 4.33 | 4.52 | 5.43 | |
1400 | 1.44 | 1.55 | 1.67 | 1.87 | 1.97 | 2.08 | 2.28 | 2.49 | 2.68 | 3.08 | 3.46 | 3.82 | 4.18 | 4.36 | 5.24 | |
1450 | 1.43 | 1.54 | 1.65 | 1.85 | 1.96 | 2.06 | 2.26 | 2.47 | 2.66 | 3.05 | 3.43 | 3.79 | 4.15 | 4.32 | 5.19 | |
1600 | 1.39 | 1.5 | 1.61 | 1.8 | 1.91 | 2.01 | 2.21 | 2.41 | 2.6 | 2.98 | 3.35 | 3.7 | 4.05 | 4.22 | 5.07 | |
1750 | 1.35 | 1.46 | 1.57 | 1.76 | 1.86 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.54 | 2.91 | 3.27 | 3.62 | 3.96 | 4.13 | 4.96 | |
1800 | 1.34 | 1.45 | 1.55 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.14 | 2.34 | 2.52 | 2.89 | 3.25 | 3.59 | 3.93 | 4.1 | 4.92 | |
2000 | 1.3 | 1.4 | 1.51 | 1.69 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | 2.27 | 2.45 | 2.81 | 3.16 | 3.5 | 3.83 | 3.99 | 4.79 | |
2400 | 1.22 | 1.32 | 1.42 | 1.61 | 1.7 | 1.79 | 1.97 | 2.16 | 2.33 | 2.68 | 3.01 | 3.33 | 3.65 | 3.8 | 4.56 | |
2800 | 1.16 | 1.26 | 1.36 | 1.53 | 1.62 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.23 | 2.56 | 2.88 | 3.19 | 3.49 | 3.63 | 4.36 | |
3200 | 1.11 | 1.2 | 1.29 | 1.46 | 1.55 | 1.64 | 1.81 | 1.98 | 2.14 | 2.46 | 2.77 | 3.06 | 3.35 | 3.49 | 4.18 | |
3600 | 1.06 | 1.15 | 1.24 | 1.41 | 1.49 | 1.58 | 1.74 | 1.91 | 2.06 | 2.37 | 2.67 | 2.95 | 3.23 | 3.36 | 4.02 | |
4000 | 1.02 | 1.1 | 1.19 | 1.35 | 1.44 | 1.52 | 1.68 | 1.84 | 1.99 | 2.29 | 2.58 | 2.85 | 3.12 | 3.24 | 3.87 | |
5000 | 0.92 | 1.01 | 1.09 | 1.24 | 1.32 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | 1.84 | 2.12 | 2.38 | 2.63 | 2.87 | 2.98 | 3.55 | |
6000 | (0.85) | (0.93) | 1.01 | 1.15 | 1.22 | 1.3 | 1.44 | 1.58 | 1.71 | 1.97 | 2.22 | 2.44 | 2.66 | 2.76 | 3.26 | |
7000 | (0.78) | (0.86) | (0.93) | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 1.34 | 1.48 | 1.6 | 1.84 | 2.07 | 2.27 | 2.47 | 2.56 | 2.99 | |
8000 | (0.72) | (0.8) | (0.87) | (1) | (1.06) | 1.13 | 1.26 | 1.38 | 1.5 | 1.72 | 1.93 | 2.11 | 2.29 | 2.37 | 2.74 | |
10000 | (0.63) | (0.69) | (0.76) | (0.87) | (0.93) | (1) | 1.11 | 1.22 | 1.32 | 1.51 | 1.69 | 1.82 | 1.96 | 2.01 | 2.24 | |
12000 | (0.54) | (0.6) | (0.67) | (0.77) | (0.82) | (0.88) | (0.98) | 1.08 | 1.16 | 1.32 | 1.46 | 1.55 | 1.65 | 1.66 | 1.75 | |
14000 | (0.47) | (0.52) | (0.58) | (0.67) | (0.72) | (0.77) | (0.86) | (0.94) | 1.01 | 1.14 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.32 | 1.24 |
( )の部分は、プーリー径と回転速度の関係からベルト寿命が減少します。
ベルトはゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社製を使用しています。選定の最新情報はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のウェブサイトをご確認ください。
ベルト長さ補正係数 KL
ベルト長さ(mm) | 190以下 | 191~260 | 261~400 | 401~599 | 600以上 |
---|---|---|---|---|---|
長さ補正係数(KL) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 |
ベルト長さ補正係数KLは通常ベルト全周長に対して適用します。正逆(往復)運動などに使用の場合、運動ストローク量がベルトの周長より短くなることがあります。その場合は、ストローク量に対して長さ補正係数KLを適用します。
かみ合い補正係数 Km
かみ合い歯数 | 6以上 | 5 | 4 |
---|---|---|---|
かみ合い補正係数(Km) | 1 | 0.8 | 0.6 |
許容伝達トルク T
サーボモータ・ステッピングモータの場合は瞬時最大トルク・励磁最大静止トルクが許容伝達トルクを超えないようにしてください。その他のモータ使用時はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のウェブサイトをご確認ください。