• プーリー
  • イソメック® ブッシング

イソメック®ブッシングアダプタ

ISOMEC®Bushing Adapter

AD

形状図

ADイソメック<sup>®</sup>ブッシングアダプタ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 ブッシング 適用軸穴径 A B*2 Cmin.*3 (ハブ最小外径) 質量*4
(kg)
価格*1
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
品番 FC200 SS400
AD-1210 1210 14-32 25 60 100 85 0.33 3,920 4,312 CAD カート 在庫品
AD-1615 1615 24-42 38 70 105 95 0.63 5,590 6,149 CAD カート 在庫品
AD-2517 2517 19-60 45 105 150 130 2.29 10,900 11,990 CAD カート 在庫品

*1: ブッシングの価格は含みません。
*2: 回転体ハブ部のB寸法許容差は+0.025~+0.075としてください。
*3: Cは必要最小寸法です。使用条件が過酷な場合はより大きいハブ径が必要です。
*4: ブッシングを含まない質量です。

材質・仕上げ

AD
本体 FCD450

特長

  • 回転体にストレート穴を加工するだけでイソメックブッシングが利用できます。ただし、ストレート穴長さはブッシングアダプタのA寸法以上としてください。
  • あらゆる回転体に適用できます。
  • アダプタにブッシングを挿入することで、回転体も固定されます。
  • すべり止め等の加工はしておりません。ブッシングアダプタと回転体側の穴の摩擦(しばりばめ)で固定されます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

イソメック® ブッシングにはこのような商品があります

プーリーにはこのような商品があります