寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||||
| 50-A-1 | 50 | 59 | 22 | 12 | - | 11U | 40 | 35 | 15 | - | 20 | - | 0.000134 | 0.44 | 970 | 1,067 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 56-A-1 | 56 | 65 | 22 | 12 | - | 11U | 40 | 35 | 15 | - | 20 | - | 0.00019 | 0.51 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 63-A-1 | 63 | 72 | 25 | 12 | - | 11U | 45 | 35 | 15 | - | 20 | - | 0.000297 | 0.64 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 67-A-1 | 67 | 76 | 25 | 12 | - | 11U | 45 | 35 | 15 | - | 20 | - | 0.000363 | 0.7 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 71-A-1 | 71 | 80 | 25 | 10 | - | 21U | 45 | 25 | 15 | 10 | 20 | 16 | 0.000403 | 0.63 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 75-A-1 | 75 | 84 | 25 | 10 | - | 21U | 45 | 25 | 15 | 10 | 20 | 17 | 0.000489 | 0.69 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 80-A-1 | 80 | 89 | 25 | 10 | - | 21U | 45 | 25 | 15 | 10 | 20 | 17 | 0.000606 | 0.75 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 83-A-1 | 83 | 92 | 25 | 10 | - | 21U | 45 | 25 | 15 | 10 | 20 | 16 | 0.000674 | 0.77 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 85-A-1 | 85 | 94 | 25 | 10 | - | 21U | 45 | 25 | 15 | 10 | 20 | 17 | 0.000744 | 0.81 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 88-A-1 | 88 | 97 | 25 | 10 | - | 21U | 45 | 25 | 15 | 10 | 20 | 16 | 0.000823 | 0.83 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 90-A-1 | 90 | 99 | 25 | 10 | - | 21U | 45 | 25 | 15 | 10 | 20 | 17 | 0.000906 | 0.87 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 93-A-1 | 93 | 102 | 25 | 10 | - | 21U | 45 | 25 | 15 | 10 | 20 | 16 | 0.001 | 0.9 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 95-A-1 | 95 | 104 | 25 | 10 | - | 21U | 45 | 25 | 15 | 10 | 20 | 17 | 0.00109 | 0.94 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 98-A-1 | 98 | 107 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 7 | 20 | 16 | 0.00129 | 1.11 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 100-A-1 | 100 | 109 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 7 | 20 | 17 | 0.0014 | 1.15 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 103-A-1 | 103 | 112 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 7 | 20 | 15.5 | 0.00153 | 1.19 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 106-A-1 | 106 | 115 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 7 | 20 | 17 | 0.00173 | 1.26 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 109-A-1 | 109 | 118 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 7 | 20 | 15.5 | 0.00188 | 1.29 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 112-A-1 | 112 | 121 | 28 | 10 | - | 21U | 50 | 28 | 15 | 7 | 20 | 17 | 0.00212 | 1.37 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 118-A-1 | 118 | 127 | 28 | 10 | - | 23U | 50 | 28 | 15 | 7 | 20 | 17 | 0.00216 | 1.2 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 125-A-1 | 125 | 134 | 28 | 10 | - | 23U | 50 | 28 | 15 | 7 | 20 | 17 | 0.00262 | 1.28 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 132-A-1 | 132 | 141 | 28 | 10 | - | 23U | 50 | 28 | 15 | 7 | 20 | 17 | 0.00315 | 1.36 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 140-A-1 | 140 | 149 | 28 | 10 | - | 23U | 50 | 28 | 15 | 7 | 20 | 17 | 0.00385 | 1.46 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 150-A-1 | 150 | 159 | 32 | 11 | - | 10U | 56 | 32 | 12 | - | 20 | 17 | 0.00496 | 1.75 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 160-A-1 | 160 | 169 | 32 | 11 | - | 10U | 56 | 32 | 12 | - | 20 | 17 | 0.00617 | 1.88 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 170-A-1 | 170 | 179 | 32 | 11 | - | 10X | 56 | 32 | 12 | - | 20 | 17 | 0.0067 | 1.76 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 180-A-1 | 180 | 189 | 32 | 11 | - | 10X | 56 | 32 | 12 | - | 20 | 17 | 0.00804 | 1.85 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 190-A-1 | 190 | 199 | 32 | 11 | - | 10X | 56 | 32 | 12 | - | 20 | 17 | 0.00953 | 1.94 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-A-1 | 200 | 209 | 32 | 11 | - | 10X | 56 | 32 | 12 | - | 20 | 17 | 0.0112 | 2.03 | 4,860 | 5,346 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 212-A-1 | 212 | 221 | 32 | 11 | - | 10X | 56 | 32 | 12 | - | 20 | 17 | 0.0135 | 2.14 | 5,370 | 5,907 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 224-A-1 | 224 | 233 | 32 | 11 | - | 10X | 56 | 32 | 12 | - | 20 | 17 | 0.0164 | 2.34 | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 236-A-1 | 236 | 245 | 32 | 11 | - | 10X | 56 | 32 | 12 | - | 20 | 17 | 0.0193 | 2.45 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-A-1 | 250 | 259 | 35.5 | 12 | - | 10X | 63 | 35 | 15 | - | 20 | 17 | 0.0241 | 2.92 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 280-A-1 | 280 | 289 | 35.5 | 12 | - | 10X | 63 | 35 | 15 | - | 20 | 17 | 0.0343 | 3.23 | 7,370 | 8,107 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 300-A-1 | 300 | 309 | 35.5 | 12 | - | 10X | 63 | 35 | 15 | - | 20 | 17 | 0.0435 | 3.56 | 8,580 | 9,438 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 315-A-1 | 315 | 324 | 35.5 | 12 | - | 10X | 63 | 35 | 15 | - | 20 | 17 | 0.0512 | 3.78 | 9,430 | 10,373 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 355-A-1 | 355 | 364 | 35.5 | 12 | - | 10X | 63 | 35 | 15 | - | 20 | 17 | 0.076 | 4.39 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 375-A-1 | 375 | 384 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 20 | - | 20 | 17.5 | 0.0949 | 5.19 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 400-A-1 | 400 | 409 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 20 | - | 20 | 17.5 | 0.116 | 5.5 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 450-A-1 | 450 | 459 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 20 | - | 20 | 17.5 | 0.167 | 6.13 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 500-A-1 | 500 | 509 | 40 | 14 | - | 10Y | 71 | 40 | 20 | - | 20 | 17.5 | 0.241 | 7.24 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| JIS Vプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
| B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
| C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
| D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
| 125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。











