寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||||
| 63-B-1 | 63 | 74 | 25 | 14 | - | 11U | 45 | 40 | 15 | - | 25 | - | 0.000358 | 0.74 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 71-B-1 | 71 | 82 | 25 | 11 | - | 21U | 45 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.000517 | 0.81 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 75-B-1 | 75 | 86 | 25 | 11 | - | 21U | 45 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.000622 | 0.88 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 80-B-1 | 80 | 91 | 28 | 11 | - | 21U | 50 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.000802 | 1.01 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 90-B-1 | 90 | 101 | 28 | 11 | - | 21U | 50 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.0012 | 1.2 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 100-B-1 | 100 | 111 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00179 | 1.46 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 106-B-1 | 106 | 117 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00221 | 1.6 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 112-B-1 | 112 | 123 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00269 | 1.74 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 118-B-1 | 118 | 129 | 32 | 11 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00326 | 1.89 | 3,500 | 3,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 125-B-1 | 125 | 136 | 32 | 11 | - | 23U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00336 | 1.65 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 132-B-1 | 132 | 143 | 32 | 11 | - | 23U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00402 | 1.74 | 3,720 | 4,092 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 135-B-1 | 135 | 146 | 32 | 11 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00433 | 1.78 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 140-B-1 | 140 | 151 | 32 | 11 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00488 | 1.85 | 3,980 | 4,378 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 145-B-1 | 145 | 156 | 32 | 11 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00549 | 1.93 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 150-B-1 | 150 | 161 | 32 | 11 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00614 | 2 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 155-B-1 | 155 | 166 | 32 | 11 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 0.00686 | 2.08 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 160-B-1 | 160 | 171 | 35.5 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.00778 | 2.36 | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 165-B-1 | 165 | 176 | 35.5 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.00864 | 2.44 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 170-B-1 | 170 | 181 | 35.5 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.00954 | 2.52 | 5,330 | 5,863 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 180-B-1 | 180 | 191 | 35.5 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0119 | 2.79 | 6,100 | 6,710 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 190-B-1 | 190 | 201 | 35.5 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0143 | 2.98 | 6,520 | 7,172 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-B-1 | 200 | 211 | 35.5 | 12 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0171 | 3.18 | 6,560 | 7,216 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 212-B-1 | 212 | 223 | 35.5 | 12 | - | 10X | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0182 | 2.91 | 6,690 | 7,359 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 224-B-1 | 224 | 235 | 35.5 | 12 | - | 10X | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0218 | 3.09 | 6,950 | 7,645 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 236-B-1 | 236 | 247 | 35.5 | 12 | - | 10X | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 0.0257 | 3.24 | 7,230 | 7,953 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-B-1 | 250 | 261 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 0.0314 | 3.8 | 7,870 | 8,657 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 280-B-1 | 280 | 291 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 0.0456 | 4.29 | 8,980 | 9,878 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 300-B-1 | 300 | 311 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 0.0565 | 4.56 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 315-B-1 | 315 | 326 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 0.0679 | 5 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 355-B-1 | 355 | 366 | 40 | 14 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 0.0986 | 5.58 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 400-B-1 | 400 | 411 | 45 | 15 | - | 10X | 80 | 45 | 20 | - | 25 | 20.5 | 0.151 | 7.07 | 17,000 | 18,700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 450-B-1 | 450 | 461 | 45 | 15 | - | 10Y | 80 | 45 | 20 | - | 25 | 20.5 | 0.226 | 8.32 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| JIS Vプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
| B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
| C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
| D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
| 125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。












