寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||||
88-C-1 | 88 | 102 | 32 | 12 | - | 21U | 57 | 36 | 21 | 19 | 34 | 23 | 0.00146 | 1.45 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
112-C-1 | 112 | 126 | 32 | 12 | - | 21U | 57 | 36 | 21 | 19 | 34 | 23 | 0.00323 | 1.96 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
140-C-1 | 140 | 154 | 35 | 14 | - | 21U | 63 | 40 | 21 | 15 | 34 | 23 | 0.00763 | 3.09 | 6,130 | 6,743 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
165-C-1 | 165 | 179 | 42 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 16 | 10 | 34 | 24.5 | 0.0118 | 3.38 | 8,250 | 9,075 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
180-C-1 | 180 | 194 | 45 | 17 | - | 10U | 80 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 0.0186 | 4.68 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
191-C-1 | 191 | 205 | 45 | 14 | - | 20X | 80 | 40 | 16 | 10 | 34 | 24.5 | 0.0192 | 4.08 | 9,560 | 10,516 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
200-C-1 | 200 | 214 | 45 | 17 | - | 10U | 80 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 0.0262 | 5.23 | 9,950 | 10,945 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
212-C-1 | 212 | 226 | 45 | 14 | - | 20X | 80 | 40 | 16 | 10 | 34 | 23 | 0.024 | 4.03 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
224-C-1 | 224 | 238 | 50 | 17 | - | 10X | 90 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 0.0347 | 5.58 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
236-C-1 | 236 | 250 | 50 | 14 | - | 20X | 90 | 40 | 16 | 10 | 34 | 24.5 | 0.0379 | 5.27 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
250-C-1 | 250 | 264 | 50 | 17 | - | 10X | 90 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 0.049 | 6.15 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
300-C-1 | 300 | 314 | 50 | 17 | - | 10X | 90 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 0.0872 | 7.23 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
315-C-1 | 315 | 329 | 50 | 17 | - | 10X | 90 | 50 | 16 | - | 34 | 25 | 0.105 | 7.79 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
---|---|---|---|---|---|
φ |
加工記号 |
|
加工タイプ | |
加工記号 |
![]() |
BNN | |
加工タイプ | |
軸穴のみ |
加工記号 |
![]() |
BNS | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴1カ所 |
加工記号 |
![]() |
BNW | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
加工記号 |
![]() |
BNT | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
加工記号 |
![]() |
BKN | |
加工タイプ | |
軸穴+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BKS | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BKW | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BKT | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BCN | |
加工タイプ | |
軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
追加工品番 |
---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
---|---|---|
カート |
加工記号の選択
軸穴
軸穴のみ |
---|
軸穴+キー溝
軸穴 + 平行キー溝 |
---|
軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
---|
軸穴+押しねじ穴
押しねじ穴の数・配置 | |||
---|---|---|---|
1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
JIS Vプーリー | |
---|---|
本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。溝部の寸法
単位 : mm
溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
---|---|---|---|
118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。