寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||||
| 112-C-2 | 112 | 126 | 35 | 14 | - | 21U | 65 | 42 | 20.5 | 38 | 59.5 | 23 | 0.00527 | 3.03 | 6,570 | 7,227 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 125-C-2 | 125 | 139 | 38 | 14 | - | 21U | 68 | 42 | 20.5 | 38 | 59.5 | 23 | 0.00774 | 3.58 | 7,720 | 8,492 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 140-C-2 | 140 | 154 | 38 | 14 | - | 21U | 68 | 42 | 20.5 | 38 | 59.5 | 23 | 0.0115 | 4.2 | 8,420 | 9,262 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 150-C-2 | 150 | 164 | 38 | 14 | - | 50U | 68 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 0.0135 | 4.15 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 165-C-2 | 165 | 179 | 42 | 14 | - | 50U | 74 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 0.0188 | 4.81 | 9,570 | 10,527 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 180-C-2 | 180 | 194 | 50 | 20 | - | 30U | 90 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 0.0284 | 6.83 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 191-C-2 | 191 | 205 | 50 | 14 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 0.0289 | 5.62 | 14,900 | 16,390 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-C-2 | 200 | 214 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 0.0395 | 7.82 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 212-C-2 | 212 | 226 | 50 | 14 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 0.0401 | 6.2 | 15,600 | 17,160 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 224-C-2 | 224 | 238 | 50 | 20 | - | 30X | 90 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 0.053 | 7.73 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 236-C-2 | 236 | 250 | 50 | 14 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 0.056 | 6.84 | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 240-C-2 | 240 | 254 | 55 | 25 | - | 10X | 100 | 75 | 15.5 | - | 59.5 | 27 | 0.0739 | 10.4 | 20,600 | 22,660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-C-2 | 250 | 264 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 0.0776 | 9.33 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 265-C-2 | 265 | 279 | 55 | 15 | - | 50X | 100 | 44 | - | 7.75 | 59.5 | 23 | 0.0822 | 8.18 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 280-C-2 | 280 | 294 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 0.112 | 10.4 | 21,300 | 23,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 300-C-2 | 300 | 314 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 0.137 | 10.8 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 315-C-2 | 315 | 329 | 55 | 24 | - | 10X | 100 | 71 | 11.5 | - | 59.5 | 25 | 0.163 | 12.1 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 355-C-2 | 355 | 369 | 55 | 24 | - | 10X | 100 | 71 | 11.5 | - | 59.5 | 25 | 0.237 | 13.4 | 27,300 | 30,030 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 380-C-2 | 380 | 394 | 55 | 25 | - | 10X | 100 | 75 | 15.5 | - | 59.5 | 25 | 0.292 | 14.9 | 36,300 | 39,930 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 400-C-2 | 400 | 414 | 63 | 27 | - | 10Y | 112 | 80 | 20.5 | - | 59.5 | 25 | 0.363 | 17.4 | 34,400 | 37,840 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 440-C-2 | 440 | 454 | 55 | 25 | - | 10Y | 100 | 75 | 15.5 | - | 59.5 | 25 | 0.498 | 18.8 | 41,300 | 45,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| JIS Vプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
| B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
| C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
| D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
| 125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。












