寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||||
| 176-C-3 | 176 | 190 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 23 | 0.0329 | 7.79 | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 180-C-3 | 180 | 194 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 25 | 0.0381 | 8.48 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 185-C-3 | 185 | 199 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 27.5 | 0.0451 | 9.36 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 188-C-3 | 188 | 202 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 23 | 0.0405 | 8.28 | 22,700 | 24,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 191-C-3 | 191 | 205 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 24.5 | 0.0452 | 8.83 | 22,700 | 24,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 194-C-3 | 194 | 208 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | 0.0509 | 9.53 | 22,700 | 24,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 197-C-3 | 197 | 211 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 24 | 0.0489 | 8.96 | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-C-3 | 200 | 214 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 25.5 | 0.0543 | 9.54 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 203-C-3 | 203 | 217 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 23 | 0.0517 | 8.93 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 206-C-3 | 206 | 220 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 24.5 | 0.0576 | 9.52 | 22,700 | 24,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 209-C-3 | 209 | 223 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 24 | 0.0592 | 9.5 | 23,500 | 25,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 212-C-3 | 212 | 226 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 25.5 | 0.0656 | 10.1 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 215-C-3 | 215 | 229 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 23 | 0.0621 | 9.46 | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 218-C-3 | 218 | 232 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 24.5 | 0.0692 | 10.1 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 221-C-3 | 221 | 235 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 24 | 0.0709 | 10.1 | 25,000 | 27,500 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 224-C-3 | 224 | 238 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 25.5 | 0.0786 | 10.7 | 20,100 | 22,110 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 227-C-3 | 227 | 241 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 23 | 0.0741 | 10 | 27,500 | 30,250 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 231-C-3 | 231 | 245 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 | 85 | 25 | 0.0853 | 10.9 | 27,500 | 30,250 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 236-C-3 | 236 | 250 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 | 85 | 25.5 | 0.0953 | 12.4 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 240-C-3 | 240 | 254 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 | 85 | 23 | 0.0909 | 11.7 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 247-C-3 | 247 | 261 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 | 85 | 24 | 0.104 | 12.4 | 28,100 | 30,910 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-C-3 | 250 | 264 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 | 85 | 25.5 | 0.115 | 13.1 | 23,000 | 25,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 265-C-3 | 265 | 279 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 | 85 | 25.5 | 0.139 | 14 | 24,700 | 27,170 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 280-C-3 | 280 | 294 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 | 85 | 25.5 | 0.167 | 14.8 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 300-C-3 | 300 | 314 | 56 | 24 | - | 50X | 100 | 71 | - | 7 | 85 | 25.5 | 0.195 | 14.7 | 28,000 | 30,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 315-C-3 | 315 | 329 | 63 | 33 | 32 | 50X | 112 | 71 | - | 7 | 85 | 26 | 0.235 | 16.1 | 30,200 | 33,220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 355-C-3 | 355 | 369 | 63 | 33 | 32 | 50Y | 112 | 71 | - | 7 | 85 | 26 | 0.351 | 18.6 | 34,400 | 37,840 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 375-C-3 | 375 | 389 | 63 | 33 | 32 | 50Y | 112 | 71 | - | 7 | 85 | 26 | 0.416 | 19.6 | 39,000 | 42,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 400-C-3 | 400 | 414 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26 | 0.517 | 22.5 | 42,600 | 46,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 450-C-3 | 450 | 464 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26 | 0.747 | 25.1 | 47,900 | 52,690 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 500-C-3 | 500 | 514 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26 | 1.04 | 27.9 | 53,900 | 59,290 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 560-C-3 | 560 | 574 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26 | 1.5 | 31.6 | 67,800 | 74,580 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 600-C-3 | 600 | 614 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26 | 1.86 | 33.6 | 73,100 | 80,410 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 630-C-3 | 630 | 644 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26.5 | 2.23 | 37.5 | 80,600 | 88,660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 710-C-3 | 710 | 724 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26.5 | 3.24 | 42.1 | 110,000 | 121,000 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 750-C-3 | 750 | 764 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26.5 | 3.83 | 44.2 | 116,000 | 127,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 800-C-3 | 800 | 814 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26.5 | 4.72 | 47.7 | 123,000 | 135,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 850-C-3 | 850 | 864 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26.5 | 5.69 | 50.5 | 132,000 | 145,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 900-C-3 | 900 | 914 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26.5 | 6.95 | 55.6 | 141,000 | 155,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 950-C-3 | 950 | 964 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26.5 | 8.2 | 58.5 | 198,000 | 217,800 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 1000-C-3 | 1000 | 1014 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 80 | - | 2.5 | 85 | 26.5 | 9.6 | 61.4 | 220,000 | 242,000 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| JIS Vプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
| B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
| C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
| D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
| 125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。











