寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S2 | S3 | w | h | |||||||||||||||
| 180-C-5 | 180 | 194 | 80 | 33 | 32 | 56U | - | 80 | 48 | 8 | 136 | 25.5 | 0.076 | 16.8 | 36,300 | 39,930 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 185-C-5 | 185 | 199 | 80 | 33 | 32 | 56U | - | 80 | 48 | 8 | 136 | 28 | 0.087 | 18.2 | 37,200 | 40,920 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 188-C-5 | 188 | 202 | 90 | 33 | 32 | 56U | - | 80 | 48 | 8 | 136 | 23 | 0.0869 | 17.8 | 38,000 | 41,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 191-C-5 | 191 | 205 | 90 | 33 | 32 | 56U | - | 80 | 48 | 8 | 136 | 24.5 | 0.0943 | 18.7 | 38,000 | 41,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 194-C-5 | 194 | 208 | 90 | 33 | 32 | 56U | - | 80 | 48 | 8 | 136 | 26 | 0.102 | 19.6 | 41,200 | 45,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 197-C-5 | 197 | 211 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 24.5 | 0.0793 | 14.3 | 38,800 | 42,680 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-C-5 | 200 | 214 | 63 | 33 | 32 | 50U | 112 | 80 | 28 | - | 136 | 26 | 0.0878 | 15.2 | 28,900 | 31,790 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-C-5F | 200 | 214 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 26 | 0.0996 | 17.6 | 39,000 | 42,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 203-C-5 | 203 | 217 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 23.5 | 0.0963 | 16.7 | 38,800 | 42,680 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 206-C-5 | 206 | 220 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 25 | 0.106 | 17.6 | 38,000 | 41,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 209-C-5 | 209 | 223 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 24.5 | 0.108 | 17.6 | 40,900 | 44,990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 212-C-5 | 212 | 226 | 63 | 33 | 32 | 50U | 112 | 80 | 28 | - | 136 | 26 | 0.105 | 16 | 29,500 | 32,450 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 212-C-5F | 212 | 226 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 26 | 0.119 | 18.5 | 41,000 | 45,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 215-C-5 | 215 | 229 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 23.5 | 0.113 | 17.4 | 41,400 | 45,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 218-C-5 | 218 | 232 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 25 | 0.124 | 18.4 | 39,900 | 43,890 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 221-C-5 | 221 | 235 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 24.5 | 0.127 | 18.2 | 42,300 | 46,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 224-C-5 | 224 | 238 | 63 | 33 | 32 | 50U | 112 | 80 | 28 | - | 136 | 26 | 0.125 | 16.9 | 32,800 | 36,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 224-C-5F | 224 | 238 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 26 | 0.139 | 19.2 | 44,400 | 48,840 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 227-C-5 | 227 | 241 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 23.5 | 0.118 | 15.7 | 47,300 | 52,030 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 231-C-5 | 231 | 245 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 25.5 | 0.135 | 17.1 | 46,400 | 51,040 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 236-C-5 | 236 | 250 | 63 | 33 | 32 | 50U | 112 | 80 | 28 | - | 136 | 26 | 0.148 | 17.8 | 34,800 | 38,280 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 236-C-5F | 236 | 250 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 26 | 0.148 | 17.8 | 45,700 | 50,270 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 240-C-5 | 240 | 254 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 23.5 | 0.14 | 16.6 | 49,700 | 54,670 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 247-C-5 | 247 | 261 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 24.5 | 0.16 | 17.7 | 50,100 | 55,110 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-C-5 | 250 | 264 | 63 | 33 | 32 | 50U | 112 | 80 | 28 | - | 136 | 26 | 0.178 | 18.8 | 37,100 | 40,810 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-C-5F | 250 | 264 | 63 | 33 | 32 | 55U | 112 | 80 | 48 | 8 | 136 | 26 | 0.178 | 18.8 | 50,100 | 55,110 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 265-C-5 | 265 | 279 | 71 | 36 | 35 | 50U | 125 | 90 | 23 | - | 136 | 26 | 0.221 | 22.1 | 41,400 | 45,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 280-C-5 | 280 | 294 | 71 | 36 | 35 | 50U | 125 | 90 | 23 | - | 136 | 26 | 0.263 | 23.3 | 45,800 | 50,380 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 300-C-5 | 300 | 314 | 71 | 36 | 35 | 50X | 125 | 90 | 23 | - | 136 | 26 | 0.313 | 23.7 | 48,200 | 53,020 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 315-C-5 | 315 | 329 | 71 | 36 | 35 | 50X | 125 | 90 | 23 | - | 136 | 26 | 0.364 | 24.7 | 49,400 | 54,340 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 355-C-5 | 355 | 369 | 71 | 36 | 35 | 50Y | 125 | 90 | 23 | - | 136 | 26 | 0.541 | 28.4 | 55,500 | 61,050 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 375-C-5 | 375 | 389 | 71 | 36 | 35 | 50Y | 125 | 90 | 23 | - | 136 | 26 | 0.642 | 29.8 | 61,400 | 67,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 400-C-5 | 400 | 414 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | 18 | - | 136 | 26.5 | 0.823 | 35.3 | 70,300 | 77,330 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 450-C-5 | 450 | 464 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | 18 | - | 136 | 26.5 | 1.2 | 39.7 | 78,400 | 86,240 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 500-C-5 | 500 | 514 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | 18 | - | 136 | 26.5 | 1.66 | 43.8 | 87,400 | 96,140 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 560-C-5 | 560 | 574 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | 18 | - | 136 | 26.5 | 2.39 | 49.6 | 103,000 | 113,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 600-C-5 | 600 | 614 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | 18 | - | 136 | 26.5 | 2.96 | 52.8 | 121,000 | 133,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 630-C-5 | 630 | 644 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | 18 | - | 136 | 26.5 | 3.45 | 55.5 | 138,000 | 151,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 710-C-5 | 710 | 724 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | 18 | - | 136 | 26.5 | 5.01 | 62.5 | 167,000 | 183,700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 750-C-5 | 750 | 764 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | 18 | - | 136 | 26.5 | 5.93 | 65.8 | 211,000 | 232,100 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 800-C-5 | 800 | 814 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 160 | 112 | 12 | - | 136 | 26.5 | 7.37 | 76.3 | 226,000 | 248,600 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 850-C-5 | 850 | 864 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 160 | 112 | 12 | - | 136 | 26.5 | 8.88 | 80.6 | 241,000 | 265,100 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 900-C-5 | 900 | 914 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 160 | 112 | 12 | - | 136 | 26.5 | 10.6 | 85.6 | 255,000 | 280,500 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 950-C-5 | 950 | 964 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 160 | 112 | 12 | - | 136 | 26.5 | 12.5 | 90 | 319,000 | 350,900 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 1000-C-5 | 1000 | 1014 | 90 | 56 | 55 | 50Y | 160 | 112 | 12 | - | 136 | 27 | 15.4 | 99.9 | 350,000 | 385,000 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 1120-C-5 | 1120 | 1134 | 100 | 56 | 55 | 50Y | 180 | 125 | 5.5 | - | 136 | 27 | 22.3 | 120 | 459,000 | 504,900 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| JIS Vプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
| B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
| C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
| D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
| 125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。











