寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||||
| 180-C-6 | 180 | 194 | 80 | 34 | 33 | 41U | - | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 25.5 | 0.0884 | 19.4 | 42,100 | 46,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 185-C-6 | 185 | 199 | 80 | 34 | 33 | 41U | - | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 28 | 0.101 | 21.1 | 43,400 | 47,740 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 188-C-6 | 188 | 202 | 90 | 34 | 33 | 41U | - | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23.5 | 0.102 | 20.6 | 43,700 | 48,070 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 191-C-6 | 191 | 205 | 90 | 34 | 33 | 41U | - | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 24.5 | 0.11 | 21.5 | 45,100 | 49,610 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 194-C-6 | 194 | 208 | 90 | 34 | 33 | 41U | - | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 26 | 0.119 | 22.6 | 47,600 | 52,360 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 197-C-6 | 197 | 211 | 63 | 34 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 0.108 | 19.9 | 45,100 | 49,610 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-C-6 | 200 | 214 | 63 | 33 | 32 | 50U | 112 | 90 | - | 35.75 | 161.5 | 26 | 0.102 | 17.5 | 31,400 | 34,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-C-6F | 200 | 214 | 63 | 34 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 26 | 0.122 | 21.6 | 43,800 | 48,180 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 203-C-6 | 203 | 217 | 63 | 34 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 0.118 | 20.5 | 46,700 | 51,370 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 206-C-6 | 206 | 220 | 63 | 34 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 24.5 | 0.13 | 21.7 | 44,800 | 49,280 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 209-C-6 | 209 | 223 | 63 | 34 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 0.13 | 21.3 | 48,000 | 52,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 212-C-6 | 212 | 226 | 63 | 33 | 32 | 50U | 112 | 90 | - | 35.75 | 161.5 | 26 | 0.123 | 18.5 | 33,000 | 36,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 212-C-6F | 212 | 226 | 63 | 34 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 26 | 0.147 | 23.1 | 50,100 | 55,110 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 215-C-6 | 215 | 229 | 63 | 34 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 0.144 | 22.3 | 48,200 | 53,020 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 218-C-6 | 218 | 232 | 63 | 34 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 24.5 | 0.157 | 23.5 | 48,600 | 53,460 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 221-C-6 | 221 | 235 | 63 | 34 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 0.159 | 23.3 | 51,600 | 56,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 224-C-6 | 224 | 238 | 63 | 33 | 32 | 50U | 112 | 90 | - | 35.75 | 161.5 | 26 | 0.146 | 19.5 | 36,700 | 40,370 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 224-C-6F | 224 | 238 | 63 | 34 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 26 | 0.18 | 25.2 | 50,400 | 55,440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 227-C-6 | 227 | 241 | 63 | 34 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 0.134 | 17.8 | 57,800 | 63,580 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 231-C-6 | 231 | 245 | 63 | 34 | 33 | 40U | 112 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 25 | 0.155 | 19.4 | 56,400 | 62,040 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 236-C-6 | 236 | 250 | 71 | 36 | 35 | 50U | 125 | 100 | - | 30.75 | 161.5 | 26 | 0.179 | 22.7 | 41,500 | 45,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 236-C-6F | 236 | 250 | 71 | 36 | 35 | 40U | 125 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 26 | 0.177 | 21.9 | 57,100 | 62,810 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 240-C-6 | 240 | 254 | 71 | 36 | 35 | 40U | 125 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23.5 | 0.168 | 20.5 | 60,100 | 66,110 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 247-C-6 | 247 | 261 | 71 | 36 | 35 | 40U | 125 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 23 | 0.179 | 20.6 | 61,000 | 67,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-C-6 | 250 | 264 | 71 | 36 | 35 | 50U | 125 | 100 | - | 30.75 | 161.5 | 26 | 0.214 | 23.9 | 45,800 | 50,380 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-C-6F | 250 | 264 | 71 | 36 | 35 | 40U | 125 | 91 | - | 70.5 | 161.5 | 26 | 0.212 | 23.1 | 61,600 | 67,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 265-C-6 | 265 | 279 | 71 | 36 | 35 | 50U | 125 | 100 | - | 30.75 | 161.5 | 26 | 0.257 | 25.3 | 48,100 | 52,910 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 265-C-6F | 265 | 279 | 71 | 36 | 35 | 40U | 125 | 100 | - | 61.5 | 161.5 | 26 | 0.257 | 25.3 | 64,500 | 70,950 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 280-C-6 | 280 | 294 | 71 | 36 | 35 | 50U | 125 | 100 | - | 30.75 | 161.5 | 26 | 0.306 | 26.6 | 51,600 | 56,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 280-C-6F | 280 | 294 | 71 | 36 | 35 | 40U | 125 | 100 | - | 61.5 | 161.5 | 26 | 0.306 | 26.6 | 70,200 | 77,220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 300-C-6 | 300 | 314 | 71 | 43 | 42 | 50X | 125 | 100 | - | 30.75 | 161.5 | 26 | 0.366 | 26.9 | 53,700 | 59,070 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 315-C-6 | 315 | 329 | 80 | 43 | 42 | 50X | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 0.447 | 31.9 | 61,400 | 67,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 355-C-6 | 355 | 369 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 0.657 | 36 | 69,900 | 76,890 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 375-C-6 | 375 | 389 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 0.777 | 37.7 | 77,400 | 85,140 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 400-C-6 | 400 | 414 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 0.956 | 40.2 | 83,000 | 91,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 450-C-6 | 450 | 464 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 1.39 | 45.1 | 93,300 | 102,630 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 500-C-6 | 500 | 514 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 1.93 | 49.7 | 101,000 | 111,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 560-C-6 | 560 | 574 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 2.76 | 55.9 | 128,000 | 140,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 600-C-6 | 600 | 614 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 3.42 | 59.6 | 137,000 | 150,700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 630-C-6 | 630 | 644 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 | 161.5 | 26.5 | 4.01 | 63.4 | 164,000 | 180,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 710-C-6 | 710 | 724 | 90 | 43 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 5.99 | 77.7 | 208,000 | 228,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 750-C-6 | 750 | 764 | 90 | 43 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 7.09 | 81.6 | 240,000 | 264,000 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 800-C-6 | 800 | 814 | 90 | 43 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 8.76 | 88.4 | 237,000 | 260,700 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 850-C-6 | 850 | 864 | 90 | 43 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 10.5 | 93.4 | 268,000 | 294,800 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 900-C-6 | 900 | 914 | 90 | 43 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 12.8 | 102 | 273,000 | 300,300 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 950-C-6 | 950 | 964 | 90 | 43 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 15.1 | 107 | 355,000 | 390,500 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 1000-C-6 | 1000 | 1014 | 90 | 56 | 55 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 | 161.5 | 27 | 18 | 115 | 380,000 | 418,000 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 1120-C-6 | 1120 | 1134 | 100 | 56 | 55 | 50Y | 180 | 140 | - | 10.75 | 161.5 | 27 | 25.9 | 139 | 480,000 | 528,000 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| JIS Vプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
| B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
| C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
| D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
| 125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。











