寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S2 | S3 | w | h | |||||||||||||||
| 210-D-4 | 210 | 229 | 100 | 33 | 32 | 56U | - | 78 | 46 | 35 | 159 | 32 | 0.158 | 24.6 | 57,400 | 63,140 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 235-D-4 | 235 | 254 | 110 | 33 | 32 | 56U | - | 78 | 46 | 35 | 159 | 32 | 0.241 | 30.3 | 69,800 | 76,780 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 260-D-4 | 260 | 279 | 125 | 33 | 32 | 56U | - | 78 | 46 | 35 | 159 | 32 | 0.353 | 36.7 | 72,300 | 79,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 285-D-4 | 285 | 304 | 71 | 36 | 32 | 50U | 125 | 106 | 26.5 | - | 159 | 32 | 0.397 | 34.1 | 74,800 | 82,280 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 315-D-4 | 315 | 334 | 71 | 47 | 35 | 40U | 125 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 0.565 | 40.6 | 80,000 | 88,000 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 335-D-4 | 335 | 354 | 71 | 47 | 35 | 40U | 125 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 0.694 | 43.5 | 81,400 | 89,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 355-D-4 | 355 | 374 | 80 | 47 | 35 | 40U | 140 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 0.855 | 49.3 | 90,000 | 99,000 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 375-D-4 | 375 | 394 | 80 | 47 | 35 | 40U | 140 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 1.03 | 52.4 | 101,000 | 111,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 400-D-4 | 400 | 419 | 80 | 47 | 35 | 40Y | 140 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 1.15 | 50.4 | 108,000 | 118,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 425-D-4 | 425 | 444 | 80 | 47 | 35 | 40Y | 140 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 1.39 | 53.2 | 117,000 | 128,700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 450-D-4 | 450 | 469 | 80 | 47 | 35 | 40Y | 140 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 1.66 | 55.9 | 123,000 | 135,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 475-D-4 | 475 | 494 | 80 | 47 | 35 | 40Y | 140 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 1.97 | 58.8 | 131,000 | 144,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 500-D-4 | 500 | 519 | 90 | 47 | 45 | 40Y | 160 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 2.37 | 66.7 | 158,000 | 173,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 560-D-4 | 560 | 579 | 90 | 47 | 45 | 40Y | 160 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 3.37 | 73.6 | 217,000 | 238,700 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 590-D-4 | 590 | 609 | 85 | 46 | 45 | 50Y | 150 | 108 | 25.5 | - | 159 | 33 | 3.83 | 70 | 234,000 | 257,400 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 630-D-4 | 630 | 649 | 90 | 47 | 45 | 40Y | 160 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 4.9 | 82.8 | 246,000 | 270,600 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 690-D-4 | 690 | 709 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 164 | 110 | 24.5 | - | 159 | 33 | 6.39 | 86.9 | 267,000 | 293,700 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 710-D-4 | 710 | 729 | 90 | 47 | 45 | 40Y | 160 | 140 | 19 | - | 159 | 34 | 7.09 | 92.2 | 275,000 | 302,500 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 745-D-4 | 745 | 764 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 164 | 110 | 24.5 | - | 159 | 33 | 8.1 | 85.6 | 282,000 | 310,200 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 795-D-4 | 795 | 814 | 110 | 49 | 45 | 50Y | 200 | 145 | 7 | - | 159 | 33 | 10 | 115 | 382,000 | 420,200 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 845-D-4 | 845 | 864 | 105 | 53 | 45 | 30Y | 190 | 159 | - | - | 159 | 33 | 12.1 | 123 | 439,000 | 482,900 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 895-D-4 | 895 | 914 | 100 | 46 | 45 | 50Y | 180 | 120 | 19.5 | - | 159 | 33 | 14.9 | 125 | 483,000 | 531,300 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| JIS Vプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
| B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
| C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
| D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
| 125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。











