寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
ブッシング 品番 |
最大 軸穴径*1 |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント*2 (kg・m2) |
質量*3 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S2 | S3 | w | di | |||||||||||||
SP8V315-8 | 310 | 316 | U1 | 130(130) | 56U | - | 143 | 76 | 20 | 239 | 236 | 1.38 | 65.5 | 280,000 | 308,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V335-8 | 330 | 336 | U1 | 130(130) | 56U | - | 143 | 76 | 20 | 239 | 256 | 1.76 | 76.4 | 323,000 | 355,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V355-8 | 350 | 356 | U1 | 130(130) | 56U | - | 143 | 76 | 20 | 239 | 276 | 2.21 | 87.9 | 335,000 | 368,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V375-8 | 370 | 376 | U1 | 130(130) | 56U | - | 143 | 76 | 20 | 239 | 296 | 2.75 | 100 | 359,000 | 394,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V400-8 | 395 | 401 | U1 | 130(130) | 53U | 240 | 143 | 76 | 20 | 239 | 321 | 3.15 | 98.1 | 391,000 | 430,100 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V425-8 | 420 | 426 | U1 | 130(130) | 55U | 250 | 143 | 76 | 20 | 239 | 346 | 3.58 | 95.9 | 409,000 | 449,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V450-8 | 445 | 451 | U1 | 130(130) | 55U | 250 | 143 | 76 | 20 | 239 | 371 | 4.3 | 102 | 483,000 | 531,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V475-8 | 470 | 476 | U1 | 130(130) | 55Z | 250 | 143 | 76 | 20 | 239 | 396 | 5.03 | 105 | 467,000 | 513,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V500-8 | 495 | 501 | U1 | 130(130) | 55Z | 250 | 143 | 76 | 20 | 239 | 421 | 5.9 | 111 | 522,000 | 574,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V560-8 | 555 | 561 | W1 | 190(190) | 50U | 340 | 162 | 38.5 | 38.5 | 239 | 481 | 9.65 | 160 | 552,000 | 607,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V630-8 | 625 | 631 | W1 | 190(190) | 50Z | 340 | 162 | 38.5 | 38.5 | 239 | 551 | 13.6 | 176 | 695,000 | 764,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V710-8 | 705 | 711 | W1 | 190(190) | 50Z | 340 | 162 | 38.5 | 38.5 | 239 | 631 | 19.5 | 196 | 787,000 | 865,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V800-8 | 795 | 801 | W1 | 190(190) | 50Z | 340 | 162 | 38.5 | 38.5 | 239 | 721 | 28.3 | 219 | 764,000 | 840,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V1000-8 | 995 | 1001 | W1 | 190(190) | 50Y | 340 | 162 | 38.5 | 38.5 | 239 | 911 | 59.8 | 284 | 1,030,000 | 1,133,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
SP8V1250-8 | 1245 | 1251 | W1 | 190(190) | 50Y | 340 | 162 | 38.5 | 38.5 | 239 | 1161 | 121 | 362 | 1,240,000 | 1,364,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
*2: ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
*3: ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。⇒ウェッジプーリー
材質・仕上げ
イソメックSPプーリー | |
---|---|
本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
イソメックブッシングシステムを採用しています。
- シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
- また、テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
国際規格のVプーリーです。
- イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995*1「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリー」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、イソメックブッシングとともに国際的に互換性があります。
なお、SP8VはJIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」に準拠しています。
*1: Belt drives-Classical and narrow V-belts-Grooved pulleys(system based on datum width)
一般用Vベルトあるいは細幅Vベルトのいずれもが使用できます。
- イソメックSPプーリーは、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)および細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX、8V)あるいはSPベルト(SPZ・SPA・SPB)のいずれもが使用できる汎用性を備えています。
充実のラインアップ。595サイズ。
- SPZ:143サイズ、SPA:73サイズ、SPB:209サイズ、SPC:113サイズ、SP8V:57サイズ。全595サイズの充実のラインアップです。
高いバランス精度を保証しています。
- イソメックSPプーリーは外周での不釣合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
14倍にもなるレンチの力
取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。
標準軸穴径
品番 | 標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |
U1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||
W1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
* キー溝の種類を選択できます。
商品規格
イソメックSPプーリーの商品規格は、SPZSPASPBSPCについてはISO 4183-1995*1に準拠しており、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)または細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX)のいずれもが使用できる汎用性をそなえています。また、SP8VについてはJIS B 1855-1991に準拠しており、使用ベルトは細幅Vベルトの8Vです。
*1: SPCはISO 4183-1995のC形に準拠。
溝部の寸法
単位 : mm
溝の形 | データム径*2 dd |
α±0.5 (°) |
wd | w1 | b | h | e | f | 使用ベルト*3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般用Vベルト JIS K 6323 ISO 4183 |
細幅Vベルト JIS K 6368 |
SPベルト ISO 4183 |
|||||||||
SPZ | 80以下 80を超えるもの |
34 38 |
8.5 | 9.72±0.1 9.88±0.1 |
2.00~+0.2 | 9 | 12±0.3 | 8 | M*4 | 3V・3VX | SPZ |
SPA | 118以下 118を超えるもの |
34 38 |
11 | 12.68±0.1 12.89±0.1 |
2.750~+0.2 | 11 | 15±0.3 | 10 | A・AX | - | SPA |
SPB | 190以下 190を超えるもの |
34 38 |
14 | 16.14±0.1 16.41±0.1 |
3.50~+0.2 | 14 | 19±0.4 | 12.5 | B・BX | 5V・5VX | SPB |
SPC | 315以下 315を超えるもの |
34 38 |
19 | 21.94±0.1 22.31±0.1 |
4.80~+0.2 | 14.3 | 25.5±0.4 | 17 | C・CX | - | - |
SP8V | 400以下 400を超え560以下 560を超えるもの |
38 40 42 |
25.4 | 25.74±0.13 25.76±0.13 25.78±0.13 |
0.5 | 250~+0.5 | 28.6±0.4 | (19) | - | 8V | - |
*2: SP8Vは呼び外径dn。
*3: 多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
*4: MはJIS K 6323の呼称であり、ISO 4183ではZの呼称です。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
データム径*5 dd |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
---|---|---|---|
125以下 | 0.15 | 0.15 | ±0.4 |
125を超え 315以下 | 0.2 | 0.2 | ±0.6 |
315を超え 710以下 | 0.3 | 0.3 | ±0.9 |
710を超え 1000以下 | 0.4 | 0.4 | ±1.2 |
1000を超え 1250以下 | 0.5 | 0.5 | ±1.5 |
*5: SP8Vは呼び外径dn。
バランス
外周での不釣合い質量は、1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。使用Vベルトの種類(原寸)
*1: ISO 4183ではZの呼称です。
多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。⇒ウェッジプーリー
ローエッジコグおよびノッチドベルトについて
一般用Vベルトおよび細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ(M・A・B・C、3V・5V・8V)のほかにローエッジコグタイプ(AX・BX・CX、3VX・5VX)およびラップドノッチドタイプ(A・B・C・D、3V・5V・8V)があり、それぞれ使用上の互換性があります。ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも底面に波形状のへこみをもったベルトです。
ラップドノッチドタイプは、ラップドベルトの底面に切れ込み(ノッチ)を入れたベルトです。
屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力(屈曲による動力損失)が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径をより小さくすることができるなどの特長があります。