寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング 品番 |
最大軸穴径*1 | Type | ハブ | リム | 慣性モーメント*2 (kg・m2) |
質量*3 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||
| SPA75-1 | 75 | 80.5 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 2 | - | 20 | - | 0.000374 | 0.44 | 3,940 | 4,334 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA80-1 | 80 | 85.5 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 2 | - | 20 | - | 0.000489 | 0.52 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA85-1 | 85 | 90.5 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 2 | - | 20 | - | 0.000629 | 0.61 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA90-1 | 90 | 95.5 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.000843 | 0.7 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA95-1 | 95 | 100.5 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00104 | 0.8 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA100-1 | 100 | 105.5 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00126 | 0.81 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA106-1 | 106 | 111.5 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.0016 | 0.92 | 6,000 | 6,600 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA112-1 | 112 | 117.5 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.002 | 1.1 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA118-1 | 118 | 123.5 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00247 | 1.25 | 6,250 | 6,875 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA125-1 | 125 | 130.5 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00315 | 1.45 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA132-1 | 132 | 137.5 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00393 | 1.65 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA140-1 | 140 | 145.5 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.005 | 1.9 | 7,520 | 8,272 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA150-1 | 150 | 155.5 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00662 | 2.23 | 8,090 | 8,899 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA160-1 | 160 | 165.5 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 5 | - | 20 | - | 0.00862 | 2.58 | 8,790 | 9,669 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA180-1 | 180 | 185.5 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 12 | - | 20 | 19 | 0.0111 | 2.69 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA200-1 | 200 | 205.5 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 12 | - | 20 | 19 | 0.0156 | 3.08 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA224-1 | 224 | 229.5 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 12 | - | 20 | 19 | 0.0228 | 3.58 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA250-1 | 250 | 255.5 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 12 | - | 20 | 19 | 0.0334 | 4.18 | 15,700 | 17,270 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA280-1 | 280 | 285.5 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 12 | - | 20 | 19 | 0.05 | 4.95 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPA300-1 | 300 | 305.5 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 12 | - | 20 | 19 | 0.0678 | 5.86 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
*2: ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
*3: ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。⇒ウェッジプーリー
材質・仕上げ
| イソメックSPプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
イソメックブッシングシステムを採用しています。
- シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
- また、テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
国際規格のVプーリーです。
- イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995*1「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリー」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、イソメックブッシングとともに国際的に互換性があります。
なお、SP8VはJIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」に準拠しています。
*1: Belt drives-Classical and narrow V-belts-Grooved pulleys(system based on datum width)
一般用Vベルトあるいは細幅Vベルトのいずれもが使用できます。
- イソメックSPプーリーは、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)および細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX、8V)あるいはSPベルト(SPZ・SPA・SPB)のいずれもが使用できる汎用性を備えています。
充実のラインアップ。595サイズ。
- SPZ:143サイズ、SPA:73サイズ、SPB:209サイズ、SPC:113サイズ、SP8V:57サイズ。全595サイズの充実のラインアップです。
高いバランス精度を保証しています。
- イソメックSPプーリーは外周での不釣合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
14倍にもなるレンチの力
取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。


標準軸穴径
| 品番 | 標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| 1108 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | |||||||||
| 1210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | |||||||||
| 1610 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |||||
| 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||
商品規格
イソメックSPプーリーの商品規格は、SPZSPASPBSPCについてはISO 4183-1995*1に準拠しており、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)または細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX)のいずれもが使用できる汎用性をそなえています。また、SP8VについてはJIS B 1855-1991に準拠しており、使用ベルトは細幅Vベルトの8Vです。

*1: SPCはISO 4183-1995のC形に準拠。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | データム径*2 dd |
α±0.5 (°) |
wd | w1 | b | h | e | f | 使用ベルト*3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般用Vベルト JIS K 6323 ISO 4183 |
細幅Vベルト JIS K 6368 |
SPベルト ISO 4183 |
|||||||||
| SPZ | 80以下 80を超えるもの |
34 38 |
8.5 | 9.72±0.1 9.88±0.1 |
2.00~+0.2 | 9 | 12±0.3 | 8 | M*4 | 3V・3VX | SPZ |
| SPA | 118以下 118を超えるもの |
34 38 |
11 | 12.68±0.1 12.89±0.1 |
2.750~+0.2 | 11 | 15±0.3 | 10 | A・AX | - | SPA |
| SPB | 190以下 190を超えるもの |
34 38 |
14 | 16.14±0.1 16.41±0.1 |
3.50~+0.2 | 14 | 19±0.4 | 12.5 | B・BX | 5V・5VX | SPB |
| SPC | 315以下 315を超えるもの |
34 38 |
19 | 21.94±0.1 22.31±0.1 |
4.80~+0.2 | 14.3 | 25.5±0.4 | 17 | C・CX | - | - |
| SP8V | 400以下 400を超え560以下 560を超えるもの |
38 40 42 |
25.4 | 25.74±0.13 25.76±0.13 25.78±0.13 |
0.5 | 250~+0.5 | 28.6±0.4 | (19) | - | 8V | - |
*2: SP8Vは呼び外径dn。
*3: 多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
*4: MはJIS K 6323の呼称であり、ISO 4183ではZの呼称です。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| データム径*5 dd |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 125以下 | 0.15 | 0.15 | ±0.4 |
| 125を超え 315以下 | 0.2 | 0.2 | ±0.6 |
| 315を超え 710以下 | 0.3 | 0.3 | ±0.9 |
| 710を超え 1000以下 | 0.4 | 0.4 | ±1.2 |
| 1000を超え 1250以下 | 0.5 | 0.5 | ±1.5 |
*5: SP8Vは呼び外径dn。
バランス
外周での不釣合い質量は、1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。使用Vベルトの種類(原寸)

*1: ISO 4183ではZの呼称です。
多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。⇒ウェッジプーリー
ローエッジコグおよびノッチドベルトについて
一般用Vベルトおよび細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ(M・A・B・C、3V・5V・8V)のほかにローエッジコグタイプ(AX・BX・CX、3VX・5VX)およびラップドノッチドタイプ(A・B・C・D、3V・5V・8V)があり、それぞれ使用上の互換性があります。ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも底面に波形状のへこみをもったベルトです。
ラップドノッチドタイプは、ラップドベルトの底面に切れ込み(ノッチ)を入れたベルトです。
屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力(屈曲による動力損失)が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径をより小さくすることができるなどの特長があります。












