寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング 品番 |
最大軸穴径*1 | Type | ハブ | リム | 慣性モーメント*2 (kg・m2) |
質量*3 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||
| SPC180-3 | 180 | 189.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 26 | 0.0404 | 7.98 | 30,300 | 33,330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC191-3 | 191 | 200.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 26 | 0.0513 | 9.14 | 32,700 | 35,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC200-3 | 200 | 209.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 26 | 0.0618 | 10.1 | 33,800 | 37,180 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC203-3 | 203 | 212.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 27.5 | 0.067 | 10.7 | 35,000 | 38,500 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC206-3 | 206 | 215.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 23 | 0.0663 | 10.4 | 36,700 | 40,370 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC212-3 | 212 | 221.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 26 | 0.078 | 11.6 | 37,000 | 40,700 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC215-3 | 215 | 224.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 27.5 | 0.0842 | 12.2 | 37,100 | 40,810 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC218-3 | 218 | 227.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 23 | 0.0604 | 7.95 | 37,200 | 40,920 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC224-3 | 224 | 233.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 26 | 0.0743 | 9.2 | 37,600 | 41,360 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC227-3 | 227 | 236.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 27.5 | 0.0818 | 9.84 | 39,600 | 43,560 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC231-3 | 231 | 240.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 23.5 | 0.0749 | 8.72 | 38,200 | 42,020 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC236-3 | 236 | 245.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 26 | 0.0887 | 9.83 | 38,500 | 42,350 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC240-3 | 240 | 249.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 28 | 0.1 | 10.7 | 39,000 | 42,900 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC247-3 | 247 | 256.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 24.5 | 0.0975 | 9.88 | 39,200 | 43,120 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC250-3 | 250 | 259.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 26 | 0.108 | 10.6 | 39,600 | 43,560 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC265-3 | 265 | 274.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 25.5 | 0.128 | 11.2 | 40,600 | 44,660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC280-3 | 280 | 289.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 25.5 | 0.154 | 12.1 | 42,400 | 46,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC300-3 | 300 | 309.6 | 3020 | 75(70) | 50U | 160 | 51 | - | 17 | 85 | 25.5 | 0.206 | 15 | 54,300 | 59,730 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC315-3 | 315 | 324.6 | 3020 | 75(70) | 50U | 160 | 51 | - | 17 | 85 | 26 | 0.246 | 16.1 | 55,600 | 61,160 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC355-3 | 355 | 364.6 | 3020 | 75(70) | 50Y | 160 | 51 | - | 17 | 85 | 26 | 0.355 | 18.2 | 60,200 | 66,220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC400-3 | 400 | 409.6 | 3526 | 75(75) | 50Y | 190 | 41 | - | 22 | 85 | 26 | 0.53 | 22.2 | 67,300 | 74,030 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC450-3 | 450 | 459.6 | 3526 | 75(75) | 50Y | 190 | 41 | - | 22 | 85 | 26 | 0.78 | 25.8 | 79,400 | 87,340 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC500-3 | 500 | 509.6 | 3526 | 75(75) | 50Y | 190 | 41 | - | 22 | 85 | 26 | 1.08 | 28.9 | 91,200 | 100,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC560-3 | 560 | 569.6 | 3526 | 75(75) | 50Y | 190 | 41 | - | 22 | 85 | 26 | 1.58 | 33.8 | 114,000 | 125,400 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC600-3 | 600 | 609.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | 2.04 | 39.7 | 130,000 | 143,000 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC630-3 | 630 | 639.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | 2.39 | 42.2 | 137,000 | 150,700 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC710-3 | 710 | 719.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | 3.53 | 49.1 | 170,000 | 187,000 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPC800-3 | 800 | 809.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | 5.2 | 57 | 225,000 | 247,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SPC900-3 | 900 | 909.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | 7.65 | 66.8 | 253,000 | 278,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
| SPC1000-3 | 1000 | 1009.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | 10.1 | 68.9 | 312,000 | 343,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
*2: ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
*3: ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。⇒ウェッジプーリー
材質・仕上げ
| イソメックSPプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
イソメックブッシングシステムを採用しています。
- シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
- また、テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
国際規格のVプーリーです。
- イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995*1「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリー」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、イソメックブッシングとともに国際的に互換性があります。
なお、SP8VはJIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」に準拠しています。
*1: Belt drives-Classical and narrow V-belts-Grooved pulleys(system based on datum width)
一般用Vベルトあるいは細幅Vベルトのいずれもが使用できます。
- イソメックSPプーリーは、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)および細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX、8V)あるいはSPベルト(SPZ・SPA・SPB)のいずれもが使用できる汎用性を備えています。
充実のラインアップ。595サイズ。
- SPZ:143サイズ、SPA:73サイズ、SPB:209サイズ、SPC:113サイズ、SP8V:57サイズ。全595サイズの充実のラインアップです。
高いバランス精度を保証しています。
- イソメックSPプーリーは外周での不釣合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
14倍にもなるレンチの力
取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。


標準軸穴径
| 品番 | 標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 2517 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3020 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
| 3526 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 4036 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | |||||||||||
商品規格
イソメックSPプーリーの商品規格は、SPZSPASPBSPCについてはISO 4183-1995*1に準拠しており、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)または細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX)のいずれもが使用できる汎用性をそなえています。また、SP8VについてはJIS B 1855-1991に準拠しており、使用ベルトは細幅Vベルトの8Vです。

*1: SPCはISO 4183-1995のC形に準拠。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | データム径*2 dd |
α±0.5 (°) |
wd | w1 | b | h | e | f | 使用ベルト*3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般用Vベルト JIS K 6323 ISO 4183 |
細幅Vベルト JIS K 6368 |
SPベルト ISO 4183 |
|||||||||
| SPZ | 80以下 80を超えるもの |
34 38 |
8.5 | 9.72±0.1 9.88±0.1 |
2.00~+0.2 | 9 | 12±0.3 | 8 | M*4 | 3V・3VX | SPZ |
| SPA | 118以下 118を超えるもの |
34 38 |
11 | 12.68±0.1 12.89±0.1 |
2.750~+0.2 | 11 | 15±0.3 | 10 | A・AX | - | SPA |
| SPB | 190以下 190を超えるもの |
34 38 |
14 | 16.14±0.1 16.41±0.1 |
3.50~+0.2 | 14 | 19±0.4 | 12.5 | B・BX | 5V・5VX | SPB |
| SPC | 315以下 315を超えるもの |
34 38 |
19 | 21.94±0.1 22.31±0.1 |
4.80~+0.2 | 14.3 | 25.5±0.4 | 17 | C・CX | - | - |
| SP8V | 400以下 400を超え560以下 560を超えるもの |
38 40 42 |
25.4 | 25.74±0.13 25.76±0.13 25.78±0.13 |
0.5 | 250~+0.5 | 28.6±0.4 | (19) | - | 8V | - |
*2: SP8Vは呼び外径dn。
*3: 多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
*4: MはJIS K 6323の呼称であり、ISO 4183ではZの呼称です。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| データム径*5 dd |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 125以下 | 0.15 | 0.15 | ±0.4 |
| 125を超え 315以下 | 0.2 | 0.2 | ±0.6 |
| 315を超え 710以下 | 0.3 | 0.3 | ±0.9 |
| 710を超え 1000以下 | 0.4 | 0.4 | ±1.2 |
| 1000を超え 1250以下 | 0.5 | 0.5 | ±1.5 |
*5: SP8Vは呼び外径dn。
バランス
外周での不釣合い質量は、1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。使用Vベルトの種類(原寸)

*1: ISO 4183ではZの呼称です。
多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。⇒ウェッジプーリー
ローエッジコグおよびノッチドベルトについて
一般用Vベルトおよび細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ(M・A・B・C、3V・5V・8V)のほかにローエッジコグタイプ(AX・BX・CX、3VX・5VX)およびラップドノッチドタイプ(A・B・C・D、3V・5V・8V)があり、それぞれ使用上の互換性があります。ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも底面に波形状のへこみをもったベルトです。
ラップドノッチドタイプは、ラップドベルトの底面に切れ込み(ノッチ)を入れたベルトです。
屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力(屈曲による動力損失)が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径をより小さくすることができるなどの特長があります。












