• プーリー
  • イソメック® SP プーリー

イソメック®SPプーリー - C・CX適用

ISOMEC®SP Pulley for use with C・CX belts

SPC-5

形状図

SPC-5イソメック<sup>®</sup>SPプーリー - C・CX適用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング
品番
最大
軸穴径*1
Type ハブ リム 慣性モーメント*2
(kg・m2)
質量*3
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
db l S1 S2 w h
SPC200-5 200 209.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.0847 12.5 48,200 53,020 CAD カート 在庫品
SPC203-5 203 212.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 0.0929 13.4 50,100 55,110 CAD カート 在庫品
SPC206-5 206 215.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 23 0.0884 12.4 52,000 57,200 CAD カート 在庫品
SPC212-5 212 221.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.107 14.2 51,500 56,650 CAD カート 在庫品
SPC215-5 215 224.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 0.117 15.2 54,100 59,510 CAD カート 在庫品
SPC224-5 224 233.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.133 16.1 55,600 61,160 CAD カート 在庫品
SPC227-5 227 236.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 0.144 17.1 57,200 62,920 CAD カート 在庫品
SPC231-5 231 240.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 23.5 0.141 16.2 63,600 69,960 CAD カート 在庫品
SPC236-5 236 245.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.163 18 63,100 69,410 CAD カート 在庫品
SPC240-5 240 249.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 28 0.181 19.4 64,100 70,510 CAD カート 在庫品
SPC247-5 247 256.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 24.5 0.188 19.2 67,500 74,250 CAD カート 在庫品
SPC250-5 250 259.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.204 20.3 67,700 74,470 CAD カート 在庫品
SPC265-5 265 274.6 3020 75(70) 50U 160 51 - 42.5 136 26 0.204 17.5 68,600 75,460 CAD カート 在庫品
SPC280-5 280 289.6 3020 75(70) 50U 160 51 - 42.5 136 26 0.243 18.7 70,100 77,110 CAD カート 在庫品
SPC300-5 300 309.6 3526 75(75) 50U 190 41 - 47.5 136 26 0.315 21.7 74,200 81,620 CAD カート 在庫品
SPC315-5 315 324.6 3526 75(75) 50U 190 41 - 47.5 136 26 0.368 22.9 77,200 84,920 CAD カート 在庫品
SPC355-5 355 364.6 3526 75(75) 50Y 190 41 - 47.5 136 26 0.535 26.1 88,600 97,460 CAD カート 在庫品
SPC400-5 400 409.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 0.817 32.9 110,000 121,000 CAD カート 在庫品
SPC450-5 450 459.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 1.19 37.8 126,000 138,600 CAD カート 在庫品
SPC500-5 500 509.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 1.7 43.8 141,000 155,100 CAD カート 在庫品
SPC560-5 560 569.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 2.47 50.9 178,000 195,800 CAD カート 在庫品
SPC600-5 600 609.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 3.09 55.4 193,000 212,300 CAD カート 在庫品
SPC630-5 630 639.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 3.62 59.1 217,000 238,700 CAD カート 非在庫品
SPC710-5 710 719.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 5.38 69.8 268,000 294,800 CAD カート 非在庫品
SPC800-5 800 809.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 7.91 81.3 311,000 342,100 CAD カート 非在庫品
SPC900-5 900 909.6 4445 110(-) 50Y 215 81 - 27.5 136 26.5 11.7 100 380,000 418,000 CAD カート 非在庫品
SPC1000-5 1000 1009.6 4445 110(-) 50Y 215 81 - 27.5 136 26.5 15.4 103 448,000 492,800 CAD カート 非在庫品
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング
品番
最大
軸穴径*1
Type ハブ リム 慣性モーメント*2
(kg・m2)
質量*3
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
db l S1 S2 w h
SPC200-5 200 209.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.0847 12.5 48,200 53,020 CAD カート 在庫品
SPC203-5 203 212.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 0.0929 13.4 50,100 55,110 CAD カート 在庫品
SPC206-5 206 215.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 23 0.0884 12.4 52,000 57,200 CAD カート 在庫品
SPC212-5 212 221.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.107 14.2 51,500 56,650 CAD カート 在庫品
SPC215-5 215 224.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 0.117 15.2 54,100 59,510 CAD カート 在庫品
SPC224-5 224 233.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.133 16.1 55,600 61,160 CAD カート 在庫品
SPC227-5 227 236.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 0.144 17.1 57,200 62,920 CAD カート 在庫品
SPC231-5 231 240.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 23.5 0.141 16.2 63,600 69,960 CAD カート 在庫品
SPC236-5 236 245.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.163 18 63,100 69,410 CAD カート 在庫品
SPC240-5 240 249.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 28 0.181 19.4 64,100 70,510 CAD カート 在庫品
SPC247-5 247 256.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 24.5 0.188 19.2 67,500 74,250 CAD カート 在庫品
SPC250-5 250 259.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.204 20.3 67,700 74,470 CAD カート 在庫品
SPC265-5 265 274.6 3020 75(70) 50U 160 51 - 42.5 136 26 0.204 17.5 68,600 75,460 CAD カート 在庫品
SPC280-5 280 289.6 3020 75(70) 50U 160 51 - 42.5 136 26 0.243 18.7 70,100 77,110 CAD カート 在庫品
SPC300-5 300 309.6 3526 75(75) 50U 190 41 - 47.5 136 26 0.315 21.7 74,200 81,620 CAD カート 在庫品
SPC315-5 315 324.6 3526 75(75) 50U 190 41 - 47.5 136 26 0.368 22.9 77,200 84,920 CAD カート 在庫品
SPC355-5 355 364.6 3526 75(75) 50Y 190 41 - 47.5 136 26 0.535 26.1 88,600 97,460 CAD カート 在庫品
SPC400-5 400 409.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 0.817 32.9 110,000 121,000 CAD カート 在庫品
SPC450-5 450 459.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 1.19 37.8 126,000 138,600 CAD カート 在庫品
SPC500-5 500 509.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 1.7 43.8 141,000 155,100 CAD カート 在庫品
SPC560-5 560 569.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 2.47 50.9 178,000 195,800 CAD カート 在庫品
SPC600-5 600 609.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 3.09 55.4 193,000 212,300 CAD カート 在庫品
SPC630-5 630 639.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 3.62 59.1 217,000 238,700 CAD カート 非在庫品
SPC710-5 710 719.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 5.38 69.8 268,000 294,800 CAD カート 非在庫品
SPC800-5 800 809.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 7.91 81.3 311,000 342,100 CAD カート 非在庫品
SPC900-5 900 909.6 4445 110(-) 50Y 215 81 - 27.5 136 26.5 11.7 100 380,000 418,000 CAD カート 非在庫品
SPC1000-5 1000 1009.6 4445 110(-) 50Y 215 81 - 27.5 136 26.5 15.4 103 448,000 492,800 CAD カート 非在庫品
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング
品番
最大
軸穴径*1
Type ハブ リム 慣性モーメント*2
(kg・m2)
質量*3
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
db l S1 S2 w h
SPC200-5 200 209.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.0847 12.5 48,200 53,020 CAD カート 在庫品
SPC203-5 203 212.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 0.0929 13.4 50,100 55,110 CAD カート 在庫品
SPC206-5 206 215.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 23 0.0884 12.4 52,000 57,200 CAD カート 在庫品
SPC212-5 212 221.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.107 14.2 51,500 56,650 CAD カート 在庫品
SPC215-5 215 224.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 0.117 15.2 54,100 59,510 CAD カート 在庫品
SPC224-5 224 233.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.133 16.1 55,600 61,160 CAD カート 在庫品
SPC227-5 227 236.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 0.144 17.1 57,200 62,920 CAD カート 在庫品
SPC231-5 231 240.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 23.5 0.141 16.2 63,600 69,960 CAD カート 在庫品
SPC236-5 236 245.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.163 18 63,100 69,410 CAD カート 在庫品
SPC240-5 240 249.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 28 0.181 19.4 64,100 70,510 CAD カート 在庫品
SPC247-5 247 256.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 24.5 0.188 19.2 67,500 74,250 CAD カート 在庫品
SPC250-5 250 259.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.204 20.3 67,700 74,470 CAD カート 在庫品
SPC265-5 265 274.6 3020 75(70) 50U 160 51 - 42.5 136 26 0.204 17.5 68,600 75,460 CAD カート 在庫品
SPC280-5 280 289.6 3020 75(70) 50U 160 51 - 42.5 136 26 0.243 18.7 70,100 77,110 CAD カート 在庫品
SPC300-5 300 309.6 3526 75(75) 50U 190 41 - 47.5 136 26 0.315 21.7 74,200 81,620 CAD カート 在庫品
SPC315-5 315 324.6 3526 75(75) 50U 190 41 - 47.5 136 26 0.368 22.9 77,200 84,920 CAD カート 在庫品
SPC355-5 355 364.6 3526 75(75) 50Y 190 41 - 47.5 136 26 0.535 26.1 88,600 97,460 CAD カート 在庫品
SPC400-5 400 409.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 0.817 32.9 110,000 121,000 CAD カート 在庫品
SPC450-5 450 459.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 1.19 37.8 126,000 138,600 CAD カート 在庫品
SPC500-5 500 509.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 1.7 43.8 141,000 155,100 CAD カート 在庫品
SPC560-5 560 569.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 2.47 50.9 178,000 195,800 CAD カート 在庫品
SPC600-5 600 609.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 3.09 55.4 193,000 212,300 CAD カート 在庫品
SPC630-5 630 639.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 3.62 59.1 217,000 238,700 CAD カート 非在庫品
SPC710-5 710 719.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 5.38 69.8 268,000 294,800 CAD カート 非在庫品
SPC800-5 800 809.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 7.91 81.3 311,000 342,100 CAD カート 非在庫品
SPC900-5 900 909.6 4445 110(-) 50Y 215 81 - 27.5 136 26.5 11.7 100 380,000 418,000 CAD カート 非在庫品
SPC1000-5 1000 1009.6 4445 110(-) 50Y 215 81 - 27.5 136 26.5 15.4 103 448,000 492,800 CAD カート 非在庫品
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング
品番
最大
軸穴径*1
Type ハブ リム 慣性モーメント*2
(kg・m2)
質量*3
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
db l S1 S2 w h
SPC200-5 200 209.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.0847 12.5 48,200 53,020 CAD カート 在庫品
SPC203-5 203 212.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 0.0929 13.4 50,100 55,110 CAD カート 在庫品
SPC206-5 206 215.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 23 0.0884 12.4 52,000 57,200 CAD カート 在庫品
SPC212-5 212 221.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.107 14.2 51,500 56,650 CAD カート 在庫品
SPC215-5 215 224.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 0.117 15.2 54,100 59,510 CAD カート 在庫品
SPC224-5 224 233.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.133 16.1 55,600 61,160 CAD カート 在庫品
SPC227-5 227 236.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 0.144 17.1 57,200 62,920 CAD カート 在庫品
SPC231-5 231 240.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 23.5 0.141 16.2 63,600 69,960 CAD カート 在庫品
SPC236-5 236 245.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.163 18 63,100 69,410 CAD カート 在庫品
SPC240-5 240 249.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 28 0.181 19.4 64,100 70,510 CAD カート 在庫品
SPC247-5 247 256.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 24.5 0.188 19.2 67,500 74,250 CAD カート 在庫品
SPC250-5 250 259.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 0.204 20.3 67,700 74,470 CAD カート 在庫品
SPC265-5 265 274.6 3020 75(70) 50U 160 51 - 42.5 136 26 0.204 17.5 68,600 75,460 CAD カート 在庫品
SPC280-5 280 289.6 3020 75(70) 50U 160 51 - 42.5 136 26 0.243 18.7 70,100 77,110 CAD カート 在庫品
SPC300-5 300 309.6 3526 75(75) 50U 190 41 - 47.5 136 26 0.315 21.7 74,200 81,620 CAD カート 在庫品
SPC315-5 315 324.6 3526 75(75) 50U 190 41 - 47.5 136 26 0.368 22.9 77,200 84,920 CAD カート 在庫品
SPC355-5 355 364.6 3526 75(75) 50Y 190 41 - 47.5 136 26 0.535 26.1 88,600 97,460 CAD カート 在庫品
SPC400-5 400 409.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 0.817 32.9 110,000 121,000 CAD カート 在庫品
SPC450-5 450 459.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 1.19 37.8 126,000 138,600 CAD カート 在庫品
SPC500-5 500 509.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 1.7 43.8 141,000 155,100 CAD カート 在庫品
SPC560-5 560 569.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 2.47 50.9 178,000 195,800 CAD カート 在庫品
SPC600-5 600 609.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 3.09 55.4 193,000 212,300 CAD カート 在庫品
SPC630-5 630 639.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 3.62 59.1 217,000 238,700 CAD カート 非在庫品
SPC710-5 710 719.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 5.38 69.8 268,000 294,800 CAD カート 非在庫品
SPC800-5 800 809.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 7.91 81.3 311,000 342,100 CAD カート 非在庫品
SPC900-5 900 909.6 4445 110(-) 50Y 215 81 - 27.5 136 26.5 11.7 100 380,000 418,000 CAD カート 非在庫品
SPC1000-5 1000 1009.6 4445 110(-) 50Y 215 81 - 27.5 136 26.5 15.4 103 448,000 492,800 CAD カート 非在庫品

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
*2: ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
*3: ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。⇒ウェッジプーリー

材質・仕上げ

イソメックSPプーリー
本体 FC200以上
塗装(NBKブルー)

特長

1個でも、短納期でお届けします。

  • 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。

イソメックブッシングシステムを採用しています。

  • シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
  • また、テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

国際規格のVプーリーです。

  • イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995*1「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリー」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、イソメックブッシングとともに国際的に互換性があります。
    なお、SP8VはJIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」に準拠しています。

*1: Belt drives-Classical and narrow V-belts-Grooved pulleys(system based on datum width)

一般用Vベルトあるいは細幅Vベルトのいずれもが使用できます。

  • イソメックSPプーリーは、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)および細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX、8V)あるいはSPベルト(SPZ・SPA・SPB)のいずれもが使用できる汎用性を備えています。

充実のラインアップ。595サイズ。

  • SPZ:143サイズ、SPA:73サイズ、SPB:209サイズ、SPC:113サイズ、SP8V:57サイズ。全595サイズの充実のラインアップです。

高いバランス精度を保証しています。

  • イソメックSPプーリーは外周での不釣合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

14倍にもなるレンチの力

取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…
取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

SPZ/SPA/SPB/SPC/SP8V_Cイソメック<sup>®</sup>SPプーリー

SPZ/SPA/SPB/SPC/SP8V_Cイソメック<sup>®</sup>SPプーリー


標準軸穴径

品番 標準軸穴径(mm)
25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
3020
3526
4036
4445

* キー溝の種類を選択できます。
●:N新JIS平行キー溝およびQ旧JIS平行キー溝から選択できます。
○:N新JIS平行キー溝のみ。
△:Nシャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。TYPE1TYPE2


商品規格

イソメックSPプーリーの商品規格は、SPZSPASPBSPCについてはISO 4183-1995*1に準拠しており、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)または細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX)のいずれもが使用できる汎用性をそなえています。
また、SP8VについてはJIS B 1855-1991に準拠しており、使用ベルトは細幅Vベルトの8Vです。

SPZ/SPA/SPB/SPC/SP8V_Cイソメック<sup>®</sup>SPプーリー

*1: SPCはISO 4183-1995のC形に準拠。

溝部の寸法

単位 : mm

溝の形 データム径*2
dd
α±0.5
(°)
wd w1 b h e f 使用ベルト*3
一般用Vベルト
JIS K 6323
ISO 4183
細幅Vベルト
JIS K 6368
SPベルト
ISO 4183
SPZ 80以下
80を超えるもの
34
38
8.5 9.72±0.1
9.88±0.1
2.00~+0.2 9 12±0.3 8 M*4 3V・3VX SPZ
SPA 118以下
118を超えるもの
34
38
11 12.68±0.1
12.89±0.1
2.750~+0.2 11 15±0.3 10 A・AX - SPA
SPB 190以下
190を超えるもの
34
38
14 16.14±0.1
16.41±0.1
3.50~+0.2 14 19±0.4 12.5 B・BX 5V・5VX SPB
SPC 315以下
315を超えるもの
34
38
19 21.94±0.1
22.31±0.1
4.80~+0.2 14.3 25.5±0.4 17 C・CX - -
SP8V 400以下
400を超え560以下
560を超えるもの
38
40
42
25.4 25.74±0.13
25.76±0.13
25.78±0.13
0.5 250~+0.5 28.6±0.4 (19) - 8V -

*2: SP8Vは呼び外径dn
*3: 多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
*4: MはJIS K 6323の呼称であり、ISO 4183ではZの呼称です。

外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

単位 : mm

データム径*5
dd
外周の振れの許容値 リム側面の振れの許容値 外径の許容差
125以下 0.15 0.15 ±0.4
125を超え 315以下 0.2 0.2 ±0.6
315を超え 710以下 0.3 0.3 ±0.9
710を超え 1000以下 0.4 0.4 ±1.2
1000を超え 1250以下 0.5 0.5 ±1.5

*5: SP8Vは呼び外径dn

バランス

外周での不釣合い質量は、1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。

使用Vベルトの種類(原寸)

SPZ/SPA/SPB/SPC/SP8V_T使用Vベルトとデータム径について

*1: ISO 4183ではZの呼称です。
多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。⇒ウェッジプーリー


ローエッジコグおよびノッチドベルトについて

一般用Vベルトおよび細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ(M・A・B・C、3V・5V・8V)のほかにローエッジコグタイプ(AX・BX・CX、3VX・5VX)およびラップドノッチドタイプ(A・B・C・D、3V・5V・8V)があり、それぞれ使用上の互換性があります。
ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも底面に波形状のへこみをもったベルトです。
ラップドノッチドタイプは、ラップドベルトの底面に切れ込み(ノッチ)を入れたベルトです。
屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力(屈曲による動力損失)が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径をより小さくすることができるなどの特長があります。

SPZ/SPA/SPB/SPC/SP8V_T使用Vベルトとデータム径について


関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。
VMGU

SPC-5イソメック<sup>®</sup>SPプーリー - C・CX適用

イソメックブッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。
TYPE1TYPE2

SPC-5イソメック<sup>®</sup>SPプーリー - C・CX適用


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

イソメック® SP プーリーにはこのような商品があります

プーリーにはこのような商品があります