寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング 品番 |
最大軸穴径*1 | Type | ハブ | リム | 慣性モーメント*2 (kg・m2) |
質量*3 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||
| SPZ67-1 | 67 | 71 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 6 | - | 16 | - | 0.000226 | 0.32 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ71-1 | 71 | 75 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 6 | - | 16 | - | 0.000279 | 0.37 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ75-1 | 75 | 79 | 1108 | 28(25) | 11U | 60 | 22 | 6 | - | 16 | - | 0.000342 | 0.42 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ80-1 | 80 | 84 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.000538 | 0.53 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ85-1 | 85 | 89 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.00066 | 0.61 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ90-1 | 90 | 94 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.0008 | 0.69 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ95-1 | 95 | 99 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.000966 | 0.79 | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ100-1 | 100 | 104 | 1210 | 32(28) | 11U | 75 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.00116 | 0.86 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ106-1 | 106 | 110 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.00148 | 0.91 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ112-1 | 112 | 116 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.00181 | 1.03 | 5,560 | 6,116 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ118-1 | 118 | 122 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.0022 | 1.16 | 5,680 | 6,248 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ125-1 | 125 | 129 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.00274 | 1.31 | 5,890 | 6,479 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ132-1 | 132 | 136 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.00338 | 1.47 | 6,080 | 6,688 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ140-1 | 140 | 144 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.00426 | 1.67 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ150-1 | 150 | 154 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.00558 | 1.94 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ160-1 | 160 | 164 | 1610 | 42(38) | 11U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | - | 0.00721 | 2.22 | 7,910 | 8,701 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ180-1 | 180 | 184 | 1610 | 42(38) | 10U | 85 | 25 | 9 | - | 16 | 15 | 0.00816 | 1.97 | 7,950 | 8,745 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ200-1 | 200 | 204 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 16 | - | 16 | 15 | 0.0131 | 2.77 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ212-1 | 212 | 216 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 16 | - | 16 | 15 | 0.0159 | 3 | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ224-1 | 224 | 228 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 16 | - | 16 | 15 | 0.0192 | 3.24 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ250-1 | 250 | 254 | 2012 | 50(48) | 10U | 105 | 32 | 16 | - | 16 | 15.5 | 0.0286 | 3.82 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ280-1 | 280 | 284 | 2012 | 50(48) | 60Y | 105 | 32 | 8 | - | 16 | 15.5 | 0.0341 | 3.75 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ300-1 | 300 | 304 | 2012 | 50(48) | 60Y | 105 | 32 | 8 | - | 16 | 15.5 | 0.0422 | 4.02 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ315-1 | 315 | 319 | 2012 | 50(48) | 60Y | 105 | 32 | 8 | - | 16 | 15.5 | 0.0505 | 4.37 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPZ355-1 | 355 | 359 | 2012 | 50(48) | 60Y | 105 | 32 | 8 | - | 16 | 15.5 | 0.0734 | 4.99 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
*2: ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
*3: ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。⇒ウェッジプーリー
材質・仕上げ
| イソメックSPプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
イソメックブッシングシステムを採用しています。
- シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
- また、テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
国際規格のVプーリーです。
- イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995*1「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリー」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、イソメックブッシングとともに国際的に互換性があります。
なお、SP8VはJIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」に準拠しています。
*1: Belt drives-Classical and narrow V-belts-Grooved pulleys(system based on datum width)
一般用Vベルトあるいは細幅Vベルトのいずれもが使用できます。
- イソメックSPプーリーは、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)および細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX、8V)あるいはSPベルト(SPZ・SPA・SPB)のいずれもが使用できる汎用性を備えています。
充実のラインアップ。595サイズ。
- SPZ:143サイズ、SPA:73サイズ、SPB:209サイズ、SPC:113サイズ、SP8V:57サイズ。全595サイズの充実のラインアップです。
高いバランス精度を保証しています。
- イソメックSPプーリーは外周での不釣合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
14倍にもなるレンチの力
取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。


標準軸穴径
| 品番 | 標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
| 1108 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | |||||||||
| 1210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | |||||||||
| 1610 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |||||
| 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||
商品規格
イソメックSPプーリーの商品規格は、SPZSPASPBSPCについてはISO 4183-1995*1に準拠しており、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)または細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX)のいずれもが使用できる汎用性をそなえています。また、SP8VについてはJIS B 1855-1991に準拠しており、使用ベルトは細幅Vベルトの8Vです。

*1: SPCはISO 4183-1995のC形に準拠。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | データム径*2 dd |
α±0.5 (°) |
wd | w1 | b | h | e | f | 使用ベルト*3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般用Vベルト JIS K 6323 ISO 4183 |
細幅Vベルト JIS K 6368 |
SPベルト ISO 4183 |
|||||||||
| SPZ | 80以下 80を超えるもの |
34 38 |
8.5 | 9.72±0.1 9.88±0.1 |
2.00~+0.2 | 9 | 12±0.3 | 8 | M*4 | 3V・3VX | SPZ |
| SPA | 118以下 118を超えるもの |
34 38 |
11 | 12.68±0.1 12.89±0.1 |
2.750~+0.2 | 11 | 15±0.3 | 10 | A・AX | - | SPA |
| SPB | 190以下 190を超えるもの |
34 38 |
14 | 16.14±0.1 16.41±0.1 |
3.50~+0.2 | 14 | 19±0.4 | 12.5 | B・BX | 5V・5VX | SPB |
| SPC | 315以下 315を超えるもの |
34 38 |
19 | 21.94±0.1 22.31±0.1 |
4.80~+0.2 | 14.3 | 25.5±0.4 | 17 | C・CX | - | - |
| SP8V | 400以下 400を超え560以下 560を超えるもの |
38 40 42 |
25.4 | 25.74±0.13 25.76±0.13 25.78±0.13 |
0.5 | 250~+0.5 | 28.6±0.4 | (19) | - | 8V | - |
*2: SP8Vは呼び外径dn。
*3: 多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
*4: MはJIS K 6323の呼称であり、ISO 4183ではZの呼称です。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| データム径*5 dd |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 125以下 | 0.15 | 0.15 | ±0.4 |
| 125を超え 315以下 | 0.2 | 0.2 | ±0.6 |
| 315を超え 710以下 | 0.3 | 0.3 | ±0.9 |
| 710を超え 1000以下 | 0.4 | 0.4 | ±1.2 |
| 1000を超え 1250以下 | 0.5 | 0.5 | ±1.5 |
*5: SP8Vは呼び外径dn。
バランス
外周での不釣合い質量は、1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。使用Vベルトの種類(原寸)

*1: ISO 4183ではZの呼称です。
多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZSPASPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。⇒ウェッジプーリー
ローエッジコグおよびノッチドベルトについて
一般用Vベルトおよび細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ(M・A・B・C、3V・5V・8V)のほかにローエッジコグタイプ(AX・BX・CX、3VX・5VX)およびラップドノッチドタイプ(A・B・C・D、3V・5V・8V)があり、それぞれ使用上の互換性があります。ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも底面に波形状のへこみをもったベルトです。
ラップドノッチドタイプは、ラップドベルトの底面に切れ込み(ノッチ)を入れたベルトです。
屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力(屈曲による動力損失)が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径をより小さくすることができるなどの特長があります。












