• プーリー
  • 標準 V プーリー

標準Vプーリー - B・BX適用

Standard V Pulley for use with B or BX belts

STD-B-4

仕様変更のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。
標準VプーリーおよびJIS Vプーリーの一部品番につきまして、製造上の都合により、下穴を追加いたします。
なお、価格の変更はございません。

在庫がなくなり次第、順次新仕様の商品を出荷いたします。
在庫状況により旧仕様の商品のお届けになる場合がございます。

変更に際して流通段階での在庫分もあるため、しばらくの間、現行品と変更品が混在し大変ご迷惑をお掛けする事とは存じますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220912_2/
をご確認ください。

形状図

STD-B-4標準Vプーリー - B・BX適用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
最小軸穴径
dmin
d
(下穴)
Type ハブ リム 慣性モーメント
(kg・m2)
質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
db l S1 S2 w h
4-B-4 90.6 101.6 35 16 8 21U 63 46 19 57 84 18 0.00318 2.69 5,760 6,336 CAD カート カート 在庫品
4-B-4F 90.6 101.6 36 14 8 41U - 42 - 42 84 18 0.00317 2.63 5,720 6,292 CAD カート カート 在庫品
4 1/2-B-4 103.3 114.3 35 16 8 21U 63 46 19 57 84 18 0.00497 3.23 7,020 7,722 CAD カート カート 在庫品
4 1/2-B-4F 103.3 114.3 44 14 8 41U - 42 - 42 84 18 0.00516 3.33 7,120 7,832 CAD カート カート 在庫品
5-B-4 116 127 38 16 8 21U 69 48 22 58 84 18 0.00752 3.95 8,450 9,295 CAD カート カート 在庫品
5-B-4F 116 127 51 14 8 41U - 42 - 42 84 18 0.00796 4.11 8,500 9,350 CAD カート カート 在庫品
5 1/2-B-4 128.7 139.7 38 16 8 21U 69 48 22 58 84 18 0.00108 4.58 8,990 9,889 CAD カート カート 在庫品
6-B-4 141.4 152.4 38 16 8 22U 69 48 22 58 84 18 0.0131 4.43 10,100 11,110 CAD カート カート 在庫品
6-B-4F 141.4 152.4 38 16 8 43U 69 46 - 38 84 18 0.013 4.37 10,800 11,880 CAD カート カート 在庫品
6 1/2-B-4 154.1 165.1 38 17 8 22U 69 50 22 56 84 18 0.0173 4.92 11,300 12,430 CAD カート カート 在庫品
7-B-4 166.8 177.8 46 19 - 50X 82 55 - 14.5 84 21 0.0221 5.69 12,100 13,310 CAD カート カート 在庫品
8-B-4 192.2 203.2 46 19 - 50X 82 55 - 14.5 84 21 0.0339 6.38 13,000 14,300 CAD カート カート 在庫品
9-B-4 217.6 228.6 46 19 - 50X 82 55 - 14.5 84 21 0.0498 7.08 14,100 15,510 CAD カート カート 在庫品
10-B-4 243 254 49 19 - 50X 88 56 - 14 84 21 0.0705 8.1 16,100 17,710 CAD カート カート 在庫品
11-B-4 268.4 279.4 49 19 - 50X 88 57 - 13.5 84 21 0.0959 8.88 18,300 20,130 CAD カート カート 在庫品
12-B-4 293.8 304.8 49 19 - 50X 88 57 - 13.5 84 21 0.127 9.58 21,300 23,430 CAD カート カート 在庫品
13-B-4 319.2 330.2 49 19 - 50X 88 57 - 13.5 84 21 0.163 10.3 22,700 24,970 CAD カート カート 在庫品
14-B-4 344.6 355.6 52 19 - 50Y 94 57 - 13.5 84 21 0.21 11.6 25,500 28,050 CAD カート カート 在庫品
15-B-4 370 381 52 20 - 50Y 94 58 - 13 84 21 0.267 12.7 26,800 29,480 CAD カート カート 在庫品
16-B-4 395.4 406.4 52 20 - 50Y 94 58 - 13 84 21 0.327 13.5 30,400 33,440 CAD カート カート 在庫品
18-B-4 446.2 457.2 53 20 - 50Y 95 58 - 13 84 18 0.475 15.2 36,600 40,260 CAD カート カート 在庫品
20-B-4 497 508 53 20 - 50Y 95 58 - 13 84 18 0.663 16.9 42,200 46,420 CAD カート カート 在庫品
22-B-4 547.8 558.8 54 21 - 50Y 97 62 - 11 84 21 1.14 23.4 49,900 54,890 CAD カート カート 在庫品
24-B-4 598.6 609.6 57 21 - 50Y 102 62 - 11 84 21 1.51 25.9 56,900 62,590 CAD カート カート 在庫品
品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
最小軸穴径
dmin
d
(下穴)
Type ハブ リム 慣性モーメント
(kg・m2)
質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
db l S1 S2 w h
4-B-4 90.6 101.6 35 16 8 21U 63 46 19 57 84 18 0.00318 2.69 5,760 6,336 CAD カート カート 在庫品
4-B-4F 90.6 101.6 36 14 8 41U - 42 - 42 84 18 0.00317 2.63 5,720 6,292 CAD カート カート 在庫品
4 1/2-B-4 103.3 114.3 35 16 8 21U 63 46 19 57 84 18 0.00497 3.23 7,020 7,722 CAD カート カート 在庫品
4 1/2-B-4F 103.3 114.3 44 14 8 41U - 42 - 42 84 18 0.00516 3.33 7,120 7,832 CAD カート カート 在庫品
5-B-4 116 127 38 16 8 21U 69 48 22 58 84 18 0.00752 3.95 8,450 9,295 CAD カート カート 在庫品
5-B-4F 116 127 51 14 8 41U - 42 - 42 84 18 0.00796 4.11 8,500 9,350 CAD カート カート 在庫品
5 1/2-B-4 128.7 139.7 38 16 8 21U 69 48 22 58 84 18 0.00108 4.58 8,990 9,889 CAD カート カート 在庫品
6-B-4 141.4 152.4 38 16 8 22U 69 48 22 58 84 18 0.0131 4.43 10,100 11,110 CAD カート カート 在庫品
6-B-4F 141.4 152.4 38 16 8 43U 69 46 - 38 84 18 0.013 4.37 10,800 11,880 CAD カート カート 在庫品
6 1/2-B-4 154.1 165.1 38 17 8 22U 69 50 22 56 84 18 0.0173 4.92 11,300 12,430 CAD カート カート 在庫品
7-B-4 166.8 177.8 46 19 - 50X 82 55 - 14.5 84 21 0.0221 5.69 12,100 13,310 CAD カート カート 在庫品
8-B-4 192.2 203.2 46 19 - 50X 82 55 - 14.5 84 21 0.0339 6.38 13,000 14,300 CAD カート カート 在庫品
9-B-4 217.6 228.6 46 19 - 50X 82 55 - 14.5 84 21 0.0498 7.08 14,100 15,510 CAD カート カート 在庫品
10-B-4 243 254 49 19 - 50X 88 56 - 14 84 21 0.0705 8.1 16,100 17,710 CAD カート カート 在庫品
11-B-4 268.4 279.4 49 19 - 50X 88 57 - 13.5 84 21 0.0959 8.88 18,300 20,130 CAD カート カート 在庫品
12-B-4 293.8 304.8 49 19 - 50X 88 57 - 13.5 84 21 0.127 9.58 21,300 23,430 CAD カート カート 在庫品
13-B-4 319.2 330.2 49 19 - 50X 88 57 - 13.5 84 21 0.163 10.3 22,700 24,970 CAD カート カート 在庫品
14-B-4 344.6 355.6 52 19 - 50Y 94 57 - 13.5 84 21 0.21 11.6 25,500 28,050 CAD カート カート 在庫品
15-B-4 370 381 52 20 - 50Y 94 58 - 13 84 21 0.267 12.7 26,800 29,480 CAD カート カート 在庫品
16-B-4 395.4 406.4 52 20 - 50Y 94 58 - 13 84 21 0.327 13.5 30,400 33,440 CAD カート カート 在庫品
18-B-4 446.2 457.2 53 20 - 50Y 95 58 - 13 84 18 0.475 15.2 36,600 40,260 CAD カート カート 在庫品
20-B-4 497 508 53 20 - 50Y 95 58 - 13 84 18 0.663 16.9 42,200 46,420 CAD カート カート 在庫品
22-B-4 547.8 558.8 54 21 - 50Y 97 62 - 11 84 21 1.14 23.4 49,900 54,890 CAD カート カート 在庫品
24-B-4 598.6 609.6 57 21 - 50Y 102 62 - 11 84 21 1.51 25.9 56,900 62,590 CAD カート カート 在庫品
品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
最小軸穴径
dmin
d
(下穴)
Type ハブ リム 慣性モーメント
(kg・m2)
質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
db l S1 S2 w h
4-B-4 90.6 101.6 35 16 8 21U 63 46 19 57 84 18 0.00318 2.69 5,760 6,336 CAD カート カート 在庫品
4-B-4F 90.6 101.6 36 14 8 41U - 42 - 42 84 18 0.00317 2.63 5,720 6,292 CAD カート カート 在庫品
4 1/2-B-4 103.3 114.3 35 16 8 21U 63 46 19 57 84 18 0.00497 3.23 7,020 7,722 CAD カート カート 在庫品
4 1/2-B-4F 103.3 114.3 44 14 8 41U - 42 - 42 84 18 0.00516 3.33 7,120 7,832 CAD カート カート 在庫品
5-B-4 116 127 38 16 8 21U 69 48 22 58 84 18 0.00752 3.95 8,450 9,295 CAD カート カート 在庫品
5-B-4F 116 127 51 14 8 41U - 42 - 42 84 18 0.00796 4.11 8,500 9,350 CAD カート カート 在庫品
5 1/2-B-4 128.7 139.7 38 16 8 21U 69 48 22 58 84 18 0.00108 4.58 8,990 9,889 CAD カート カート 在庫品
6-B-4 141.4 152.4 38 16 8 22U 69 48 22 58 84 18 0.0131 4.43 10,100 11,110 CAD カート カート 在庫品
6-B-4F 141.4 152.4 38 16 8 43U 69 46 - 38 84 18 0.013 4.37 10,800 11,880 CAD カート カート 在庫品
6 1/2-B-4 154.1 165.1 38 17 8 22U 69 50 22 56 84 18 0.0173 4.92 11,300 12,430 CAD カート カート 在庫品
7-B-4 166.8 177.8 46 19 - 50X 82 55 - 14.5 84 21 0.0221 5.69 12,100 13,310 CAD カート カート 在庫品
8-B-4 192.2 203.2 46 19 - 50X 82 55 - 14.5 84 21 0.0339 6.38 13,000 14,300 CAD カート カート 在庫品
9-B-4 217.6 228.6 46 19 - 50X 82 55 - 14.5 84 21 0.0498 7.08 14,100 15,510 CAD カート カート 在庫品
10-B-4 243 254 49 19 - 50X 88 56 - 14 84 21 0.0705 8.1 16,100 17,710 CAD カート カート 在庫品
11-B-4 268.4 279.4 49 19 - 50X 88 57 - 13.5 84 21 0.0959 8.88 18,300 20,130 CAD カート カート 在庫品
12-B-4 293.8 304.8 49 19 - 50X 88 57 - 13.5 84 21 0.127 9.58 21,300 23,430 CAD カート カート 在庫品
13-B-4 319.2 330.2 49 19 - 50X 88 57 - 13.5 84 21 0.163 10.3 22,700 24,970 CAD カート カート 在庫品
14-B-4 344.6 355.6 52 19 - 50Y 94 57 - 13.5 84 21 0.21 11.6 25,500 28,050 CAD カート カート 在庫品
15-B-4 370 381 52 20 - 50Y 94 58 - 13 84 21 0.267 12.7 26,800 29,480 CAD カート カート 在庫品
16-B-4 395.4 406.4 52 20 - 50Y 94 58 - 13 84 21 0.327 13.5 30,400 33,440 CAD カート カート 在庫品
18-B-4 446.2 457.2 53 20 - 50Y 95 58 - 13 84 18 0.475 15.2 36,600 40,260 CAD カート カート 在庫品
20-B-4 497 508 53 20 - 50Y 95 58 - 13 84 18 0.663 16.9 42,200 46,420 CAD カート カート 在庫品
22-B-4 547.8 558.8 54 21 - 50Y 97 62 - 11 84 21 1.14 23.4 49,900 54,890 CAD カート カート 在庫品
24-B-4 598.6 609.6 57 21 - 50Y 102 62 - 11 84 21 1.51 25.9 56,900 62,590 CAD カート カート 在庫品
品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
最小軸穴径
dmin
d
(下穴)
Type ハブ リム 慣性モーメント
(kg・m2)
質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
db l S1 S2 w h
4-B-4 90.6 101.6 35 16 8 21U 63 46 19 57 84 18 0.00318 2.69 5,760 6,336 CAD カート カート 在庫品
4-B-4F 90.6 101.6 36 14 8 41U - 42 - 42 84 18 0.00317 2.63 5,720 6,292 CAD カート カート 在庫品
4 1/2-B-4 103.3 114.3 35 16 8 21U 63 46 19 57 84 18 0.00497 3.23 7,020 7,722 CAD カート カート 在庫品
4 1/2-B-4F 103.3 114.3 44 14 8 41U - 42 - 42 84 18 0.00516 3.33 7,120 7,832 CAD カート カート 在庫品
5-B-4 116 127 38 16 8 21U 69 48 22 58 84 18 0.00752 3.95 8,450 9,295 CAD カート カート 在庫品
5-B-4F 116 127 51 14 8 41U - 42 - 42 84 18 0.00796 4.11 8,500 9,350 CAD カート カート 在庫品
5 1/2-B-4 128.7 139.7 38 16 8 21U 69 48 22 58 84 18 0.00108 4.58 8,990 9,889 CAD カート カート 在庫品
6-B-4 141.4 152.4 38 16 8 22U 69 48 22 58 84 18 0.0131 4.43 10,100 11,110 CAD カート カート 在庫品
6-B-4F 141.4 152.4 38 16 8 43U 69 46 - 38 84 18 0.013 4.37 10,800 11,880 CAD カート カート 在庫品
6 1/2-B-4 154.1 165.1 38 17 8 22U 69 50 22 56 84 18 0.0173 4.92 11,300 12,430 CAD カート カート 在庫品
7-B-4 166.8 177.8 46 19 - 50X 82 55 - 14.5 84 21 0.0221 5.69 12,100 13,310 CAD カート カート 在庫品
8-B-4 192.2 203.2 46 19 - 50X 82 55 - 14.5 84 21 0.0339 6.38 13,000 14,300 CAD カート カート 在庫品
9-B-4 217.6 228.6 46 19 - 50X 82 55 - 14.5 84 21 0.0498 7.08 14,100 15,510 CAD カート カート 在庫品
10-B-4 243 254 49 19 - 50X 88 56 - 14 84 21 0.0705 8.1 16,100 17,710 CAD カート カート 在庫品
11-B-4 268.4 279.4 49 19 - 50X 88 57 - 13.5 84 21 0.0959 8.88 18,300 20,130 CAD カート カート 在庫品
12-B-4 293.8 304.8 49 19 - 50X 88 57 - 13.5 84 21 0.127 9.58 21,300 23,430 CAD カート カート 在庫品
13-B-4 319.2 330.2 49 19 - 50X 88 57 - 13.5 84 21 0.163 10.3 22,700 24,970 CAD カート カート 在庫品
14-B-4 344.6 355.6 52 19 - 50Y 94 57 - 13.5 84 21 0.21 11.6 25,500 28,050 CAD カート カート 在庫品
15-B-4 370 381 52 20 - 50Y 94 58 - 13 84 21 0.267 12.7 26,800 29,480 CAD カート カート 在庫品
16-B-4 395.4 406.4 52 20 - 50Y 94 58 - 13 84 21 0.327 13.5 30,400 33,440 CAD カート カート 在庫品
18-B-4 446.2 457.2 53 20 - 50Y 95 58 - 13 84 18 0.475 15.2 36,600 40,260 CAD カート カート 在庫品
20-B-4 497 508 53 20 - 50Y 95 58 - 13 84 18 0.663 16.9 42,200 46,420 CAD カート カート 在庫品
22-B-4 547.8 558.8 54 21 - 50Y 97 62 - 11 84 21 1.14 23.4 49,900 54,890 CAD カート カート 在庫品
24-B-4 598.6 609.6 57 21 - 50Y 102 62 - 11 84 21 1.51 25.9 56,900 62,590 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

標準Vプーリー
本体 FC150-200
塗装(NBKブルー)

特長

日本で最大の使用実績。1個でも、短納期でお届けします。

  • 1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。

便利な追加工サービスを標準化。

  • 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
    Vプーリー追加工サービス

STD-M-1/STD-A-1/STD-A-2/STD-A-3/STD-B-1/STD-B-2/STD-B-3/STD-B-4_C標準Vプーリー


商品規格

商品規格

STD-M-1/STD-A-1/STD-A-2/STD-A-3/STD-B-1/STD-B-2/STD-B-3/STD-B-4_C標準Vプーリー

バランス

外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に規定する釣合い良さと同一の精度です。

*M形のプーリーは対象外です。

溝部の寸法

単位 : mm

溝の形 外径
de
(inch)
α±0.5
(°)
L0 w1 h e f±1
M 3以下
3を超え3 1//2以下
3 1//2を超えるもの
34
36
38
8.0 9.65
9.75
9.86
9 - 8.5
A 4以下
4を超え5以下
5を超えるもの
34
36
38
9.2 11.95
12.12
12.30
12.5 16±0.4 10.0
B 6 1//2以下
6 1//2を超え8以下
8を超えるもの
34
36
38
12.5 15.86
16.07
16.29
15 20±0.4 12.0

外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

単位 : mm

外径
de
(inch)
外周の振れの許容値 リム側面の振れの許容値 外径の許容差
5以下 0.2 0.2 ±0.6
5を超え 6 1//2以下 0.25 0.25 ±0.8
6 1//2を超え 9以下 0.3 0.3 ±0.8
9を超え 12以下 0.35 0.35 ±0.8
12を超え 16以下 0.4 0.4 ±1.2
16を超え 24以下 0.5 0.5 ±1.2

関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。
VMGU

STD-B-4標準Vプーリー - B・BX適用


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

標準 V プーリーにはこのような商品があります

プーリーにはこのような商品があります