仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。標準VプーリーおよびJIS Vプーリーの一部品番につきまして、製造上の都合により、下穴を追加いたします。
なお、価格の変更はございません。
在庫がなくなり次第、順次新仕様の商品を出荷いたします。
在庫状況により旧仕様の商品のお届けになる場合がございます。
変更に際して流通段階での在庫分もあるため、しばらくの間、現行品と変更品が混在し大変ご迷惑をお掛けする事とは存じますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220912_2/
をご確認ください。
単位 : mm
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
5-M-1の材質・仕上げ
| 標準Vプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC150-200 塗装(NBKブルー) |
5-M-1の特長
日本で最大の使用実績。1個でも、短納期でお届けします。
- 1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス

商品規格
商品規格

バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に規定する釣合い良さと同一の精度です。*M形のプーリーは対象外です。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | 外径 de (inch) |
α±0.5 (°) |
L0 | w1 | h | e | f±1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 3以下 3を超え3 1//2以下 3 1//2を超えるもの |
34 36 38 |
8.0 | 9.65 9.75 9.86 |
9 | - | 8.5 |
| A | 4以下 4を超え5以下 5を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
12.5 | 16±0.4 | 10.0 |
| B | 6 1//2以下 6 1//2を超え8以下 8を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
15 | 20±0.4 | 12.0 |
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 外径 de (inch) |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 5以下 | 0.2 | 0.2 | ±0.6 |
| 5を超え 6 1//2以下 | 0.25 | 0.25 | ±0.8 |
| 6 1//2を超え 9以下 | 0.3 | 0.3 | ±0.8 |
| 9を超え 12以下 | 0.35 | 0.35 | ±0.8 |
| 12を超え 16以下 | 0.4 | 0.4 | ±1.2 |
| 16を超え 24以下 | 0.5 | 0.5 | ±1.2 |








