寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 外径 de |
基準V溝 | ピッチ径 dp Max. |
ピッチ径 dp Min. |
組み合わせねじ M1 |
プーリーベース | スライドピース | 標準軸穴径 dG7 |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | db | l | s1 | db | l | s1 | M2 | |||||||||||||
149-VA-1-24 | 149 | A | 140 | 116.7 | M40 | 1 | 43 | 57 | 17 | 55 | 23 | 14 | 2-M8 | 24 | 2.23 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 在庫品 |
●124-VA-1F、149-VA-1F、99-VA-2、124-VA-2の標準軸穴径が28の場合、組み合わせねじおよびプーリーベース・スライドピースのdb寸法は( )内の数値です。
特長
回転比の微妙な調整が可能です。
- 独特のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
簡単・確実。
- ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動側プーリーにはNBK標準品が利用できます。
- 従動側にはJIS Vプーリー・イソメック®SPプーリー・標準Vプーリーをご使用ください。伝動設計に必要なあらゆる組み合わせが標準品から自由に選択できます。
軸穴完成品です。
- すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
商品規格
溝部の寸法
単位 : mm
溝の形 | α/2±0.5 (°) |
w1/2±0.2 | f | T |
---|---|---|---|---|
A | 17 | 6 | 9 | 14.5 |
B | 17 | 8 | 11 | 19 |
振れの許容値
外周の振れ----0.30mm
リム側面の振れ----0.40mm
軸穴・キー溝の寸法許容差
単位 : mm
軸穴径 d |
キー溝 | キー | 押しねじ M |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | t | 呼び寸法 b×h |
|||||
基準 寸法 |
許容差 (G7) |
基準 寸法 |
許容差 (JS9) |
基準 寸法 |
許容差 | ||
14 | +0.006~+0.024 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | 0~+0.1 | 5×5 | 1-M8 |
19 | +0.007~+0.028 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | 0~+0.1 | 6×6 | 1-M8 |
24 | +0.007~+0.028 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 8×7 | 1-M8 |
28 | +0.007~+0.028 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 8×7 | 1-M8 |
38 | +0.009~+0.034 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 10×8 | 1-M8 |
ピッチ径の調整
変速プーリーは、ハブ部にねじ切り加工を行った❶プーリーベースと❷スライドピースからなっています。❶プーリーベースのハブ部には2ヵ所または3ヵ所の❸フライス加工をほどこし、また❷スライドピースには❹止めねじ用に90°方向に2ヵ所または4ヵ所の❺タップ穴加工がほどこされています。
変速プーリーは、この❸フライス加工面と❺タップ穴との組み合わせにより、❷スライドピースの1/4回転ごとにピッチ径が調整できます。ピッチ径の調整はつぎのように行います。
形状図番1の場合
- まず、❷スライドピースを❶プーリーベースと隙間のないところまで回します。この位置を
0 位置とします。 -
この
0 位置から❷スライドピースの1/4回転ごとに「ピッチ径一覧表」に示すピッチ径が得られます。⇒ピッチ径一覧表❶プーリーベースと❷スライドピースの組み合わせ部は右ねじです。 - 所定のピッチ径が得られれば、❶プーリーベースのハブ部の❸フライス面に位置する❺タップ穴に❹止めねじをセットし、❷スライドピースを固定します。❷スライドピースの❺タップ穴が2ヵ所のプーリーでは1個の❹止めねじ、4ヵ所のプーリーでは2個の❹止めねじで固定します。なお、❹止めねじにはWポイントねじを採用しています。
- 最後に、❶プーリーベースの❻タップ穴に押しねじをセットし、変速プーリー全体をシャフトに固定します。
- 試運転を行い、所定のスピードであることを確認します。所定のスピードが得られなければ、❷スライドピースを1/4回転ずつ回して微調整を行います。
形状図番1Fおよび2の場合
最初に❶プーリーベースをシャフトに固定したのち、形状図番1と同様の手順でピッチ径を調整します。ピッチ径一覧表
ピッチ径は、スライドピースの回し回数またはプーリーベースとスライドピースの隙間に対して決まります。左端の数値が最大ピッチ径、右端の数値が最小ピッチ径であり、たとえば、83-VA-1FにAまたはAXベルトを使用する場合は、ピッチ径が74.0mmから50.7mmまで可変します。品番 | 使用Vベルト | 上段:スライドピースの回し半径 下段:隙間(mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | ||
(0) | (0.4) | (0.8) | (1.1) | (1.5) | (1.9) | (2.3) | (2.6) | (3.0) | (3.4) | (3.8) | (4.1) | (4.5) | (4.9) | (5.3) | (5.6) | ||
83-VA-1F | M A・AX B・BX |
70.1 74.0 - |
68.9 72.8 - |
67.6 71.5 - |
66.4 70.3 - |
65.2 69.1 - |
64.0 67.9 - |
62.7 66.6 - |
61.5 65.4 - |
60.3 64.2 - |
59.1 63.0 - |
57.8 61.7 - |
56.6 60.5 71.3 |
55.4 59.3 70.1 |
54.2 58.1 68.8 |
52.9 56.8 67.6 |
51.7 55.6 66.4 |
99-VA-1F 99-VA-1 99-VA-2 |
M A・AX B・BX |
86.1 90.0 - |
84.9 88.8 - |
83.6 87.5 - |
82.4 86.3 - |
81.2 85.1 - |
80.0 83.9 - |
78.7 82.6 - |
77.5 81.4 - |
76.3 80.2 - |
75.1 79.0 - |
73.8 77.7 - |
72.6 76.5 87.3 |
71.4 75.3 86.1 |
70.2 74.1 84.8 |
68.9 72.8 83.6 |
67.7 71.6 82.4 |
104-VA-1 | M A・AX B・BX |
91.1 95.0 - |
89.9 93.8 - |
88.6 92.5 - |
87.4 91.3 - |
86.2 90.1 - |
85.0 88.9 - |
83.7 87.6 - |
82.5 86.4 - |
81.3 85.2 - |
80.1 84.0 - |
78.8 82.7 - |
77.6 81.5 92.3 |
76.4 80.3 91.1 |
75.2 79.1 89.8 |
73.9 77.8 88.6 |
72.7 76.6 87.4 |
109-VA-1F | M A・AX B・BX |
96.1 100.0 - |
94.9 98.8 - |
93.6 97.5 - |
92.4 96.3 - |
91.2 95.1 - |
90.0 93.9 - |
88.7 92.6 - |
87.5 91.4 - |
86.3 90.2 - |
85.1 89.0 - |
83.8 87.7 - |
82.6 86.5 97.3 |
81.4 85.3 96.1 |
80.2 84.1 94.8 |
78.9 82.8 93.6 |
77.7 81.6 92.4 |
124-VA-1F 124-VA-1 124-VA-2 |
M A・AX B・BX |
111.1 115.0 - |
109.9 113.8 - |
108.6 112.5 - |
107.4 111.3 - |
106.2 110.1 - |
105.0 108.9 - |
103.7 107.6 - |
102.5 106.4 - |
101.3 105.2 - |
100.1 104.0 - |
98.8 102.7 - |
97.6 101.5 112.3 |
96.4 100.3 111.1 |
95.2 99.1 109.8 |
93.9 97.8 108.6 |
92.7 96.6 107.4 |
129-VA-1 | M A・AX B・BX |
116.1 120.0 - |
114.9 118.8 - |
113.6 117.5 - |
112.4 116.3 - |
111.2 115.1 - |
110.0 113.9 - |
108.7 112.6 - |
107.5 111.4 - |
106.3 110.2 - |
105.1 109.0 - |
103.8 107.7 - |
102.6 106.5 117.3 |
101.4 105.3 116.1 |
100.2 104.1 114.8 |
98.9 102.8 113.6 |
97.7 101.6 112.4 |
134-VA-1 | M A・AX B・BX |
121.1 125.0 - |
119.9 123.8 - |
118.6 122.5 - |
117.4 121.3 - |
116.2 120.1 - |
115.0 118.9 - |
113.7 117.6 - |
112.5 116.4 - |
111.3 115.2 - |
110.1 114.0 - |
108.8 112.7 - |
107.6 111.5 122.3 |
106.4 110.3 121.1 |
105.2 109.1 119.8 |
103.9 107.8 118.6 |
102.7 106.6 117.4 |
144-VA-1 | M A・AX B・BX |
131.1 135.0 - |
129.9 133.8 - |
128.6 132.5 - |
127.4 131.3 - |
126.2 130.1 - |
125.0 128.9 - |
123.7 127.6 - |
122.5 126.4 - |
121.3 125.2 - |
120.1 124.0 - |
118.8 122.7 - |
117.6 121.5 132.3 |
116.4 120.3 131.1 |
115.2 119.1 129.8 |
113.9 117.8 128.6 |
112.7 116.6 127.4 |
149-VA-1F 149-VA-1 |
M A・AX B・BX |
136.1 140.0 - |
134.9 138.8 - |
133.6 137.5 - |
132.4 136.3 - |
131.2 135.1 - |
130.0 133.9 - |
128.7 132.6 - |
127.5 131.4 - |
126.3 130.2 - |
125.1 129.0 - |
123.8 127.7 - |
122.6 126.5 137.3 |
121.4 125.3 136.1 |
120.2 124.1 134.8 |
118.9 122.8 133.6 |
117.7 121.6 132.2 |
141-VB-1F 141-VB-2 |
M A・AX B・BX C・CX |
115.3 119.2 130.0 - |
114.1 118.0 128.8 - |
112.8 116.7 127.5 - |
111.6 115.5 126.3 - |
110.4 114.3 125.1 - |
109.2 113.1 123.9 - |
107.9 111.8 122.6 - |
106.7 110.6 121.4 - |
105.5 109.4 120.2 - |
104.3 108.2 119.0 - |
103.0 106.9 117.7 - |
101.8 105.7 116.5 - |
100.6 104.5 115.3 - |
99.4 103.3 114.1 - |
98.1 102.0 112.8 127.2 |
96.9 100.8 111.6 126.0 |
181-VB-2 | M A・AX B・BX C・CX |
155.3 159.2 170.0 - |
154.1 158.0 168.8 - |
152.8 156.7 167.5 - |
151.6 155.5 166.3 - |
150.4 154.3 165.1 - |
149.2 153.1 163.9 - |
147.9 151.8 162.6 - |
146.9 150.6 161.4 - |
145.5 149.4 160.2 - |
144.3 148.2 159.0 - |
143.0 146.9 157.7 - |
141.8 145.7 156.5 - |
140.6 144.5 155.3 - |
139.4 143.3 154.1 - |
138.1 142.0 152.8 167.2 |
136.9 140.8 151.6 166.0 |
品番 | 使用Vベルト | 上段:スライドピースの回し半径 下段:隙間(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | ||
(6.0) | (6.4) | (6.8) | (7.1) | (7.5) | (7.9) | (8.3) | (8.6) | (9.0) | (9.4) | (9.8) | (10.1) | (10.5) | (10.9) | (11.3) | (11.6) | (12.0) | (12.4) | (12.8) | (13.1) | ||
83-VA-1F | M A・AX B・BX |
50.5 54.4 65.2 |
49.2 53.1 63.9 |
48.0 51.9 62.7 |
- 50.7 61.5 |
- - 60.3 |
- - 59.0 |
- - 57.8 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
99-VA-1F 99-VA-1 99-VA-2 |
M A・AX B・BX |
66.5 70.4 81.2 |
65.2 69.1 79.9 |
64.0 67.9 78.7 |
- 66.7 77.5 |
- - 76.3 |
- - 75.0 |
- - 73.8 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
104-VA-1 | M A・AX B・BX |
71.5 75.4 86.2 |
70.2 74.1 84.9 |
69.0 72.9 83.7 |
- 71.7 82.5 |
- - 81.3 |
- - 80.0 |
- - 78.8 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
109-VA-1F | M A・AX B・BX |
76.5 80.4 91.2 |
75.2 79.1 89.9 |
74.0 77.9 88.7 |
- 76.7 87.5 |
- - 86.3 |
- - 85.0 |
- - 83.8 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
124-VA-1F 124-VA-1 124-VA-2 |
M A・AX B・BX |
91.5 95.4 106.2 |
90.2 94.1 104.9 |
89.0 92.9 103.7 |
- 91.7 102.5 |
- - 101.3 |
- - 100.0 |
- - 98.8 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
129-VA-1 | M A・AX B・BX |
96.5 100.4 111.2 |
95.2 99.1 109.9 |
94.0 97.9 108.7 |
- 96.7 107.5 |
- - 106.3 |
- - 105.0 |
- - 103.8 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
134-VA-1 | M A・AX B・BX |
101.5 105.4 116.2 |
100.2 104.1 114.9 |
99.0 102.9 113.7 |
- 101.7 112.5 |
- - 111.3 |
- - 110.0 |
- - 108.8 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
144-VA-1 | M A・AX B・BX |
111.5 115.4 126.2 |
110.2 114.1 124.9 |
109.0 112.9 123.7 |
- 111.7 122.5 |
- - 121.3 |
- - 120.0 |
- - 118.8 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
149-VA-1F 149-VA-1 |
M A・AX B・BX |
116.5 120.4 131.2 |
115.2 119.1 129.9 |
114.0 117.9 128.7 |
- 116.7 127.5 |
- - 126.3 |
- - 125.0 |
- - 123.8 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
141-VB-1F 141-VB-2 |
M A・AX B・BX C・CX |
95.7 99.6 110.4 124.7 |
94.4 98.3 109.1 123.5 |
93.2 97.1 107.9 122.3 |
- 95.9 106.7 121.1 |
- - 105.5 119.8 |
- - 104.2 118.6 |
- - 103.0 117.4 |
- - 101.8 116.2 |
- - 100.6 114.9 |
- - 99.3 113.7 |
- - - 112.5 |
- - - 111.3 |
- - - 110.0 |
- - - 108.8 |
- - - 107.6 |
- - - 106.3 |
- - - 105.1 |
- - - 103.9 |
- - - 102.7 |
- - - - |
181-VB-2 | M A・AX B・BX C・CX |
135.7 139.6 150.4 164.7 |
134.4 138.3 149.1 163.5 |
133.2 137.1 147.9 162.3 |
- 135.9 146.7 161.1 |
- - 145.5 159.8 |
- - 144.2 158.6 |
- - 143.0 157.4 |
- - 141.8 156.2 |
- - 140.6 154.9 |
- - 139.3 153.7 |
- - - 152.5 |
- - - 151.3 |
- - - 150.0 |
- - - 148.8 |
- - - 147.6 |
- - - 146.3 |
- - - 145.1 |
- - - 143.9 |
- - - 142.7 |
- - - - |