寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||||
| 100-3V-6 | 98.8 | 101 | 45 | 24 | - | 21U | 90 | 70 | 11.1 | 10 | 68.9 | 18 | 0.00405 | 3.67 | 7,640 | 8,404 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 112-3V-6 | 110.8 | 113 | 50 | 24 | - | 21U | 90 | 70 | 11.1 | 10 | 68.9 | 18 | 0.0062 | 4.52 | 9,820 | 10,802 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 120-3V-6 | 118.8 | 121 | 55 | 23 | - | 31U | - | 68.9 | - | - | 68.9 | - | 0.00795 | 5.03 | 12,600 | 13,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 125-3V-6 | 123.8 | 126 | 60 | 23 | - | 31U | - | 68.9 | - | - | 68.9 | - | 0.00945 | 5.4 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 130-3V-6 | 128.8 | 131 | 60 | 23 | - | 31U | - | 68.9 | - | - | 68.9 | - | 0.0112 | 5.98 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 140-3V-6 | 138.8 | 141 | 65 | 23 | - | 31U | - | 68.9 | - | - | 68.9 | - | 0.0153 | 7 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 150-3V-6 | 148.8 | 151 | 60 | 25 | - | 11U | 105 | 75 | 6.1 | - | 68.9 | - | 0.021 | 8.5 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 160-3V-6 | 158.8 | 161 | 65 | 27 | - | 11U | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | - | 0.0285 | 10.2 | 20,200 | 22,220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 180-3V-6 | 178.8 | 181 | 65 | 27 | - | 11U | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | - | 0.0458 | 12.8 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-3V-6 | 198.8 | 201 | 65 | 27 | - | 10U | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.0497 | 11.7 | 24,500 | 26,950 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-3V-6 | 248.8 | 251 | 65 | 27 | - | 10U | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.0925 | 13.5 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 280-3V-6 | 278.8 | 281 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.131 | 14.6 | 31,600 | 34,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 300-3V-6 | 298.8 | 301 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.159 | 15.1 | 37,100 | 40,810 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 315-3V-6 | 313.8 | 316 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.194 | 16.4 | 40,200 | 44,220 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 355-3V-6 | 353.8 | 356 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.293 | 18.7 | 44,900 | 49,390 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 400-3V-6 | 398.8 | 401 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.436 | 21 | 63,700 | 70,070 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 450-3V-6 | 448.8 | 451 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.67 | 24.7 | 65,400 | 71,940 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 500-3V-6 | 498.8 | 501 | 80 | 34 | 32 | 10Z | 140 | 100 | 31.1 | - | 68.9 | 18 | 0.99 | 32.7 | 70,300 | 77,330 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 630-3V-6 | 628.8 | 631 | 80 | 34 | 32 | 10Y | 140 | 100 | 31.1 | - | 68.9 | 18 | 1.66 | 35.2 | 94,400 | 103,840 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| ウェッジプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。491サイズ。
- 3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
- なお、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトにくらべて、屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため、伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくできます。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
WEDGEは三ツ星ベルト株式会社の登録商標です。
性能
| Vベルトの種類 | 最高ベルト速度 (m/s) |
回転比 | 最小プーリー呼び径 (mm) |
標準耐用時間 (hr) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細幅 Vベルト |
ラップドタイプ | 35 | 10 | 3V | 5V | 8V | 10000~20000 | ||
| 67 | 180 | 315 | |||||||
| ローエッジコグ タイプ |
3VX | 5VX | - | ||||||
| 56 | 112 | - | |||||||
| 一般用 Vベルト |
ラップドタイプ | 30 | 5 | A | B | C | D | E | 5000~8000 |
| 67 | 118 | 180 | 300 | 450 | |||||
| ローエッジコグ タイプ |
AX | BX | CX | - | - | ||||
| 56 | 90 | 125 | - | - | |||||
商品規格
商品規格
商品規格はJIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」に準拠しています。溝部の寸法
ウェッジプーリーは、A部詳細図に示すとおりg寸法(=0.5mm)を設けています。これは、ベルト側面の摩耗・破損を防ぎ、ベルトの寿命を長く保持するためのもので、永年の実験と研究にもとづくものです。このため、ウェッジプーリーの外径は呼び径より1mm大きくなっています。
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dn |
α±0.5 (°) |
w1±0.1 | wg±0.13 | h0~+0.5 | 基準寸法 k |
e*1 | f min. | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V | 90以下 90を超え150以下 150を超え300以下 300を超えるもの |
36 38 40 42 |
8.9 | 9.23 9.24 9.26 9.28 |
9 | 0.6 | 10.3±0.25 | 8.7 | 0.5 |
| 5V | 250以下 250を超え400以下 400を超えるもの |
38 40 42 |
15.2 | 15.54 15.56 15.58 |
15 | 1.3 | 17.5±0.25 | 12.7 | 0.5 |
| 8V | 400以下 400を超え560以下 560を超えるもの |
38 40 42 |
25.4 | 25.74 25.76 25.78 |
25 | 2.5 | 28.6±0.4 | 19 | 0.5 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dn |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 125以下 | 0.15(0.2) | 0.15(0.2) | ±0.4(±0.6) |
| 125を超え 315以下 | 0.2(0.3) | 0.2(0.3) | ±0.6(±0.8) |
| 315を超え 710以下 | 0.3(0.4) | 0.3(0.4) | ±0.9(±1.2) |
| 710を超え 1000以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±1.2(±1.6) |
| 1000を超え 1250以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.5(±2) |
( )内はJIS B 1855-1991の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。軽量でコンパクト。トータルコストを削減できます。
高速・高動力伝動が可能なため、より小さいプーリー径、より短い軸間距離、より少ないベルト本数で設計できます。ベアリングやシャフトにかかる荷重が小さくなるため、その寿命の点でもメリットがあるほか、コンパクトな設計でスペースが小さくなるなど、トータルコストを大幅に削減できます。
高速・高動力伝動が可能です。
適用速度範囲が広く、最高ベルト速度35m/sまでの高速運転が可能です。また、伝動動力がきわめて大きく、一般用Vベルトの2~3倍であり、より少ないベルト本数でより大きな動力を伝達できます。このためチェーン伝動にも代替でき、メンテナンスフリーのしかも静かな伝動システムとすることができます。
大きい回転比がとれ、減速機に代替できます。
細幅Vベルトは曲げに強いため、最小プーリー呼び径は一般用Vベルトにくらべて小さくなります。このため、より大きい回転比のプーリーの組み合わせが可能となり、伝動動力が大きいこととも相俟って、減速機あるいは2段減速に代替できます。Vベルト断面(原寸)

ローエッジコグおよびノッチドベルトについて
細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ(3V・5V・8V)のほかに、ローエッジコグタイプ(3VX・5VX)およびラップドノッチドタイプ(A・B・C・D、3V・5V・8V)があり、それぞれ使用上の互換性があります。ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも底面に波形状のへこみをもったベルトです。ラップドノッチドタイプは、ラップドベルトの底面に切れ込み(ノッチ)を入れたベルトです。
屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力(屈曲による動力損失)が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径がより小さくなるなどの特長があります。
NBKはローエッジコグおよびラップドノッチドタイプの細幅Vベルトに対応するつぎのサイズの小径プーリーを標準化しています。
| 3V | 5V |
|---|---|
| 56-3V-1・2 | 112-5V-2・3 |
| 60-3V-1・2・3 | 118-5V-2・3 |
| 125-5V-2・3 | |
| 132-5V-2・3 | |
| 140-5V-2・3・4 |

性能
| Vベルトの種類 | 最高ベルト速度 (m/s) |
回転比 | 最小プーリー呼び径 (mm) |
標準耐用時間 (hr) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細幅 Vベルト |
ラップドタイプ | 35 | 10 | 3V | 5V | 8V | 10000~20000 | ||
| 67 | 180 | 315 | |||||||
| ローエッジコグ タイプ |
3VX | 5VX | - | ||||||
| 56 | 112 | - | |||||||
| 一般用 Vベルト |
ラップドタイプ | 30 | 5 | A | B | C | D | E | 5000~8000 |
| 67 | 118 | 180 | 300 | 450 | |||||
| ローエッジコグ タイプ |
AX | BX | CX | - | - | ||||
| 56 | 90 | 125 | - | - | |||||
物性
| Vベルトの種類 | 最高常用 温度(℃) |
最低常用 温度(℃) |
耐油性 | 静電 防止性 |
耐水性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 細幅 Vベルト |
90 | -30 | △ | ○ | △ |
| 一般用 Vベルト |
70 | -40 | × | × | △ |











