寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ | リム | 慣性モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db | l | S1 | S2 | w | h | |||||||||||||||
| 180-5V-10 | 177.4 | 181 | 90 | 49 | 48 | 41U | - | 110 | - | 72.9 | 182.9 | 26 | 0.0846 | 20.4 | 51,300 | 56,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 200-5V-10 | 197.4 | 201 | 95 | 49 | 48 | 41U | - | 110 | - | 72.9 | 182.9 | 26 | 0.13 | 25.5 | 54,100 | 59,510 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 212-5V-10 | 209.4 | 213 | 100 | 49 | 48 | 41U | - | 110 | - | 72.9 | 182.9 | 26 | 0.166 | 28.8 | 66,300 | 72,930 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 220-5V-10 | 217.4 | 221 | 105 | 49 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 24 | 0.201 | 33.8 | 75,700 | 83,270 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 224-5V-10 | 221.4 | 225 | 105 | 49 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 0.22 | 35.5 | 73,900 | 81,290 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 230-5V-10 | 227.4 | 231 | 110 | 49 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 23 | 0.24 | 36.9 | 87,200 | 95,920 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 236-5V-10 | 233.4 | 237 | 110 | 49 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 0.273 | 39.7 | 88,400 | 97,240 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 240-5V-10 | 237.4 | 241 | 115 | 49 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 0.293 | 41.2 | 87,100 | 95,810 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 250-5V-10 | 247.4 | 251 | 120 | 49 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 0.347 | 44.9 | 89,500 | 98,450 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 260-5V-10 | 257.4 | 261 | 125 | 49 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 23.5 | 0.403 | 48.4 | 102,000 | 112,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 265-5V-10 | 262.4 | 266 | 130 | 49 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 0.444 | 51 | 106,000 | 116,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 280-5V-10 | 277.4 | 281 | 140 | 55 | 54 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 0.556 | 56.8 | 114,000 | 125,400 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 300-5V-10 | 297.4 | 301 | 95 | 55 | 54 | 40U | 170 | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 0.515 | 46.1 | 121,000 | 133,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 315-5V-10 | 312.4 | 316 | 100 | 55 | 54 | 40U | 180 | 140 | - | 42.9 | 182.9 | 26 | 0.624 | 52.2 | 125,000 | 137,500 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 335-5V-10 | 332.4 | 336 | 100 | 55 | 54 | 40U | 180 | 140 | - | 42.9 | 182.9 | 26 | 0.769 | 56.4 | 138,000 | 151,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 355-5V-10 | 352.4 | 356 | 110 | 55 | 54 | 40U | 200 | 140 | - | 42.9 | 182.9 | 26 | 0.973 | 65 | 148,000 | 162,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 375-5V-10 | 372.4 | 376 | 110 | 55 | 54 | 40U | 200 | 140 | - | 42.9 | 182.9 | 26 | 1.16 | 68.9 | 152,000 | 167,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 400-5V-10 | 397.4 | 401 | 110 | 59 | 58 | 40Z | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 1.4 | 75.1 | 172,000 | 189,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 425-5V-10 | 422.4 | 426 | 110 | 59 | 58 | 40Z | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 1.7 | 79.6 | 173,000 | 190,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 450-5V-10 | 447.4 | 451 | 110 | 59 | 58 | 40Z | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 2.03 | 83.6 | 185,000 | 203,500 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 475-5V-10 | 472.4 | 476 | 110 | 59 | 58 | 40Z | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 2.36 | 85.8 | 202,000 | 222,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 500-5V-10 | 497.4 | 501 | 110 | 59 | 58 | 40Z | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 2.97 | 96.3 | 216,000 | 237,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 600-5V-10 | 597.4 | 601 | 110 | 59 | 58 | 40Y | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 4.76 | 106 | 277,000 | 304,700 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 630-5V-10 | 627.4 | 631 | 110 | 59 | 58 | 40Y | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 28 | 5.39 | 116 | 289,000 | 317,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 710-5V-10 | 707.4 | 711 | 110 | 59 | 58 | 40Y | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 28 | 8.63 | 130 | 319,000 | 350,900 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 750-5V-10 | 747.4 | 751 | 110 | 59 | 58 | 40Y | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 9.54 | 131 | 368,000 | 404,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| 800-5V-10 | 797.4 | 801 | 110 | 59 | 58 | 40Y | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 28 | 12.6 | 147 | 427,000 | 469,700 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 900-5V-10 | 897.4 | 901 | 110 | 59 | 58 | 40Y | 200 | 165 | - | 17.9 | 182.9 | 28 | 18.4 | 167 | 458,000 | 503,800 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 1000-5V-10 | 997.4 | 1001 | 120 | 66 | 65 | 40Y | 220 | 180 | - | 2.9 | 182.9 | 28 | 25.9 | 197 | 641,000 | 705,100 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| 1250-5V-10 | 1247.4 | 1251 | 120 | 66 | 65 | 40Y | 220 | 180 | - | 2.9 | 182.9 | 28 | 52.3 | 248 | 791,000 | 870,100 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
| ウェッジプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。491サイズ。
- 3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
- なお、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトにくらべて、屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため、伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくできます。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
WEDGEは三ツ星ベルト株式会社の登録商標です。
性能
| Vベルトの種類 | 最高ベルト速度 (m/s) |
回転比 | 最小プーリー呼び径 (mm) |
標準耐用時間 (hr) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細幅 Vベルト |
ラップドタイプ | 35 | 10 | 3V | 5V | 8V | 10000~20000 | ||
| 67 | 180 | 315 | |||||||
| ローエッジコグ タイプ |
3VX | 5VX | - | ||||||
| 56 | 112 | - | |||||||
| 一般用 Vベルト |
ラップドタイプ | 30 | 5 | A | B | C | D | E | 5000~8000 |
| 67 | 118 | 180 | 300 | 450 | |||||
| ローエッジコグ タイプ |
AX | BX | CX | - | - | ||||
| 56 | 90 | 125 | - | - | |||||
商品規格
商品規格
商品規格はJIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」に準拠しています。溝部の寸法
ウェッジプーリーは、A部詳細図に示すとおりg寸法(=0.5mm)を設けています。これは、ベルト側面の摩耗・破損を防ぎ、ベルトの寿命を長く保持するためのもので、永年の実験と研究にもとづくものです。このため、ウェッジプーリーの外径は呼び径より1mm大きくなっています。
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dn |
α±0.5 (°) |
w1±0.1 | wg±0.13 | h0~+0.5 | 基準寸法 k |
e*1 | f min. | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V | 90以下 90を超え150以下 150を超え300以下 300を超えるもの |
36 38 40 42 |
8.9 | 9.23 9.24 9.26 9.28 |
9 | 0.6 | 10.3±0.25 | 8.7 | 0.5 |
| 5V | 250以下 250を超え400以下 400を超えるもの |
38 40 42 |
15.2 | 15.54 15.56 15.58 |
15 | 1.3 | 17.5±0.25 | 12.7 | 0.5 |
| 8V | 400以下 400を超え560以下 560を超えるもの |
38 40 42 |
25.4 | 25.74 25.76 25.78 |
25 | 2.5 | 28.6±0.4 | 19 | 0.5 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dn |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 125以下 | 0.15(0.2) | 0.15(0.2) | ±0.4(±0.6) |
| 125を超え 315以下 | 0.2(0.3) | 0.2(0.3) | ±0.6(±0.8) |
| 315を超え 710以下 | 0.3(0.4) | 0.3(0.4) | ±0.9(±1.2) |
| 710を超え 1000以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±1.2(±1.6) |
| 1000を超え 1250以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.5(±2) |
( )内はJIS B 1855-1991の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。軽量でコンパクト。トータルコストを削減できます。
高速・高動力伝動が可能なため、より小さいプーリー径、より短い軸間距離、より少ないベルト本数で設計できます。ベアリングやシャフトにかかる荷重が小さくなるため、その寿命の点でもメリットがあるほか、コンパクトな設計でスペースが小さくなるなど、トータルコストを大幅に削減できます。
高速・高動力伝動が可能です。
適用速度範囲が広く、最高ベルト速度35m/sまでの高速運転が可能です。また、伝動動力がきわめて大きく、一般用Vベルトの2~3倍であり、より少ないベルト本数でより大きな動力を伝達できます。このためチェーン伝動にも代替でき、メンテナンスフリーのしかも静かな伝動システムとすることができます。
大きい回転比がとれ、減速機に代替できます。
細幅Vベルトは曲げに強いため、最小プーリー呼び径は一般用Vベルトにくらべて小さくなります。このため、より大きい回転比のプーリーの組み合わせが可能となり、伝動動力が大きいこととも相俟って、減速機あるいは2段減速に代替できます。Vベルト断面(原寸)

ローエッジコグおよびノッチドベルトについて
細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ(3V・5V・8V)のほかに、ローエッジコグタイプ(3VX・5VX)およびラップドノッチドタイプ(A・B・C・D、3V・5V・8V)があり、それぞれ使用上の互換性があります。ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも底面に波形状のへこみをもったベルトです。ラップドノッチドタイプは、ラップドベルトの底面に切れ込み(ノッチ)を入れたベルトです。
屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力(屈曲による動力損失)が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径がより小さくなるなどの特長があります。
NBKはローエッジコグおよびラップドノッチドタイプの細幅Vベルトに対応するつぎのサイズの小径プーリーを標準化しています。
| 3V | 5V |
|---|---|
| 56-3V-1・2 | 112-5V-2・3 |
| 60-3V-1・2・3 | 118-5V-2・3 |
| 125-5V-2・3 | |
| 132-5V-2・3 | |
| 140-5V-2・3・4 |

性能
| Vベルトの種類 | 最高ベルト速度 (m/s) |
回転比 | 最小プーリー呼び径 (mm) |
標準耐用時間 (hr) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細幅 Vベルト |
ラップドタイプ | 35 | 10 | 3V | 5V | 8V | 10000~20000 | ||
| 67 | 180 | 315 | |||||||
| ローエッジコグ タイプ |
3VX | 5VX | - | ||||||
| 56 | 112 | - | |||||||
| 一般用 Vベルト |
ラップドタイプ | 30 | 5 | A | B | C | D | E | 5000~8000 |
| 67 | 118 | 180 | 300 | 450 | |||||
| ローエッジコグ タイプ |
AX | BX | CX | - | - | ||||
| 56 | 90 | 125 | - | - | |||||
物性
| Vベルトの種類 | 最高常用 温度(℃) |
最低常用 温度(℃) |
耐油性 | 静電 防止性 |
耐水性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 細幅 Vベルト |
90 | -30 | △ | ○ | △ |
| 一般用 Vベルト |
70 | -40 | × | × | △ |











