単位 : mm
475-5V-4の材質・仕上げ
| ウェッジプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
475-5V-4の特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。491サイズ。
- 3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
- なお、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトにくらべて、屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため、伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくできます。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
WEDGEは三ツ星ベルト株式会社の登録商標です。
性能
| Vベルトの種類 | 最高ベルト速度 (m/s) |
回転比 | 最小プーリー呼び径 (mm) |
標準耐用時間 (hr) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細幅 Vベルト |
ラップドタイプ | 35 | 10 | 3V | 5V | 8V | 10000~20000 | ||
| 67 | 180 | 315 | |||||||
| ローエッジコグ タイプ |
3VX | 5VX | - | ||||||
| 56 | 112 | - | |||||||
| 一般用 Vベルト |
ラップドタイプ | 30 | 5 | A | B | C | D | E | 5000~8000 |
| 67 | 118 | 180 | 300 | 450 | |||||
| ローエッジコグ タイプ |
AX | BX | CX | - | - | ||||
| 56 | 90 | 125 | - | - | |||||
商品規格
商品規格
商品規格はJIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」に準拠しています。溝部の寸法
ウェッジプーリーは、A部詳細図に示すとおりg寸法(=0.5mm)を設けています。これは、ベルト側面の摩耗・破損を防ぎ、ベルトの寿命を長く保持するためのもので、永年の実験と研究にもとづくものです。このため、ウェッジプーリーの外径は呼び径より1mm大きくなっています。
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dn |
α±0.5 (°) |
w1±0.1 | wg±0.13 | h0~+0.5 | 基準寸法 k |
e*1 | f min. | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V | 90以下 90を超え150以下 150を超え300以下 300を超えるもの |
36 38 40 42 |
8.9 | 9.23 9.24 9.26 9.28 |
9 | 0.6 | 10.3±0.25 | 8.7 | 0.5 |
| 5V | 250以下 250を超え400以下 400を超えるもの |
38 40 42 |
15.2 | 15.54 15.56 15.58 |
15 | 1.3 | 17.5±0.25 | 12.7 | 0.5 |
| 8V | 400以下 400を超え560以下 560を超えるもの |
38 40 42 |
25.4 | 25.74 25.76 25.78 |
25 | 2.5 | 28.6±0.4 | 19 | 0.5 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dn |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 125以下 | 0.15(0.2) | 0.15(0.2) | ±0.4(±0.6) |
| 125を超え 315以下 | 0.2(0.3) | 0.2(0.3) | ±0.6(±0.8) |
| 315を超え 710以下 | 0.3(0.4) | 0.3(0.4) | ±0.9(±1.2) |
| 710を超え 1000以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±1.2(±1.6) |
| 1000を超え 1250以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.5(±2) |
( )内はJIS B 1855-1991の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。軽量でコンパクト。トータルコストを削減できます。
高速・高動力伝動が可能なため、より小さいプーリー径、より短い軸間距離、より少ないベルト本数で設計できます。ベアリングやシャフトにかかる荷重が小さくなるため、その寿命の点でもメリットがあるほか、コンパクトな設計でスペースが小さくなるなど、トータルコストを大幅に削減できます。
高速・高動力伝動が可能です。
適用速度範囲が広く、最高ベルト速度35m/sまでの高速運転が可能です。また、伝動動力がきわめて大きく、一般用Vベルトの2~3倍であり、より少ないベルト本数でより大きな動力を伝達できます。このためチェーン伝動にも代替でき、メンテナンスフリーのしかも静かな伝動システムとすることができます。
大きい回転比がとれ、減速機に代替できます。
細幅Vベルトは曲げに強いため、最小プーリー呼び径は一般用Vベルトにくらべて小さくなります。このため、より大きい回転比のプーリーの組み合わせが可能となり、伝動動力が大きいこととも相俟って、減速機あるいは2段減速に代替できます。ローエッジコグおよびノッチドベルトについて
細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ(3V・5V・8V)のほかに、ローエッジコグタイプ(3VX・5VX)およびラップドノッチドタイプ(A・B・C・D、3V・5V・8V)があり、それぞれ使用上の互換性があります。ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも底面に波形状のへこみをもったベルトです。ラップドノッチドタイプは、ラップドベルトの底面に切れ込み(ノッチ)を入れたベルトです。
屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力(屈曲による動力損失)が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径がより小さくなるなどの特長があります。
NBKはローエッジコグおよびラップドノッチドタイプの細幅Vベルトに対応するつぎのサイズの小径プーリーを標準化しています。
| 3V | 5V |
|---|---|
| 56-3V-1・2 | 112-5V-2・3 |
| 60-3V-1・2・3 | 118-5V-2・3 |
| 125-5V-2・3 | |
| 132-5V-2・3 | |
| 140-5V-2・3・4 |

Vベルト断面(原寸)

物性
| Vベルトの種類 | 最高常用 温度(℃) |
最低常用 温度(℃) |
耐油性 | 静電 防止性 |
耐水性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 細幅 Vベルト |
90 | -30 | △ | ○ | △ |
| 一般用 Vベルト |
70 | -40 | × | × | △ |
性能
| Vベルトの種類 | 最高ベルト速度 (m/s) |
回転比 | 最小プーリー呼び径 (mm) |
標準耐用時間 (hr) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細幅 Vベルト |
ラップドタイプ | 35 | 10 | 3V | 5V | 8V | 10000~20000 | ||
| 67 | 180 | 315 | |||||||
| ローエッジコグ タイプ |
3VX | 5VX | - | ||||||
| 56 | 112 | - | |||||||
| 一般用 Vベルト |
ラップドタイプ | 30 | 5 | A | B | C | D | E | 5000~8000 |
| 67 | 118 | 180 | 300 | 450 | |||||
| ローエッジコグ タイプ |
AX | BX | CX | - | - | ||||
| 56 | 90 | 125 | - | - | |||||








