寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 溝形状 | 溝角度 α±0.05° |
W | L | 適用プーリー径 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMG-A-34 | A | 34 | 30 | 30 | 100以下 | 4.7 | 6,920 | 7,612 | カート | 在庫品 |
| VMG-A-36 | A | 36 | 30 | 30 | 100を超え125以下 | 4.7 | 6,920 | 7,612 | カート | 在庫品 |
| VMG-A-38 | A | 38 | 30 | 30 | 125を超えるもの | 4.7 | 6,920 | 7,612 | カート | 在庫品 |
| VMG-B-34 | B | 34 | 30 | 30 | 160以下 | 4.9 | 6,920 | 7,612 | カート | 在庫品 |
| VMG-B-36 | B | 36 | 30 | 30 | 160を超え200以下 | 4.9 | 6,920 | 7,612 | カート | 在庫品 |
| VMG-B-38 | B | 38 | 30 | 30 | 200を超えるもの | 4.9 | 6,920 | 7,612 | カート | 在庫品 |
| VMG-C-34 | C | 34 | 40 | 40 | 250以下 | 8.8 | 6,920 | 7,612 | カート | 在庫品 |
| VMG-C-36 | C | 36 | 40 | 40 | 250を超え315以下 | 8.8 | 6,920 | 7,612 | カート | 在庫品 |
| VMG-C-38 | C | 38 | 40 | 40 | 315を超えるもの | 8.8 | 6,920 | 7,612 | カート | 在庫品 |
| VMG-D-36 | D | 36 | 40 | 45 | 450以下 | 10.6 | 8,740 | 9,614 | カート | 在庫品 |
| VMG-D-38 | D | 38 | 40 | 45 | 450を超えるもの | 10.6 | 8,740 | 9,614 | カート | 在庫品 |
| VMG-3V-36 | 3V | 36 | 30 | 30 | 90以下 | 5.2 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-3V-38 | 3V | 38 | 30 | 30 | 90を超え150以下 | 5.2 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-3V-40 | 3V | 40 | 30 | 30 | 150を超え300以下 | 5.2 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-3V-42 | 3V | 42 | 30 | 30 | 300を超えるもの | 5.2 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-5V-38 | 5V | 38 | 30 | 35 | 250以下 | 5.7 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-5V-40 | 5V | 40 | 30 | 35 | 250を超え400以下 | 5.7 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-5V-42 | 5V | 42 | 30 | 35 | 400を超えるもの | 5.7 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-8V-38 | 8V | 38 | 45 | 45 | 400以下 | 9.1 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-8V-40 | 8V | 40 | 45 | 45 | 400を超え560以下 | 9.1 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-8V-42 | 8V | 42 | 45 | 45 | 560を超えるもの | 9.1 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-SPZ-34 | SPZ | 34 | 30 | 35 | 80以下 | 6 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-SPZ-38 | SPZ | 38 | 30 | 35 | 80を超えるも | 6 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-SPA-34 | SPA | 34 | 30 | 35 | 118以下 | 5.7 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-SPA-38 | SPA | 38 | 30 | 35 | 118を超えるもの | 5.7 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-SPB-34 | SPB | 34 | 30 | 35 | 190以下 | 5.5 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
| VMG-SPB-38 | SPB | 38 | 30 | 35 | 190を超えるもの | 5.5 | 10,900 | 11,990 | カート | 在庫品 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| VMG | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
- 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
- SPC型やM型の溝ゲージは特殊品として製作できる場合があります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
使用方法
下図のように、V溝側面とゲージの隙間を確認してください。摩耗限度は片側で0.8mmです。ゲージのA部は0.8mmですので、目視確認の目安にしてください。
新品のプーリーにゲージをあてたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状です。