寸法・CAD・価格
| 品番 | 溝形状 | 形状 | W | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMGU-A | A | 2 | 49.9 | 44.4 | 8.1 | 4,590 | 5,049 | カート | 在庫品 |
| VMGU-B | B | 2 | 62.9 | 55.6 | 12.9 | 4,590 | 5,049 | カート | 在庫品 |
| VMGU-C | C | 2 | 81.7 | 71.7 | 26.9 | 4,590 | 5,049 | カート | 在庫品 |
| VMGU-D | D | 1 | 45 | 79.6 | 20.4 | 4,150 | 4,565 | カート | 在庫品 |
| VMGU-3V | 3V | 3 | 51.8 | 51.8 | 10.1 | 4,860 | 5,346 | カート | 在庫品 |
| VMGU-5V | 5V | 2 | 64.1 | 57.1 | 12.8 | 4,590 | 5,049 | カート | 在庫品 |
| VMGU-8V | 8V | 2 | 94.1 | 89.6 | 38.8 | 4,590 | 5,049 | カート | 在庫品 |
| VMGU-SPZ | SPZ | 1 | 30 | 41.6 | 6.7 | 4,150 | 4,565 | カート | 在庫品 |
| VMGU-SPA | SPA | 1 | 30 | 47.1 | 7.3 | 4,150 | 4,565 | カート | 在庫品 |
| VMGU-SPB | SPB | 1 | 30 | 54.6 | 8.4 | 4,150 | 4,565 | カート | 在庫品 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
正しい使い方 ここがポイント!
材質・仕上げ
| VMGU | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
- 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。
- それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。
- 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
- SPC型やM型の溝ゲージは特殊品として製作できる場合があります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
使用方法
下図のように、V溝側面とゲージの隙間を確認してください。摩耗限度は片側で0.8mmです。ゲージのA部は0.8mmですので、目視確認の目安にしてください。
新品のプーリーにゲージをあてたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状です。