クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
サービス紹介動画
動画内のクリーン度は「米国連邦規格(Fed,Std,209E)」の清浄度クラスです。
サービス内容
- NBK商品をクリーン洗浄・クリーン梱包します。
洗浄・梱包はクリーンルームで行います。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械 に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
クリーン洗浄

- 洗浄は清浄度ISOクラス7(クラス10000*1)の洗浄ルームで行います。
- 空気中の浮遊微粒子・浮遊微生物の量を確認し、清浄度を管理しています。
- 商品にあわせて、USC超音波洗浄・IPAIPA洗浄が選択できます。
*1: ()内は「米国連邦規格(Fed,Std,209E)」の清浄度クラスです。
クリーン梱包
- クリーン洗浄した商品をクリーンルーム内で梱包します。
- 梱包空間の清浄度はISOクラス4(クラス10*1)です。
*1: ()内は「米国連邦規格(Fed,Std,209E)」の清浄度クラスです。


クリーン洗浄・クリーン梱包の工程
- USC超音波洗浄(ステンレスなどの錆びにくい材質に対応)

- IPAIPA洗浄(鉄などの錆びやすい材質に対応)

クリーン洗浄の効果の確認
パーティクル測定
USC超音波洗浄済み・IPAIPA洗浄済み・未処置それぞれの試験片を超純水で洗浄し、洗浄後に超純水中に浮遊するパーティクル数を測定しました。洗浄効果が高いと、浮遊するパーティクル数が少なくなります。
超純水中に浮遊するパーティクル数
| パーティクルサイズ | USC超音波洗浄 | IPAIPA洗浄 | 未処理 |
|---|---|---|---|
| ≧0.3μm | 220,000 | 7,000,000 | 210,000,000 |
| ≧0.5μm | 51,000 | 1,900,000 | 37,000,000 |
| ≧0.7μm | 15,000 | 640,000 | 9,700,000 |
| ≧1.0μm |
3,100 | 160,000 | 1,400,000 |
| ≧2.0μm | 280 | 29,000 | 240,000 |
- 表中の数値は実際の試験値であり、保証値ではありません。
残留油分測定
クリーン洗浄後に商品の表面に残った残留油分を測定しました。クリーン洗浄後の残留油分
| パーティクルサイズ | USC超音波洗浄 | IPAIPA洗浄 |
|---|---|---|
| 残留油分 | 0.3mg/ft2 | 1.5mg/ft2 |
- 表中の値は実際の試験値です。商品の大きさや・形状により結果は変化します。
- NBKでは定期的に残留油分測定を行い、USC超音波洗浄後の残留油分が1mg/ft2以下であることを確認しています。
対象商品
- 対象商品には商品ページに「クリーン洗浄・クリーン梱包済み」の表示があります。 洗浄方法はUSC超音波洗浄です。

- 対象商品には各商品ページの関連サービスの項目に「クリーン洗浄・クリーン梱包サービス」の表示があります。

- 1回のクリーン洗浄・クリーン梱包で対応できるサイズは、250mm(縦)×300mm(横)×100mm(高さ)以下です。
- カタログ記載以外の商品や、ご指定の洗浄方法・梱包方法にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ご利用方法
クリーン洗浄・クリーン梱包を行う商品品番および洗浄方法をご指定のうえ、お問い合わせください。
<洗浄方法>
USC超音波洗浄(ステンレスなどの錆びにくい材質に対応)
IPAIPA洗浄(鉄などの錆びやすい材質に対応)
手数料・納期
| 回数 | 価格(円) | 納期 |
|---|---|---|
| 1回 | 3,300 | 実働3日目出荷 |
- クリーン洗浄・クリーン梱包サービスの価格・納期です。商品本体の価格・納期は含まれておりません。
- 商品の形状・材質・表面処理によって、対応できない場合があります。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 例: 2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた商品は、5日(月曜日)が実働1日目となり、実働3日目の7日(水曜日)に出荷いたします。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
ご注意
- 1回のクリーン洗浄・クリーン梱包で対応できるサイズは、250mm(縦)×300mm(横)×100mm(高さ)以下です。 このサイズを超えた場合、回数を増やしての対応となります。
- 鉄などの錆びやすい材質には超音波洗浄はできません。
- 本サービス適用の場合、1袋入り数は当社任意となります。1袋入り数の変更をご希望の場合、別途料金で対応可能です。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 他のサービスとの併用についてはお問い合わせください。