軸継手 軸穴追加工サービス
サービス紹介動画
動画内に記載のある価格の最新情報は、NBKウェブサイトにてご確認ください。
サービス内容


対象商品
フランジ形たわみ軸継手 FCL フランジ形たわみ軸継手 FCLS シュアフレックス
ご利用方法
よくあるご質問(FAQ) フランジ形たわみ軸継手の取りつけ方向について
軸穴径
軸穴径を軸継手の最小軸穴径*1以上、最大軸穴径*2以下の範囲でご指定ください。
*1 最小軸穴径は原則として軸継手の長さ(L寸法)×1/3です。
*2 最大軸穴径は各商品ページの寸法表をご参照ください。
ただし、130mmを超える軸穴径についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。
加工タイプ
加工タイプを選択してください。
「加工タイプ一覧」をご参照いただき、 内の記号を指定してください。
※押しねじ穴加工(加工タイプ BNS BNW BNT BKS BKW BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
加工タイプ一覧
*押しねじ穴加工(加工タイプ BNS BNW BNT BKS BKW BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
軸穴公差
軸穴公差を選択してください。
*7級が標準です。6級・8級は寸法公差記号でご指定ください。 *上記以外の軸穴公差をご希望の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
●軸継手の軸と軸穴のはめあい例
*1 : 追加工サービス対象外です。
キー溝の規格
キー溝加工をご希望の場合、キー溝の規格を選択してください。
●平行キー溝(加工タイプ BKN BKS BKW BKT) 平行キーの規格に応じて加工記号を指定してください。
●こう配キー溝(加工タイプ BCN) こう配キーの規格に応じて加工記号を指定してください。
寸法
●軸穴D1 D2:軸継手の最小軸穴径*1以上、最大軸穴径*2以下の範囲でご指定ください。 *1 最小軸穴径は原則として軸継手の長さ(L寸法)×1/3です。 *2 最大軸穴径は各商品ページの寸法表をご参照ください。 ただし、130mmを超える軸穴径についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。 ●キー溝 bt:JIS規格にもとづいてキー溝を加工します。 ●押しねじ M:軸穴径により下表のように設定しています。 x:ハブ端面から押しねじの中心までの寸法xは、 ねじ径の1.5倍を基準としています。 軸継手の種類により押しねじのサイズ・位置が異なる場合があります。 シュアフレックスのタップ仕様についてはこちらをご確認下さい。
シュアフレックスの軸穴追加工サービスはネットショップ対象外商品です。メールまたはFAXにてご注文ください。
検査
●軸穴(全数) 限界栓ゲージまたはシリンダゲージによる検査 ●キー溝(初品) キー溝幅:限界キー幅ゲージによる検査 キー溝深さ:ノギスによる検査 ●押しねじ穴(初品) 押しねじ径:ねじ用限界ゲージによる検査
手数料・納期
手数料
商品を[カート]に入れ、加工内容を選択してください。価格をご確認いただけます。
[カート]に入れたのち、見積書を発行いただくことも可能です。

納期
・14:00までのご注文は実働1日目に出荷します。・ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
・土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外します。

商品一覧へ
フランジ形たわみ軸継手 FCL
フランジ形たわみ軸継手 FCLS
シュアフレックス
※シュアフレックスの軸穴追加工サービスはネットショップ対象外商品です。メールまたはFAXにてご注文ください。
注文する(商品一覧へ)