スケールプレート・スケールステッカ カットサービス
サービス紹介動画
サービス内容

- スケールプレート・スケールステッカを1mm単位でお好みの長さにカットします。
- 機器・装置のスペースや目的に応じて、スケールプレート・スケールステッカをより使いやすくするサービスです。
対象商品
- スケールカテゴリの商品が対象です。
*FSP-BKFSP-V-BKのカットについては、コンタクトセンターへお問い合わせください。
ご利用方法

商品品番の末尾に-CTを追加し、カットする端面・カットする位置(1㎜単位)を指定してください。
- 横型 FSP FSP-HSR FSS FST の場合
左側カットの場合: L
右側カットの場合: R - 縦型 FSP-V FSP-V-HSR FSS-V FST-V の場合
上部カットの場合: T
下部カットの場合: B
*ご注文数が10個 - 99個の場合は、実働3日目出荷になります。
*100個以上の場合コンタクトセンターへお問い合わせください。
ご注文例
- 例:片側カットの場合
FSP-100-L(スケール長100mm)を左端の目盛りから15mm
の位置でカットする場合、品番はFSP-100-L-CT-L15 にな
ります。

- 例:両側カットの場合
FSP-100-L(スケール長100mm)を左端の目盛りから15mm の位置、右端の目盛りから10mmの位置でカットする場合、 品番はFSP-100-L-CT-L15-R10 になります。

- カット面の目盛りを残すため、カット面のR加工およびC面加工は行いません。
- カットする位置の公差は±0.5mmです。
- 両側をカットする場合は両側について、横型は左側から、また縦型の場合は上側からカットする位置を指定してください。
- スケールの縮尺に関わらず、実寸1mm単位でのカットになります。
手数料・納期
| 商品記号 | 数量 | 価格(円) | 納期 | |
|---|---|---|---|---|
| 片側 | 両側 | |||
| 1- 9 |
220 | 280 | 実働1日目出荷 | |
| 10- 99 |
170 | 220 | 実働3日目出荷 | |
- スケールステッカ・スケールプレートカットサービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
- 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- ご注文数が9個以下の場合、14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 例: 2 日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた場合、5日(月曜日)が実働1日目となります。