AHC 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2ヵ所

- 軸穴(H8)および2ヵ所の押しねじ穴を追加工します。
- 軸穴径は1mm単位で指定できます。
- 追加工サービス AHC 対象商品
PH HSN D F ―- 鋳鉄ハブ
HDA AV AH ―― アルミニウムハブ
PHS HSM ――― ステンレスハブ - 軸穴径dはハンドルの呼びサイズにより最小・最大を設定しています。
その範囲内で軸穴径をご指定ください。dは1mm単位で指定できます。 - 品番の末尾に[-P]をつけることでセットスクリューを付属します。
- 押しねじ穴のねじ径・位置は軸穴径により決定します。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
| d | M | X* | |
|---|---|---|---|
| min. | max. | ||
| 10 | 15 | M5 | 7.5 |
| 16 | 22 | M6 | 9 |
| 23 | 30 | M8 | 12 |
| 31 | 35 | M10 | 15 |
*ハンドルの種類により異なることがあります。
寸法・手数料
| 呼びサイズ D |
軸穴径dH8 | 手数料(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セットスクリューなし | セットスクリューつき | |||||||
| min. | max. | 鋳鉄ハブ | アルミハブ | ステンレスハブ | 鋳鉄ハブ | アルミハブ | ステンレスハブ | |
| 80 | 10 | 15 | 960 | 860 | 2,020 | 1,160 | 1,060 | 2,320 |
| 100 | 10 | 17 | 960 | 860 | 2,020 | 1,160 | 1,060 | 2,320 |
| 125 | 12 | 20 | 960 | 860 | 2,020 | 1,160 | 1,060 | 2,320 |
| 140 | 14 | 22 | 960 | 860 | 2,020 | 1,160 | 1,060 | 2,320 |
| 150 | 14 | 22 | 960 | - | - | 1,160 | - | - |
| 160 | 14 | 24 | 960 | 860 | 2,020 | 1,160 | 1,060 | 2,320 |
| 200 | 16 | 25 | 1,150 | 1,060 | 2,400 | 1,350 | 1,260 | 2,700 |
| 250 | 20 | 30 | 1,350 | 1,250 | 2,940 | 1,550 | 1,450 | 3,240 |
| 300 | 20 | 35 | 1,350 | 1,250 | - | 1,550 | 1,450 | - |
| 315 | 20 | 35 | 1,350 | - | - | 1,550 | - | - |
ご注文にあたって
追加工品です。14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。ご注文数が多い場合は
お問い合わせください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
ハンドル品番・加工記号・軸穴径をご指定ください。